LEISTUNGSSTARKE STEUERUNGSTECHNIK

Auf der sicheren Seite beim Anlagenbetrieb 

STEUERN UND ÜBERWACHEN

Safety first – insbesondere beim Betrieb von Windenergieanlagen. Der Schlüssel ist eine leistungsstarke Steuerungstechnik, wie wir sie mit unseren Sicherheitssteuerungen, Sicherheitsrelais und Sicherheitsschaltern bieten. Damit lassen sich sicherheitsgerichtete Funktionen optimal steuern und überwachen – vom Not-Aus über die Analogwertverarbeitung bis hin zur Drehzahlüberwachung. Alle Systemkomponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten so die notwendige Anlagensicherheit für das Service- und Installationspersonal.

DAS BIETEN WIR IHNEN FÜR HÖCHSTE ANLAGENSICHERHEIT

ANALOGWERTÜBERWACHUNG

Analogwerte sicher und schnell erfassen, auswerten und an übergeordnete Leitsysteme melden. Überwachen Sie systemrelevante Drücke und Temperaturen. So bleiben Sie permanent gut informiert und beugen Fehlern vor.

So sieht sichere Analogwertverarbeitung aus!

überzeugen sie sich selbst von der lizenzfreien software samos® PLAN 6

jetzt überzeugen

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. 

ZUM DOWNLOAD

SICHERHEITSKOMPONENTEN

Unsere zahlreichen Sicherheitskomponenten sorgen für den Schutz von Mensch und Anlage.

Wir gewährleisten eine einfache und kostengünstige Überwachung der Sicherheitssensoren mit unseren Sicherheitsrelais. In der Feldebene sorgt der Sicherheitsschalter sensor PRO für den wirkungsvollen Schutz von Personen.

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

Im Falle eines Stromausfalls sichert eine im Schaltschrank und in der Liftbox integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV ) die Notbeleuchtung.

Unterbrechungsfreie_Stromversorgung_

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

  • Komponenten nach Anforderungen der EN81-44 (Aufzüge in Windenergieanlagen)
  • weiter Temperatureinsatzbereich von -20 °C bis +65 °C
  • lizenzfreie Software mit grafischer Benutzeroberfläche samos® PLAN 6 inkl. Dokumentation auf Knopfdruck
  • erweiterbare, leistungsstarke Sicherheitssteuerung

DOWNLOADS

FOCUS WIND - Broschüre

0430.0 | 3 MB

Kontakt 

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE