INFRASTRUKTUR-
VERKABELUNG

Plug & Play

PERFEKT GESTECKT FÜR EINE SCHNELLE, SICHERE & FEHLERFREIE MONTAGE 

Je einfacher und flexibler sich die Energieverteilung in Windkraftanlagen realisieren lässt, desto besser. Mit unseren innovativen Installationssystemen unterstützen wir eine dynamische und reibungslose Infrastrukturverkabelung. Von der Beleuchtung über Wartungssteckdosen bis hin zum Service-Lift lassen sich alle Komponenten unseres Plug & Play-Systems einfach installieren. So kann der Anschluss schnell und fehlerfrei erfolgen – bereits im Werk oder auf der Baustelle.

DAS BIETEN WIR IHNEN FÜR EINE OPTIMALE INFRASTRUKTURVERKABELUNG

ENERGIEVERTEILUNG

Mit dem Energiebus podis® und Rundsteckverbinder der Serie RST® stehen zwei intelligente Installationssysteme für die Energieverteilung nach dem Baukastenprinzip zur Verfügung.

Energieverteilung

STROM AN JEDER STELLE

Maximaler Handlungsspielraum: Durch das steckbare System können Steckdosen in verschiedenen Ausführungen an jeder Stelle im Turm gesetzt werden.

Strom_an_jeder_Stelle

SEGMENTÜBERGANG

Segmentübergänge lassen sich einfach und steckbar überbrücken. Auch größere Querschnitte bis 16 mm² sind mit dem leistungsstarken Rundsteckverbinder RST® POWER kein Problem.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

  • verkürzte Planungszeiten
  • Reduktion der Installationszeit
  • übersichtliche Leitungsverlegung
  • hohe Funktionssicherheit durch Vermeiden von Fehlsteckungen
  • einfache Anpassung der Installation an die örtlichen Gegebenheiten
  • einfache Erweiterungen durch steckbare Komponenten

DOWNLOADS

FOCUS WIND - Broschüre

0430.0 | 3 MB

ENERGIEVERTEILUNG - Broschüre

0835.0 | 526 KB

HOHE STRÖME - Flyer

0836.0 | 567 KB

Kontakt 

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

 
  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal