LED-BELEUCHTUNGS-
LÖSUNGEN

Wir bringen Licht ins Dunkel.

UNSERE TURMBELEUCHTUNG FÜR IHRE SICHERHEIT

Bei Windkraftanlagen ist die richtige Beleuchtung grundlegend für den sicheren Betrieb.

Unserer durchdachte Beleuchtungslösung ist kundenindividuell anpassbar

Mit unseren umfassenden Services inklusive Beleuchtungssimulation und Projektierung sorgen wir für die normenkonforme Beleuchtung in Turm, Maschinenhaus und Rotorkopf.

LÖSUNGEN FÜR DIE GONDEL

YAW DRIVE ANSCHLUSS

  • Einfaches Trennen des Motors im Falle einer Beschädigung
  • Steckverbinder für raue Umgebungen
  • EMV-geschützter Stecker

STROMVERSORGUNGEN 
& USV

  • 100% Leistung bis zu 60°C
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Kundenspezifisch, einbaufertig

ARBEITS- UND NOTBELEUCHTUNG

  • Normgerechte
    Lichtlösung für Arbeits- und Notbeleuchtung
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauen industriellen Bedingungen
  • Wartungsfreier Betrieb

SERVICES

  • Lichtsimulation
  • Dokumentation
  • Erfüllt die Anforderungen von 
    EN ISO 50308:2005

SCHALTSCHRÄNKE

  • Kundenspezifisch vordefinierte Gehäuse
  • 100% geprüft
  • NEMA-, UL- und IEC-Zulassung

LÖSUNGEN FÜR DEN TURM

PLATTFORM-STECKDOSEN

  • Überall Strom für Ihre Werkzeuge
  • Maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen
  • Internationale Varianten verfügbar

NOTBELEUCHTUNG

  • Normenkonforme Beleuchtungslösung für Arbeits- und Notbeleuchtung
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauen industriellen Bedingungen
  • Zertifizierung nach internationalen Normen

RST® ANSCHLUSS-SYSTEM

  • Plug & Play Infrastruktur-Verkabelung
  • IP69K geschützt
  • Internationale Zulassungen

KABEL-SETS

  • Vorgefertigte Infrastruktur-verkabelung
  • Vorgetestet und fehlerfrei 
  • Plug & Play

LÖSUNGEN FÜR DIE BOTTOM SECTION

HOCHBELASTBARE STECKVERBINDER REVOS

  • Robuste elektrische Schnittstelle
  • Vorgefertigtes Gehäuse - einfache Installation vor Ort
  • Nach internationalen Normen zugelassen

ARBEITS- UND NOTBELEUCHTUNG

  • Normgerechte Lichtlösung für Arbeits- und Notbeleuchtung
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauen industriellen Bedingungen
  • Wartungsfreier Betrieb

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

  • Maßgeschneiderte USV nach Ihren Anforderungen
  • Vorgefertigt und parametrisiert
  • Einfach zu warten. Zentralisierte Batterie

SICHERHEIT FÜR DEN SERVICELIFT

  • Alle erforderlichen Sicherheits-komponenten
  • Erfüllung von Normen und Vorschriften
  • Sicherheits-dienstleistungen für alle Schritte des CE-Prozesses

EIN TURM, EIN TAG - UNSER SYSTEM IM TEST 

Alles aus einer Hand

Wir liefern Ihnen die Komplettlösung für den sorgenfreien und rentablen Weiterbetrieb der Turm- und Gondelbeleuchtung. Unsere Lösung deckt alles ab. Von der unterbrechungsfreien Stromversorgung über die Infrastrukturverkabelung bis hin zu den LED-Leuchten. Sprechen Sie uns gerne an!
 

Effizienz durch Steckbarkeit

Sparen Sie Zeit und Geld mit unserem rundum steckbaren, wartungsfreien System. Dieses ist zentral versorgt und kann werkzeuglos installiert werden. Worauf also warten? Jetzt mit uns effizient und kostengünstig um- oder aufrüsten!

104 Meter
1Tag
3Personen

Normative Anforderung an das Beleuchtungssystem

Die Arbeits- und Notbeleuchtung eines Windturms ist für die Sicherheit des Wartungspersonals unabdingbar.

ARBEITSBELEUCHTUNG

Nach DIN EN 50308:2005-03 (Windenergieanlagen - Schutzmaßnahmen – Anforderungen für Konstruktion, Betrieb und Wartung) ist in allen Bereichen, in welchen Arbeiten wie Wartungen durchgeführt werden müssen, eine Arbeitsbeleuchtung anzubringen.

NOTBELEUCHTUNG

Nach DIN EN 50308:2005-03 muss die Anlage im Falle eines Netzausfalls sicher verlassen werden können. Entlang des Fluchtwegs muss eine Notfallbeleuchtung mit mindesten 10 Lux sichergestellt sein.

*Unsere verwendeten Leuchten erfüllen die besonderen Anforderung an Leuchten für Notbeleuchtung nach DIN EN 60598-2-22.

SERVICE 

BELEUCHTUNGSSIMULATION FÜR HOHE PLANUNGSSICHERHEIT

Vorausschauend, ergebnisorientiert und praxisnah – auf Wunsch erstellen wir für Sie eine Beleuchtungssimulation. Damit wird unser Konzept schon im Vorfeld für Sie sichtbar. Als Experte für die Lichtapplikation im Turm beziehen wir alle Aspekte der Konzeption, Auslegung, Stromversorgung und Montage mit ein. So können wir bereits während der Planungsphase unser LED-Beleuchtungskonzept für Ihre Anlage verifizieren. 

JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN! 

Beleuchtungssimulation_wieland

Einbaufertige Unterbrechungsfreie Stromversorgung

  • Vorkonfektionierter Schaltschrank gemäß individueller Kundenanforderungen
  • Sofortige Verfügbarkeit mit dem Einschalten der Beleuchtung
  • Umfassende Diagnosemöglichkeiten für eine einfache, planbare Wartung
  • Nach individueller Anforderung: Pufferzeiten von 30, 60 oder 90 Minuten

    MEHR ERFAHREN

RENTABEL WEITER BETREIBEN 

Viele Windenergieanlagen (WEA) verlieren in diesem Jahr ihren Vergütungsanspruch nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Doch selbst nach Ablauf ihrer Vergütungsdauer ist der Nutzen dieser Anlagen beträchtlich, unter anderem aufgrund ihres Beitrags zum Klimaschutz und der Schonung von Ressourcen durch die Nutzung bestehender Infrastruktur. An guten Windstandorten können WEA noch über Jahre hinweg weiterbetrieben werden, auch wenn sie ihre Entwurfslebensdauer von 20 Jahren erreicht haben und abgeschrieben sind.

JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN! 

DAS BIETEN WIR IHNEN FÜR EINE EFFIZIENTE UND ZUVERLÄSSIGE TURMBELEUCHTUNG:

Effiziente LED Leuchten

  • Zeitsparende, werkzeuglose Installation durch steckbare Anschlusstechnik und magnetische Befestigung an der Turmwand
  • Auslegung für eine lange Betriebsdauer durch hochwertiges Material und hocheffiziente Bauteile
  • Resistenz gegen mechanischen Schock, Vibration und extreme Temperaturen von -40 bis +50 °C

MEHR ERFAHREN

STECKBARE VERTEILER

  • Zeitsparende, werkzeuglose Plug + Play- Installation
  • Vorkonfektionierung sowie farbliche und mechanische Codierung für die einfache, fehlerfreie und schnelle Montage
  • Hoher Schutz bis IP 68

MEHR ERFAHREN

WARTUNGSSTECKDOSEN

  • Überall Strom für Ihre Werkzeuge
  • Maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen
  • Internationale Varianten verfügbar

EINFACHE MONTAGE

Unsere cleveren Befestigungssysteme erleichtern Ihnen die Montage der Leuchten im Turm. Wir bieten Ihnen dafür gleich zwei Möglichkeiten. Durch Magneten können die Leuchten direkt an der Wand befestigt werden. Eine Alternative dazu ist die Fixierung der Leuchten mit Schnellmontageplatten am Gitterkabelkanal. Beide Installationsvarianten erfolgen werkzeuglos, schnell und effizient.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

Sehen Sie sich jetzt unser Video zum Thema an!

Sollten Sie bereits Ihr nächstes Projekt planen, freuen wir uns schon jetzt auf ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen.

JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN!

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

DOWNLOADS

FOCUS WIND - Broschüre

0430.0 | 3 MB

Wind Power - Retrofit_DE

0437.0 | 885 KB

Kontakt 

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal