• 29.07.2019

Trend Miniaturisierung: Ultrakleiner Steckverbinder für Beleuchtung und industrielle Anwendungen 

Wieland Electric präsentiert mit dem RST Micro einen Miniatursteckverbinder, der mit seinem Durchmesser von weniger als 15 mm höchsten Anforderungen an Design und Flexibilität gerecht wird. Gefragt ist der Stecker überall dort, wo Technik immer kleiner wird und damit auch elektrische Anschlüsse und Verbindungen immer kleiner werden müssen. In Beleuchtungen etwa, im industriellen Umfeld genauso wie im Schiffs- oder Gerätebau. 

Es ist ein Riesentrend: Aus ehemals großen Produkten werden immer kleinere. Bestes Beispiel sind LED Leuchten. Immer heller, immer leistungsfähiger und dabei immer kompakter werden sie. Und auch vor anderen Bereichen macht die Miniaturisierung nicht halt. Große Industriesteuerungen verkleinern sich, Elektrogeräte bekommen mehr Funktionalitäten. Material wird eingespart und Querschnitte reduziert. Damit diese neue Micro Technik läuft, muss die elektrische Verbindungstechnik nachziehen.

 

Miniaturstecker für Kleinspannungs- und Netzanwendungen

Das Bamberger Unternehmen Wieland Electric präsentiert mit dem RST Micro einen Miniatursteckverbinder, der speziell für Kleinspannungsanwendungen konzipiert wurde.  Der 2- bis 3-polige Steckverbinder mit einem Durchmesser von weniger als 15 mm ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED Modulen. Und auch für das industrielle Umfeld ist er bestens geeignet. Durch seine Bemessungsdaten sind sogar Netzanwendungen kein Problem. Vier mechanisch und farblich kodierte Steckverbindungen sorgen für eine sichere Trennung verschiedener Anwendungen.

Besonders klein und unauffällig, einfach bedienbar ohne störende Verriegelungs-Geometrien, dabei gegen Zug gesichert und abgedichtet ist der RST Micro ein Steckverbinder, der durch seine kompakte Bauform und Funktionalität einzigartig ist auf dem Markt.

 

Steckbare Installation spart Zeit und Geld

Genauso wie die großen Mitglieder der RST Produktfamilie macht auch der Miniatursteckverbinder RST Micro eine Installation besonders einfach, schnell und sicher. Das durchgängig steckbare RST System - vom Verteiler bis hin zum elektrischen Gerät - besteht aus werksseitig konfektionierten und geprüften Komponenten in der garantiert immer gleichen Ausführungsqualität. Projekt- und Prozessabläufe werden dadurch besser kalkulierbar. Montagezeiten lassen sich im Vergleich zu konventioneller Installation um bis zu 70 Prozent reduzieren. Die Gesamtkosten sinken um 30 Prozent. Auch bei Umbau oder Erweiterung hilft das flexibel steckbare System, denn die Installation ist schnell und einfach angepasst. Defekte Geräte sind im Handumdrehen ausgetauscht.

 

Optionaler Wasserstopp für den Außenbereich

Damit vor allem im Außenbereich nicht schon ein einziger Wassertropfen die Technik lahmlegen kann, ist der RST Micro mit einem optionalen Wasserstopp erhältlich. Eingedrungene Feuchtigkeit wird durch ein internes Dichtsystem an der Weiterleitung gehindert, einer Beschädigung der gesamten Installation damit vorgebeugt. Der undichte Teil kann isoliert und gezielt in Stand gesetzt werden.

 

Technische Daten

Bemessungsspannung: ~50/-120V; 250V; 250/400V

Bemessungsstrom: 8A

Schutzart: IP66/68/69 + optionaler Wasserstopp

DE_WIELAND_RST MICRO_DE.doc

1 MB