• 01.04.2019
  • Presse

NEUES MODULARES STECKVERBINDERSYSTEM 
VON WIELAND ELECTRIC

Vielseitig einsetzbares System revos® MODULAR ist kompatibel zum Marktstandard

Mit revos Modular präsentiert Wieland Electric zur Hannover Messe 2019 ein neues, modulares Steckverbindersystem, welches kompatibel zum Marktstandard ist und die Übertragung von Energie, Signalen und Daten in nur einem Steckverbinder ermöglicht. Auf diese Weise lassen sich Kundenanforderungen individuell und flexibel umsetzen. Die einfache, werkzeuglose Montage und Demontage der Module unterstützt eine fehlerfreie und schnelle Inbetriebnahme wie auch den einfachen Austausch von Baugruppen. Das spart Zeit und Kosten. Dank der hybriden Bestückung ist das System in mannigfachen Anwendungen einsetzbar, darunter im Anlagen- und Maschinenbau, im Schaltschrankbau oder auch in Anlagen für die Energieerzeugung. 

Maschinen und Anlagen werden zunehmend modular konzipiert und hergestellt. Sie bieten für Hersteller und Betreiber zahlreiche Vorteile, die sich durch den Einsatz der richtigen Anschlusstechnik optimal ausschöpfen lassen. Genau hierfür hält Wieland Electric mit dem neuen Steckverbindersystem revos Modular die optimale Lösung parat: Das zum Marktstandard kompatible System ist so aufgebaut, dass sich Versorgungs-, Signal-, Bus- und LWLLeitungen in einem Steckverbinder vereinen lassen. Auf diese Weise können Steckverbinder ganz nach individuellen Kundenanforderungen applikationsbezogen bestückt werden. Die Einzelmodule sind einfach zu montieren und können einzeln getauscht werden, ohne dass der Verband gelöst werden muss. Auch das Handling wird ereinfacht, da stets ein Modul nach dem anderen fixiert wird. Der bestückte Modulrahmen wird im Gehäuse der Familie revos Basic verbaut und sichert dank der Schutzart IP 65 die Funktionsmodule gegen Feuchtigkeit und Staub, so dass diese auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet sind.

6_revos Modular_Steckverbindersystem.zip

2 MB