• 01.04.2019
  • Presse

WIELAND PRÄSENTIERT DEZENTRALES NETZTEIL 
PODIS® PSU

Schnelle installation und maximale Flexibilität bei der Energieverteilung

Mit dem podis® PSU erweitert Wieland Electric zur Hannover Messe 2019 sein Portfolio im Bereich Energieverteilung um ein neues Netzteil für die dezentrale Erzeugung und Verteilung von DC 24-Volt-Spannung. Mit dezentralen Installationslösungen lassen sich Maschinen und Anlagen einfach und flexibel an wechselnde Bedürfnisse anpassen. Anwender profitieren darüber hinaus von der schnellen Installation. Das Netzteil eignet sich optimal für große und weitverzweigte Maschinen in der Fördertechnik und Logistik. 

Modularisierung, Datenkommunikation und Umbauflexibilität – um den Anforderungen dieser Trends im Maschinenund Anlagenbau gerecht zu werden, bedarf es durchdachter Lösungen. Wieland antwortet darauf mit dem neuen Netzteil podis® PSU, welches 230 V in 24 V DC umwandelt. Über die Flachleitung des podis®-Energiebussystems kann die Kleinspannung leicht verteilt werden, so dass die 24V Spannung dort abgegriffen werden kann, wo sie benötigt wird. Vor allem bei großen Installationen lassen sich aufgrund der dezentralen Lösung lange Wegstrecken zwischen Netzgerät und Verbraucher und damit große Leitungsquerschnitte vermeiden, was wiederum Kosten spart. Das 600- Watt-starke Netzteil bietet einen Output von maximal 25 A und zeichnet sich durch eine verstellbare 
Ausgangsspannung von 24…30 V DC aus. Es ist mit steckbaren Ein- und Ausgängen für den Rundsteckverbinder RST 20i3 ausgestattet und kann einfach in vorhandene Anlagenstrukturen eingebunden werden.

7_podis PSU_dezentralesNetzteil.zip

685 KB