• 01.04.2019
  • Presse

NEUER ENERGIEBUS FÜR GRÖSSERE LASTEN

Wieland erweitert podis®-Energiebussystem um 16 mm2  Variante 

Mit dem podis®-Energiebussystem von Wieland Electric steht eine intelligente Installationslösung zur Verfügung, um große Maschinen und weitläufige Anlagen dezentral mit Energie zu versorgen. Um künftig ein noch breiteres Anwendungsfeld abzudecken, wurde das System nun um den neuen podis® CON 5G16 mit 16mm² Leiterquerschnitt erweitert. Dieser ist bis zu 63 A Strombelastbarkeit ausgelegt, sodass sich jetzt noch größere Lasten als bisher auf einem Flachleitungsabschnitt versorgen lassen. Damit kann z.B. für eine Föderstrecke sehr einfach die Hauptverteilung installiert werden. Zuleitungen und Hauptverteilungsschränke entfallen weitgehend oder können verringert und verkleinert werden. Dies steigert wiederum die Flexibilität in der Auslegung der Anlage.

Wie die anderen podis®-Systeme bietet auch das neue podis® CON 5G16 die Vorteile eines abgestimmten Zusammenspiels von Anschlussmodulen mit Durchdringungskontakten und der zugehörigen Flachleitung. Da Abgriffe jederzeit sowie an jeder beliebigen Stelle gesetzt werden können, lässt sich die Elektroinstallation einfach, flexibel und schnell an veränderte Anforderungen anpassen. Das Einsatzgebiet des podis®-Systems reicht von der Intralogistik und Fördertechnik über den Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Produktionslinien in der Nahrungsmittel- und Automobilindustrie. Durch die UL-Systemzulassung profitieren exportierende Unternehmen zudem von einem reduzierten Prüfungsaufwand und sparen Zeit bei der Zulassung ihrer elektrischen Anlagen.

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-Mail

 

 

DOWNLOAD

8_podis 5G16_Energiebus.zip

4 MB

Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen