• Experten Interview

NACHHALTIGE & SMARTE ELEKTROINSTALLATION MIT PLUG & PLAY

DREI FRAGEN AN DIPL.-ING. (FH) THOMAS NIEBORG, PRODUCT INFORMATION MANAGER BEI WIELAND ELECTRIC
Herr Nieborg, was ist im Bereich Elektroinstallation unter Plug & Play zu verstehen?

Grundsätzlich geht es bei Plug & Play darum, auf aufwändiges Abmanteln, Abisolieren und Verdrahten zu verzichten und Fehler zu vermeiden, indem industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten eingesetzt werden. So jedenfalls verstehen wir von Wieland Electric dieses Prinzip und schaffen damit einen echten Mehrwert. Bei der Installation werden die steckbaren Leitungen, Verteilerblöcke und Geräteanschlüsse nur noch gesteckt. Das fehlerfreie Zusammenstecken wird zudem durch eine mechanische Kodierung gewährleistet, so dass Fehlsteckungen praktisch unmöglich sind. Durch das simple wie geniale Plug & Play-Prinzip gelingt die Montage auf der Baustelle kinderleicht. Darüber hinaus wird eine strukturierte und geplante Verkabelung ermöglicht.

Welche weiteren Vorteile haben steckbare Systeme und wo werden sie eingesetzt?

Ein großer Vorteil von Plug & Play-Lösungen ist ihre Flexibilität. Steckbarkeit schafft Spielraum für Veränderungen – dies gilt insbesondere dann, wenn die Komponenten nach dem Baukastensystem konzipiert sind und über standardisierte Schnittstellen verfügen. So ist jederzeit und von überall ein einfaches Abgreifen von Energie möglich. Zudem lässt sich mit durchgängig steckbaren Lösungen die Elektroinstallation in Gebäuden beliebig verändern. Selbst enge Einbauverhältnisse stellen kein Hindernis dar, weil die Systeme sehr kompakt und dadurch effizient und platzsparend ausgeführt sind. Durch die Wiederverwendbarkeit der Komponenten werden unnötige Abfälle vermieden sowie Ressourcen und Materialien geschont. Das macht Plug & Play-Systeme zukunftssicher und nachhaltig.

Zentral oder dezentral – wie sieht ihrer Meinung nach das Installationssystem der Zukunft aus?

Das Installationssystem der Zukunft muss sowohl smart als auch nachhaltig sein. Anders als bei der konventionellen Installation, wo alle Komponenten sternförmig mit dem Hauptverteiler verkabelt sind, setzen wir von Wieland Electric auf klare Strukturen im Rahmen einer dezentralen Installation. Dabei entwickeln wir die Grundidee von Bussystemen für die Gebäudeautomation als Energiebussystem weiter. Die Infrastrukturverkabelung lässt sich hier mit 5- bis 7-poligen Flachleitungen mit unterschiedlichen Leitungsquerschnitten realisieren. Unsere Gebäudeautomationskomponenten werden in jedem Raum lastnah in Doppelböden oder abgehängten Decken installiert, wobei unsere gesis®-Anschlussleitungen die Verbindung zu den Verbrauchern darstellen. Die dezentralen Komponenten können mit wenig Aufwand über unsere gesis® NRG Flachleitung aus der Hauptverteilung versorgt werden. Neben einem hohen Maß an Flexibilität punktet die lastnahe, dezentrale Installation auch mit Sicherheit und Ressourceneffizienz, da sich sowohl die Brandlast als auch der Spannungsabfall und der Kupferbedarf verringern.

Osmose Gebäude Straßburg

Steckbarkeit ist Trumpf: Thomas Nieborg, Product Information Manager bei Wieland Electric, weiß, wie sich mit Plug & Play-Lösungen die Elektroinstallation in Gebäuden flexibel, gut strukturiert und ressourcenschonend realisieren lässt. (Bild: Wieland Electric)

gesis Indoor System

Steckbare Systeme von Wieland Electric zeichnen sich durch eine unkomplizierte Montage aus und bieten aufgrund ihrer industriell vorgefertigten und geprüften Qualiät eine hohe Sicherheit. (Bild: Wieland Electric)

PRESSE KONTAKT
Marion Nikol
KOMMUNIKATION FÜR INDUSTRIE & TECHNOLOGIE
Telefon: +49 170 2731025
E-Mail: info@intecsting.de

 

DOWNLOADS

2023_01_WielandElectric_Presse_Experteninterview_PlugandPlay.docx

2 MB

nieborg-gesis.jpg

76 KB

gesis_System.jpg

996 KB