- JANUAR 2025
- PRESSE INFORMATION
Moderne Bauprozesse: Mit BIM und Wieland PREFAB® zur perfekten Gebäudevernetzung
Building Information Modeling (BIM) ist weit mehr als nur eine digitale Planungsmöglichkeit – es ist der Schlüssel zu effizienterem Bauen und einer strategischen Zusammenarbeit aller Gewerke. Für Architekten bietet BIM die Möglichkeit, komplexe Bauprojekte präzise zu planen, Bauprozesse zu optimieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch die Integration aller relevanten Daten in einem digitalen Modell entsteht volle Transparenz, die Fehler minimiert, die Kommunikation verbessert und eine nahtlose Koordination von Entwurf, Ausführung und Betrieb ermöglicht. In einer zunehmend digitalen Bauwelt wird BIM zum unverzichtbaren Werkzeug für innovative und zukunftsfähige Architektur.
Wieland Electric liefert mit Wieland PREFAB® und dem Building Solutions Designer (BSD) die Antwort für die moderne Planungsweise der Elektroinstallation. Denn damit können Planer die steckbaren Installationslösungen von Anfang an präzise in digitale 3D-Modelle einbinden. So wird eine detaillierte und transparente Planung ermöglicht, die die Zusammenarbeit zwischen den Gewerken optimiert. Der Datenaustausch mit gängigen 3D-Planungstools erfolgt dabei reibungslos.
Effizienz durch steckbare Lösungen
Wieland PREFAB® sind serienmäßig vorkonfektionierte, steckbare Systemkomponenten und Installationsgeräte, die eine deutliche Reduktion von Zeit- und Kostenaufwand ermöglichen. In Zahlen bedeutet dies bis zu 70 % weniger Bauzeit und 30 % geringere Kosten. Statt mühsam Leitungen abzuisolieren und Verbindungen manuell zu erstellen, erfolgt die Elektroinstallation werkseitig vorbereitet und steckfertig. Auf der Baustelle müssen die Komponenten lediglich per Plug & Play verbunden werden. Diese Methode sorgt nicht nur für schnellere Arbeitsprozesse, sondern auch für höhere Sicherheit, denn durch mechanische und farbliche Kodierungen der Stecksysteme sind Fehlsteckungen fast ausgeschlossen.
Flexibilität für alle Bauweisen
Dabei bietet Wieland PREFAB® Lösungen für unterschiedlichste Vorfertigungsstufen und Bauweisen – vom konventionellen Gebäudebau bis hin zu modularen Baukonzepten. Die Steckverbindersysteme gesis® und RST® sind normgerecht und können bedenkenlos in nicht mehr zugänglichen Bereichen wie Wänden, Dämmmaterialien oder Beton eingesetzt werden. Dadurch wird eine zuverlässige und langlebige Verbindung gewährleistet. Besonders im modularen Bauen wird die Zeit- und Kostenersparnis zu einem entscheidenden Vorteil.
Wieland Electric auf der BAU 2025
13. bis 17. Januar 2025
Messe München
Halle A2 Stand 439

Foto 1 (Blick in die Zukunft) – Blick in eine Zukunft, die schon Gegenwart ist: Mit dem Building Solutions Designer (BSD)
werden die Komponenten für die kundenspezifische Wieland PREFAB® Lösungen ermittelt.