- Experten Interview
MIT WIELAND-STECKER ZUM SICHEREN BALKONKRAFTWERK
RST®-SYSTEMSTECKDOSE VON WIELAND ELECTRIC ERMÖGLICHT NORMGERECHTE INSTALLATION VON MINI-SOLARANLAGEN
Einen Beitrag zur Energiewende leisten, ohne dafür große bauliche Veränderungen vornehmen zu müssen – genau das gelingt mit Hilfe von Balkonkraftwerken. Die kompakten und dadurch sehr handlichen Photovoltaikanlagen gewinnen zunehmend an Beliebtheit, da sie sich einfach am hauseigenen Balkon anbringen und an das hauseigene Stromnetz anschließen lassen. Für den sicheren Betrieb der Mini-Solaranlagen spielt jedoch eine normgerechte Installation eine entscheidende Rolle. Hierfür hält Wieland Electric mit seiner RST®-Systemsteckdose eine passende Anschlusslösung bereit, die sich an den aktuell gültigen VDE-Normen orientiert und somit ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
„So verlockend die Selbstmontage ist – wer den eigenen Balkon zur sicheren Energiequelle machen möchte, sollte eine Energieeinspeisesteckdose verwenden, die mit den Anforderungen gemäß DIN VDE V 0100-551-1 übereinstimmt und durch geschultes Elektrofachpersonal installiert wird“, erklärt Wolfram Hohmann, Produktmanager Verbindungstechnik bei Wieland Electric. „Unsere kompakte RST®-Systemsteckdose erfüllt diese Voraussetzungen und bringt dank Plug & Play-Funktionalität diverse Vorteile für eine einfache und sichere Handhabung mit. Dazu zählen unter anderem eine mechanische Verriegelung, die ein unbeabsichtigtes Lösen verhindert, sowie berührgeschützte Kontakte des Steckerteils, die in einem möglichen Fehlerfall auch in ungestecktem Zustand Schutz vor elektischem Schlag bietet.“
Bei einer Unterputz-Installation steht ein Einbaurahmen zur Verfügung, welcher in einer handelsüblichen Unterputzdose mit einer Tiefe von mindestens 60 mm zu montieren ist. Alternativ wird der Einbaurahmen im Aufputzgehäuse verbaut.

Mittels RST®-Systemsteckdose von Wieland Electric lassen sich Balkonkraftwerke normgerecht installieren und sicher betreiben. (Bild: Wieland Electric)

Balkonkraftwerke bieten Verbraucherinnen und Verbrauchern die Gelegenheit, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, ohne dafür große bauliche Veränderungen vornehmen zu müssen. (Foto: Hermann - stock.adobe.com)