- JUNI 2024
- PRESSE INFORMATION
MINIMALER AUFWAND, MAXIMALE SICHERHEIT
Wieland Electric präsentiert hocheffiziente Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtvorhänge der neuesten Generation
Je komplexer Maschinen und Anlagen in modernen Fertigungs- und Logistikumgebungen werden, desto mehr gewinnt das Thema Arbeitssicherheit an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund präsentiert Wieland Electric seine neueste Generation Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter, die das bestehende Portfolio an optoelektronischen Schutzeinrichtungen ergänzen und sich durch ein hohes Maß an Sicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen.
Die neuen Sicherheitslichtgitter der SLG4-Serie wurden für Anwendungen entwickelt, die eine zuverlässige Zugangsabsicherung für große Bereiche an Maschinen oder in Produktionshallen benötigen. Mit nur einem einzigen System lassen sich Reichweiten bis zu 70 m realisieren. Durch die einfache Konfiguration ohne Software und die Plug & Play-Montage der Basisvarianten lassen sich die Lichtgitter zügig in Betrieb nehmen. Deutlich sichtbare LEDs erlauben zudem eine schnelle Vor-Ort-Diagnose, was Stillstandszeiten minimiert. Darüber hinaus stellen das robuste Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP65/67 nach EN 60529 sicher, dass die optoelektronischen Schutzeinrichtungen auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren.
Die Sicherheitslichtvorhänge der SLC4-Reihe eignen sich wiederum hervorragend für den Finger- und Handschutz direkt im Gefahrenbereich von Maschinen. Insbesondere bei häufigem Zugriff auf die Maschine verkürzen sie im Vergleich zu physischen Schutzvorrichtungen die Zugriffszeit und steigern somit die Produktivität. Erweiterte Funktionen wie Muting ermöglichen einen sicheren Materialfluss und tragen zu einer kosteneffizienten Materialzufuhr und -abfuhr bei. Die Kaskadierung zweier Einheiten erlaubt zudem eine vertikale Zugriffs- und horizontale Anwesenheitsüberwachung mit einem einzigen System. Genau wie die SLG4-Sicherheitslichtgitter zeichnen sich auch die SLC4-Sicherheitslichtvorhänge durch eine einfache Konfiguration ohne Software und die Möglichkeit einer schnellen Vor-Ort-Diagnose aus. Dies trägt dazu bei, die Effizienz und Sicherheit in industriellen Anwendungen zu steigern.

Die SLC4-Sicherheitslichtvorhänge eignen sich hervorragend für den Finger- und Handschutz direkt im Gefahrenbereich von Maschinen. (Bild: Wieland Electric)

Die neueste Generation an optoelektronischen Schutzeinrichtungen garantiert ein hohes Maß an Sicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. (Bild: Wieland Electric)