- 27.11.2018
- Presse
HÖHERE POLZAHLEN FÜR MEHR FLEXIBILITÄT
Wieland Electric erweitert RST®-Steckverbinder-Portfolio um 6- und 7-polige Varianten.
Mit zunehmender Funktionsvielfalt von Anwendungen im industriellen und gebäudetechnischen Umfeld steigen auch die Anforderungen an die Elektroinstallation. Wieland Electric reagiert darauf mit einer Erweiterung seines Steckverbinder-Portfolios. Mit dem RST®20i16 und RST®20i7 präsentiert das Unternehmen erstmals 6- und 7-polige Varianten innerhalb der RST®-CLASSIC-Serie und baut sein vielseitiges Installationssystem konsequent weiter aus. Ganz im Sinne der bewährten RST®-Philosophie sind auch die neuen Vertreter der Produktfamilie flexibel einsetzbar, ermöglichen eine schnelle und sichere Montage und agieren dank erhöhter Schutzart IP6X auch unter extremen Bedingungen zuverlässig. Für den Einsatz im Außenbereich sind die neuen Steckverbinder zudem optional mit integriertem Wasserstop erhältlich, bei dem jeder einzelne Kontakt intern abgedichtet ist.
Durchdacht bis ins Detail
Die bis zu 20A belastbaren Systemkomponenten RST®20i6 und RST®20i7 können Leiter bis 2,5 mm² aufnehmen und sind sowohl in Schraub- als auch in Crimptechnik erhältlich. Die 6-polige Variante ist speziell für dimmbare Notleuchten vorgesehen. Der 7-polige Steckverbinder eignet sich optimal für die Kombination von Mehrphasensystemen mit Signalen. Insgesamt drei Kodierungen sorgen für eine mechanische sowie farbliche Unterscheidung verschiedener Stromkreise.
Zur Erhöhung der Sicherheit wird zudem zwischen Anwendungen mit und ohne Schutzleiter unterschieden. Darüber hinaus lassen sich Netz und Kleinspannung (SELV) dank interner Isolationskoordinaten in einem Steckverbindergehäuse anschließen. Die kompakten Steckverbinder zeichnen sich durch ihre hohe Modularität und Anpassungsfähigkeit an die Erfordernisse der Applikation aus. So stehen Varianten in gerader oder gewinkelter Ausführung sowie für alle gängigen Leitungsdurchmesser zur Verfügung. Auch Steckverbinder mit zwei Leitungseingängen zur Durchverdrahtung gehören zum Sortiment.
Vielseitiges Programm für individuelle Bedürfnisse
Mit der Einführung der zwei neuen Steckverbinder zeigt Wieland Electric, dass das RST®-Portfolio mit den Bedürfnissen des Marktes und der Anwender wächst. Ob Beleuchtungstechnik, Baustromanlagen, Maschinen- und Anlagenbau, Solar- oder Eventtechnik – im Rahmen seines vielseitigen, durchgängig steckbaren Installationssystems in erhöhter Schutzart kann das Unternehmen für jeden Anwendungsbereich die geeignete Lösung bieten. Dies beginnt beim kleinsten Vertreter, dem jüngst eingeführten Miniatursteckverbinder RST® MICRO für LED-Leuchten und Signale, und reicht bis hin zur RST® POWER-Serie, welche stromstarke Steckverbinder für große Querschnitte beinhaltet. Für engste Einbauverhältnisse wiederum eignet sich der RST® MINI optimal, während die Vertreter der RST® CLASSIC-Serie als Allrounder mit dem umfangreichsten Portfolio aufwarten. Wo auch immer die Steckverbinder eingesetzt werden, der Anwender profitiert nicht nur von der enormen Flexibilität des Systems, sondern kann durch die schnelle und einfache Montage der werkseitig vorkonfektionierten Komponenten auch die Betriebsbereitschaft der Gesamtanlage erhöhen.
Produktspezifikationen RST® 20i6 und 20i7
Bemessungsspannung: 230/400 V
Bemessungsstrom: 20-A
Abmessungen: Durchmesser 34,6, Baulänge ca.82 mm
Polzahl: 6- bzw. 7-polig
Anschlussquerschnitt: bis zu 2,5 mm²
Schutzart: IP66/69/68 (3 m:2 h), 6- und 7-polig längsdicht
Kodierungen: mechanisch und farblich
Zulassungen: VDE, cULus, LR, GL/DNV, BV, RINA in Vorbereitung
PRESSEKONTAKT
WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany