• 01.04.2019
  • Presse

BEDIENUNG UND VISUALISIERUNG IM GROSSEN FORMAT

HMI ECO Touch Panels von Wieland jetzt auch in 12,1" und 15" erhältlich

Die HMI Eco Touch Panels von Wieland haben Zuwachs bekommen: Ab sofort stehen die leistungsstarken und robusten HMI-Panels auch in den Größen 12,1 und 15 Zoll zur Verfügung – zur optimalen Unterstützung anspruchsvoller und skalierbarer Visualisierungen. Durch die Möglichkeit, die Panels mit eigenem Front-Design einschließlich Logo und Farbe nach Wahl zu beziehen, können Maschinen- und Anlagenbauer das Prestige ihrer Produkte erhöhen und ihr Ersatzteilgeschäft stärken. Darüber hinaus ermöglichen die Touch Panels sowohl mit der Sicherheitssteuerung samos Pro Compact als auch mit gängigen SPS einen nahtlosen Datenaustausch. 

Genau wie die bereits im Herbst 2018 vorgestellten HMI Eco Touch Panels in den Größen 4.3, 7 und 10 Zoll präsentieren sich auch die neuen Modelle in 12,1 und 15 Zoll als äußerste robuste Bediengeräte. Der Bildschirm ist nach der Schutzklasse IP66 zertifiziert und schützt das Gerät gegen starkes Strahlwasser sowie jede andere Art von Feuchtigkeit. 

Die großen HMI Eco Touch Panels sind insbesondere für Anwendungen wie Pressen, große Anlagen in der Prozessindustrie, Prüfstände oder Materialbearbeitungsmaschinen geeignet, an denen mehrere Bediener arbeiten. Durch den Einsatz bei extremen Temperaturen von -20 bis +60 Grad Celsius können sich zudem weitere Anwendungsfelder erschließen wie beispielsweise Aufzüge oder Kühllager. 

Dank ihrer universellen Schnittstellen und Kompatibilität mit mehr als 40 SPS- und Geräteherstellern sind die HMI Eco Touch Panels vielseitig einsetzbar. Es stehen universelle Schnittstellen für Ethernet-, USB-Host- und USB-Client- Anschlüsse sowie eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Die neuen HMI-Panels von Wieland ergänzen zudem optimal die Sicherheitssteuerung samos Pro Compact. Dabei ermöglichen sie eine einfache Visualisierung über die hmiPLAN Software und garantieren einen reibungslosen Datenaustausch mit der samosPLAN6 Safety Software.

4_HMI Eco Panels.zip

362 KB