Gesis® FLEX jetzt mit DALI2 Gateway

    Das neue KNX DALI Gateway erweitert die etablierte gesis® FLEX Serie von Wieland Electric. Es ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen den beiden, jeweils interoperablen und marktbekannten, Systemen KNX und DALI 2. Auf beiden Seiten kommuniziert es daher mit in diesen Systemen zertifizierten Geräten anderer Hersteller.  

    Funktional deckt das Gerät nahezu das gesamte Spektrum der Lichtsteuerung ab. Es kann sowohl für einfache Büroanwendungen, bei denen es speziell in offenen Büroflächen auf die einfache Gruppierung und Umgruppierung von angeschlossen Leuchten ankommt, wie auch für komplexere Lichtszenarien mit den Anforderungen an RGBW und Tunable White verwendet werden. Szenen und Zeitsteuerungen, sowie Betriebsstundenüberwachung, runden den umfangreichen Parametersatz des Gerätes ab. 
    Wie auch bei der gesamten Geräteserie wurde auf einfache Handhabung und eine problemlose Umsetzbarkeit der Anforderungen des Bauablaufes geachtet. 

    Das Gerät wird dezentral, das heißt ohne zusätzliches Gehäuse, montiert. Alle elektrischen Anschlüsse sind steckbar ausgeführt und sorgen somit bei einer komplett steckbaren Elektroinstallation für die wohl schnellste, einfachste und sicherste Installationsweise die am Markt verfügbar ist. Die Handbedienung funktioniert bereits ohne vorherige KNX Integration, daher kann die Grundfunktion der Installation sofort nach der Montage geprüft werden. 
     

    Gesis® FLEX jetzt mit DALI2 Gateway

    IHR PRESSEKONTAKT  
    WIELAND ELECTRIC GMBH 
    Alexander Viertmann / Marketing Communication 
    Telefon: +49 951 9324 316 
    E-Mail: communications@wieland-electric.com 
    Internet: www.wieland-electric.com

    DOWNLOADS

    PM_KNX_DE.docx

    2 MB

    KNX DALI Gateway

    284 KB