BEREIT FÜR DIE ANFORDERUNGEN ZUKUNFTSFÄHIGER NETZWERKE
WIELAND ELECTRIC UNTERSTÜTZT MIT SFP-PORTS EINE MAXIMAL FLEXIBLE UND ZUVERLÄSSIGE INDUSTRIEKOMMUNIKATION
Schneller, flexibler, sicherer – die Anforderungen an die Netzwerktechnik im Produktionsumfeld steigen stetig. Es gilt, immer größere Datenmengen zügig und zugleich zuverlässig auszutauschen. Um Anwendern eine größtmögliche Flexibilität bei der Umsetzung leistungsstarker Netzwerke zu bieten, hat Wieland Electric sein Portfolio im Bereich Industriekommunikation ausgebaut. Hier stehen SFP-Ports für unmanaged und managed IP-Switches zur Verfügung, die es ermöglichen, schnell und einfach auf sich ändernde Anforderungen der Netzwerktechnik zu reagieren und dabei auch die Vorteile der Lichtwellentechnologie auszuschöpfen.
Je nach Bedarf und verwendetem SFP-Modultyp kann über die SFP-Ports die Anzahl an konventionellen RJ45 kupfergebundenen Anschlüssen via CAT5/6/7-Kabel erhöht oder auch eine Single-/Multimode-Glasfaser angeschlossen werden. Somit lässt sich die Netzwerktechnik höchst flexibel gestalten, indem zum Beispiel weitere Netzwerkteilnehmer eingebunden werden oder die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht wird. Hier spielt insbesondere die Lichtwellentechnologie der Glasfaser ihre Stärken aus: Sie macht es möglich, große Datenmengen auch über weite Distanzen hinweg zuverlässig zu übertragen. Da die SFP-Ports von Wieland Electric außerdem Hot-Plug-fähig sind, können sie im laufenden Betrieb eingesteckt werden und machen den Switch einfach adaptierbar. Auch die Fehlerbehebung wird erleichtert, da sich die SFP-Module mühelos austauschen lassen.