all about automation FRIEDRICHSHAFEN 2025

25.02. – 26.02.2025
Halle B2, Stand 632

TICKET SICHERN

SEIT 20 JAHREN FÜR SIE DA 
-
 MASCHINENSICHERHEIT BEI WIELAND ELECTRIC

FAKTEN ZUR aaa Friedrichshafen 2025


Datum: 25.02. – 26.02.2025
Wieland Stand: Halle B2, Stand 632

Öffnungszeiten:
Dienstag: 09:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 – 16:00 Uhr

TICKET SICHERN

UNSER FACHVORTRAG ZUR NEUEN MASCHINENVERORDNUNG

Unser Experte informiert Sie auf der all about automation in Friedrichshafen kompakt und praxisnah über die neuesten Normenupdates sowie zu weiteren Themen aus der Maschinenverordnung wie die wesentliche Veränderung und Cybersecurity.

  • Thema: Die neue Maschinenverordnung: Infos & Tipps für Hersteller und Betreiber
  • Wann: Dienstag, 25.02.2025, 11:40–12:00 Uhr
  • Wo: Talk Lounge, Stand B1-646

    Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.

LÖSUNGEN + PRODUKTE
FÜR DIE MASCHINENSICHERHEIT 

Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt zur sicheren Maschine: von der Durchführung der Risikobeurteilung bis zur Ausarbeitung des Sicherheitskonzepts und der Auswahl der passenden sicherheitsrelevanten Bauteile bis hin zur Dokumentationsprüfung für die CE-Konformitätserklärung. Mit ganzheitlichen Lösungen schnüren wir Ihr individuelles Sicherheitspaket.

Encoder

Sichere Inkrementalgeber sind zur Überwachung von Geschwindigkeit, Position und Drehrichtung geeignet. Sie lassen sich mit gängigen SPS- und PC-Steuerungen verbinden und sind ein sehr robustes Grundelement der industriellen Steuerung.

Mehr erfahren

Sichere Analog-Distanzmessung im Entnahmebereich

Distanzmessung mit Ultraschallsensor, Analogsignal 4 bis 20 mA.

Sichere Bewegungsüberwachung

Sicherheitssteuerung mit integrierten Motionfunktionen für sichere Stillstands-, Geschwindigkeits-, Richtungs- und Positionsüberwachung.

Mehr erfahren

Positionsschalter SLS

Die Positionsschalter SLS dienen zur Überwachung von Türen, Klappen und bewegenden Maschinenteilen.

Mehr erfahren

Access Point

Wi-Fi-Netzwerke bieten mobilen und kabellosen Zugriff auf das lokale Netzwerk und damit auch auf die Endgeräte im Maschinennetzwerk wie SPS, Antriebe, Visualisierungen, etc. Unsere wienet Access Points können flexibel als Access Point, Bridge, Client oder LAN-to-LAN VPN-Router eingesetzt werden.

Mehr erfahren

Ethernet Switch

Ethernet Switches sind der ideale Ausgangspunkt für industrielle Vernetzung. Unsere Geräte garantieren einen zuverlässigen und effizienten Datentransfer in Ihrem Netzwerk und unterstützen Standardfunktionen wie Auto-Negotiation, Auto-Crossing und Flow-Control.

VPN Fernwartungsrouter

Mit wienet VPN Security Routern und dem VPN-Serverportal WIE-SERVICE24 werden Maschinen und Geräte sicher mit dem Internet verbunden. Der Status Ihrer Maschinen sowie kritische Daten sind rund um die Uhr verfügbar, um Optimierungen durch die Einstellung von Maschinenparametern und die Ausführung von Fernwartungsaufgaben aus der Ferne zu ermöglichen.

Mehr erfahren

Software samos® PLAN6

samos® PLAN6 ist die lizenzfreie, benutzerfreundliche Software zur normenkonformen Programmierung von Sicherheitsfunktionen für samos® PRO. samos® PLAN6 unterstützt SPS-Programmierer, Elektrokonstrukteure und Entwickler.

Mehr erfahren

Sicherheitsschalter SIN mit Zuhaltung

Die Sicherheitsschalter mit Zuhaltung dienen zur Überwachung beweglicher und trennender Schutzeinrichtungen.

Mehr erfahren

Touch Panel HMI-ECO

 Alle Maschinendaten auf einen Blick: HMI-Panels visualisieren Statusmeldungen und Diagnoseinformationen zuverlässig während des Maschinenbetriebs.

Mehr erfahren

Not-Halt-Taster SNH

Die Not-Halt-Taster der Serie SNH dienen zur Abschaltung von Maschinen und Anlagen. Somit bietet sie einen Schutz für Personen an oder in der Nähe einer Maschine.

Mehr erfahren

Sicherheitsschalter RFID - STS

Die berührungslosen Sicherheitsschalter mit RFID dienen zur Positions- und Stellungsüberwachung und verfügen über den höchsten Manipulationsschutz.

Mehr erfahren

Sicherheitslichtvorhang SLC4

Die Sicherheitslicht-vorhänge SLC4 von Wieland Electric sind als Base- und Standard-Muting-Varianten erhältlich und bieten damit Eigenschaften, die perfekt zu Ihren unterschiedlichen Anwendungen passen.

Mehr erfahren

Safety Services

Neue Maschinen und umgebaute Altmaschinen (Retrofit) müssen nachweislich sicher sein. Deshalb unterstützen wir Hersteller und Betreiber mit Trainings- und Beratungsservices bei der Umsetzung von Konformitätsverfahren bei der normenkonformen Risikobeurteilung, Verifikation, Validierung und Dokumentation.

Mehr erfahren

Kaskadierung mit 
Sicherheitslichtvorhängen SLC4

Kaskadierung (Hintertretschutz) ist wichtig, um gleichzeitig Zugangs- und Anwesenheitsbereiche abzusichern (vertikales und horizontales Schutzfeld). Ein Base- und ein Standard Muting-Modell agieren zusammen als ein Lichtvorhang und stoppen die Maschine bei Unterbrechung. Zusätzlicher Vorteil ist eine deutliche Verringerung des Verkabelungsaufwands.

UNSERE HIGHLIGHTS

Sichere Zugangs- und Gefahrenbereichsabsicherung mit unseren brandneuen optoelektronischen Schutzeinrichtungen

mehr erfahren


Maximale Kontrolle bei jeder Bewegung: mit den 6 TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen unserer neuen Sicherheitssteuerung samos® PRO MOTION.

mehr ERFAHREN

In 5 Tagen zum TÜV-zertifizierten Sicherheitsexperten: mit unserem neuen internationalen Training zum Certified Functional Safety Expert (CFSE) for Electrical and Fluid Power Systems.

mehr ERFAHREN

WEBINARREIHE ZUR FUNKTIONALEN MASCHINENSICHERHEIT

EFFIZIENT UND SICHER DURCH DEN CE-PROZESS

In unserer Webinar-Reihe erfahren Sie alles zu den neuesten Updates in der funktionalen Maschinensicherheit und den CE-Prozess. Schritt für Schritt führen unsere Experten Sie durch alle wichtigen Phasen – von der Risikobeurteilung bis zur CE-Kennzeichnung.

SICHERN SIE SICH JETZT IHR KOSTENLOSES TICKET 
UND BESUCHEN SIE UNS AM WIELAND ELECTRIC STAND 

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

NICHT AUF DER MESSE?
LASSEN SIE SICH DIREKT BERATEN: TALK TO WIELAND

Als Profi wissen Sie genau, wo Sie Unterstützung brauchen. Als Profi wissen wir genau, wie diese aussehen sollte. Lassen Sie uns am besten noch heute darüber sprechen, wie, wo und wann wir Sie unterstützen können. Teilen Sie uns bitte Ihre bevorzugten Kontaktzeiten mit und unsere Experten werden Sie umgehend kontaktieren. 

RÜCKRUF VEREINBAREN

ENTDECKEN SIE UNSERE HMI TOUCH PANELS

Alle relevanten Maschinendaten auf einen Blick: Die HMI-Panels stellen zuverlässig Statusmeldungen und Diagnoseinformationen während des Maschinenbetriebs dar.

MEHR ERFAHREN

VIDEO ANSEHEN

UNSERE KOSTENFREIEN 
WEBINAR AUFZEICHNUNGEN

Unsere kostenlosen Webinare bieten eine kompakte Einführung in die jeweiligen Themen und einen Überblick über die wichtigsten Aspekte. Das Angebot umfasst regelmäßig wechselnde Themen, darunter neue Inhalte und beliebte Wiederholungen. Aufzeichnungen vergangener Webinare finden Sie gesammelt hier. Zur Anmeldung für kommende Live-Webinare gelangen 
Sie hier.

JETZT WEBINARE ANSEHEN

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 8 MB

Safety Katalog

0860.0 | 30 MB

Zertifizierungskurs Zertifizierter Sicherheitsexperte Elektrik (CESE)

0876.0 | 501 KB

sensor PRO Katalog

0893.0 | 3 MB

"Der Weg zur sicheren Maschine" - Poster

0421.0 | 185 KB

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Unser Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bietet Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen Ihnen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

Überzeugen Sie sich von unserer Expertise: Laden Sie das Handbuch herunter oder holen Sie sich ein gedrucktes Exemplar an unserem Messestand auf der aaa Friedrichshafen 2025.

ZUM DOWNLOAD

Unser MesseKONTAKT

FRAGEN? FRAGEN!

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen benötigen, die wir auf den Messen präsentieren, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Messe-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und wird sich bemühen, Ihre Anliegen bestmöglich zu beantworten.

Zum MesseKOntakt