UPDATE ZUR DIN EN ISO 13849-1:2023

Die Aufzeichnung „Update zur ISO 13849-1“ informiert über die wichtigsten Änderungen der Norm ISO 13849-1:2023 und deren Auswirkungen auf die Maschinensicherheit. Die Referenten geben einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte, Änderungen in den Validierungstabellen sowie den erweiterten Parameter P zur Risikobeurteilung. Zusätzlich wird die künftige Relevanz dieser Norm im Zusammenhang mit der Maschinenverordnung erläutert. Teilnehmer erhalten praktische Hinweise zur normgerechten Umsetzung in ihren Projekten.

Themen:

  • Geschichte der ISO 13849-1
  • Überblick zu den wichtigsten Änderungen in den Abschnitten und Anhängen
  • Ausblick auf die Verbindung zwischen der  Maschinenverordnung und der ISO 13849-Serie

Kostenloses Whitepaper: Änderungen der ISO 13849-1 und deren Auswirkungen

Erfahren Sie in unserem Whitepaper alles über die wichtigsten Änderungen der Norm ISO 13849-1:2023 und deren Bedeutung für die Maschinensicherheit. 

Download

WEITERFÜHRENDES SEMINAR:

VALIDIERUNG VON SICHERHEITS-ANWENDERSOFTWARE IM MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Herangehensweise bei Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware Schritt für Schritt anahnd der EN ISO 13849-1

ZUM SEMINAR

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

SAMOS® PLAN 6

Einfache Programmierung über Parametrierung von Sicherheitsfunktionen, einfache Validierung über Simulation und Oszilloskop-Funktion im On- und Offline-Betrieb

ZUM PRODUKT

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Trainingsangebot?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 0