- 📅 Januar 2025 | 🕒 Dauer: 53 Minuten | 🌍 Sprache: Deutsch
WEBINAR AUFZEICHNUNG:
Update zur DIN EN ISO 13849-1:2023
Diese Webinaraufzeichnung „Update zur ISO 13849-1“ informiert über die wichtigsten Änderungen der Norm ISO 13849-1:2023 und deren Auswirkungen auf die Maschinensicherheit. Die Referenten geben einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte, Änderungen in den Validierungstabellen sowie den erweiterten Parameter P zur Risikobeurteilung. Zusätzlich wird die künftige Relevanz dieser Norm im Zusammenhang mit der Maschinenverordnung erläutert. Teilnehmer erhalten praktische Hinweise zur normgerechten Umsetzung in ihren Projekten.
DAS ERWARTET SIE
IN UNSERER AUFZEICHNUNG
Diese Webinaraufzeichnung „Update zur ISO 13849-1“ informiert über die wichtigsten Änderungen der Norm ISO 13849-1:2023 und deren Auswirkungen auf die Maschinensicherheit.
- Geschichte der ISO 13849-1
- Überblick zu den wichtigsten Änderungen in den Abschnitten und Anhängen
- Ausblick auf die Verbindung zwischen der Maschinenverordnung und der ISO 13849-Serie
Sind Sie bereit? Starten Sie jetzt die Aufzeichnung!
Weiter zur Aufzeichnung

PRAXISERPROBTE ERKENNTNISSE FÜR ENTWICKLER
Dieses Webinar richtet sich an:
- Maschinenbauer und Konstrukteure
- Sicherheitsbeauftragte und Ingenieure
- Projektmanager und Planer
- Qualitäts- und Compliance-Manager
- Fachkräfte im Bereich Wartung und Instandhaltung

WEBINARREIHE ZUR FUNKTIONALEN MASCHINENSICHERHEIT

EFFIZIENT UND SICHER DURCH DEN CE-PROZESS
In unserer Webinar-Reihe erfahren Sie alles zu den neuesten Updates in der funktionalen Maschinensicherheit und den CE-Prozess. Schritt für Schritt führen unsere Experten Sie durch alle wichtigen Phasen – von der Risikobeurteilung bis zur CE-Kennzeichnung. Nutzen Sie exklusives Praxiswissen von unseren Experten aus ihrer Mitarbeit in den Normungsgremien, um Sicherheitsanforderungen effizient und normenkonform umzusetzen.
- 👉 Webinar Aufzeichnung: Update ISO 13849-1 – was Hersteller und Betreiber jetzt wissen müssen
- Webinar Aufzeichnung: Der CE-Prozess im Überblick
- Webinar Aufzeichnung: Die Risikobeurteilung – effizient und praxisnah zur normenkonformen Sicherheit Ihrer Maschine
- Webinar live am 25.03.2025: Sicherheitskonzept - Auswahl der passenden Sicherheitskomponenten für Ihr Sicherheitskonzept
- Webinar live am 22.05.2025: Safety Engineering - Schnelle und einfache Realisierung von Bewegungsüberwachung für elektrische Antriebe nach EN 61800-5-2
- Webinar live am 26.06.2025: Verifikation – Entwurf von Sicherheitsfunktionen mit SISTEMA
- Webinar live am 01.07.2025: Validierung, Dokumentation, Bewertung und Abschlussbericht: Abnahmeprotokolle & Testing
- Webinar live am 25.09.2025: Inspektion – Retrofit: wesentliche Veränderung und Umbau von Altmaschinen
- Webinar live am 30.10.2025: Mastering Lockout / Tagout: 5 wesentliche Schritte für die Erstellung eines sicheren LOTO-Programms
Verpassen Sie keine neuen Themen!
Melden Sie sich hier zu unserem Newsletter an und bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Falls Sie zeitlich verhindert sind, stellen wir Ihnen alle vergangenen Webinare als Aufzeichnung zur Verfügung.
UNSER ERFAHRENER EXPERTE
TEILT PRAXISNAHE EINBLICKE UND STRATEGIEN

IHR MODERATOR
JOHANNES KUNERT
Durch sein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen mit Spezialisierung auf die Themen Controlling und Mechatronik kombiniert Johannes Kunert technisches Fachwissen mit wirtschaftlicher Expertise. Schon während seines Studiums sammelte er mehrjährige Erfahrung im Produktmanagement und in der Betreuung von Kundenprojekten. Seit April 2024 ist er als Produktmanager für Sicherheitssensorik bei Wieland Electric tätig.

IHR REFERENT
MARCUS SCHOLLE
Praxisbezug garantiert: Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marcus Scholle mit funktionaler Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Durch seine Erfahrung als Prozessverantwortlicher der Konstruktion komplexer Maschinenverbände ist er sowohl Profi für die Einbindung und Programmierung von Sicherheitssteuerungen verschiedenster Hersteller als auch Experte im Bereich Konformitätsbewertung und Retrofit.
FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUS
UND SCHAUEN SIE DIE WEBINARAUFZEICHNUNG AUF ABRUF!
FAQ
Dies ist die Aufzeichnung eines Webinars – Sie entscheiden, wann und wo!
Nach dem Ausfüllen des Formulars können Sie die Aufzeichnung jederzeit und ortsunabhängig ansehen. Eine Internetverbindung ist dafür erforderlich.
Sowohl die Webinare als auch die Webinaraufzeichnungen bei Wieland sind kostenlos, da wir der Überzeugung sind, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte.
Wieland bietet seit mehr als 50 Jahren Schulungen, Webinare, Seminare und weitere Kurse für wissbegierige Ingenieure, Elektroplaner, Elektrotechniker und andere Fachleute an. Wir teilen unser Wissen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen, um unser Angebot noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Als führendes Unternehmen in der Sicherheitstechnik ist der Schutz Ihrer Daten für uns nicht nur wichtig, sondern unsere oberste Priorität. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier.
IM WEBINAR ERWÄHNTE PRODUKTE UND APPLIKATIONEN
VertiefendeS Whitepaper
zum Webinar
Die Validierung von Sicherheitsfunktionen scheint auf den ersten Blick komplex zu sein. Wer sich aber an die EN ISO 13849 hält, kann sich anhand des errechneten Performance Levels und den Maßnahmen, die aus der Norm hervorgehen orientieren. Wir fassen die grundlegenden Schritte für die Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware für Sie zusammen.
Kompakt für Sie zusammengefasst:
- Die normative Basis für Safety Related Application Software (SRASW)
- Beispiele für grundlegende Maßnahmen der Softwarevalidierung nach EN ISO 13849
- Weitere Maßnahmen für PL c bis PL e
JETZT HERUNTERLADEN

PASSENDE WEBINARAUFZEICHNUNGEN ZU DIESEM THEMA ENTDECKEN

Vortragssprache: Deutsch
✔️Rechtliche Aspekte bei Veränderungen von Maschinen
✔️Technische und organisatorische Ansätze zur Modernisierung
✔️Wesentliche Veränderung in der MVO

Vortragssprache: Deutsch
✔️Softwaretypen – Unterschiede und Vorgehensweise
✔️V-Modell
✔️Validierungsprozess
✔️Ausblick auf Softema

Vortragssprache: Deutsch
✔️Abriss über die Geschichte der funktionalen Sicherheit
✔️Überblick über Europäische Richtlinien, Gesetze und Normen
✔️Verantwortung für Richtlinienkonformität
✔️Deutsche Rechtslage für Arbeitgeber