HMI PLAN
HMI PLAN
Einfache Bedienung der Software HMI PLAN zur umfangreichen Visualisierung
Mit unserer Visualisierungssoftware HMI PLAN für unsere
HMI-ECO Touch Panels wird das Erstellen einer Maschinenvisualisierung jetzt noch einfacher und intuitiver.
Ihr Nutzen:
- Projektstruktur für mehrere Applikationen oder Maschinen
- Kostenlose Bild-Datenbank
- Einfache Konvertierung auf andere Displaygrößen
- Nicht flüchtiger Speicher für remanente Daten
- Benutzer- und Passwortverwaltung
- Alarmkonzepte mit z.B. E-Mail
- Datalogger, Rezeptverwaltung und mehr …

PERFEKTE ERGÄNZUNG
Perfektes und aufeinander abgestimmtes Lösungspaket mit HMI-ECO und der Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT
- Kommunikation über integriertes Ethernet bzw. Modbus TCP
- Einfache Programmierung mit HMI PLAN via Ethernet oder USB
- Aufeinander abgestimmte IP-Adressen
- Spezielle Treiber für samos® PRO COMPACT

NAHTLOSER DATENAUSTAUSCH
Komfortabler Austausch von Variablen und Adressen zwischen samos® PLAN 6 und HMI PLAN
- Zeitersparnis durch Export/Import zwischen samos® PLAN 6 & HMI PLAN
- Vermeidung von Anwendungsfehler durch gleiche Variablennamen und Adressen
- Einfache Inbetriebnahme mit Default Parameter in HMI PLAN
- Wechsel zwischen Modbus TCP Master oder Slave mit einem Klick

FLEXIBLE KOMMUNIKATION
PLUG&PLAY Software-Treiber für gängige Steuerungen ermöglichen flexible Kommunikation und schnelle Anbindung
- Fertige Software-Treiber für mehr als 40 Hersteller
- Siemens LOGO, S7 200, 300, 1200 und 1500
- Rockwell Compact-, Control-, MicroLogix usw.
- ADS für Beckhoff TwinCAT 2/3
- Toggle Master oder Slave-Modus mit einem Klick
- 6 parallele Verbindungen

HMI ECO TOUCH PANELS
Dank ihrer universellen Schnittstellen ist das HMI Eco Touch Panel mit mehr als 40 SPS- und Geräteherstellern kompatibel. Ethernet-, USB-Host- und USB-Client- Anschlüsse sowie eine serielle Schnittstelle stehen zur Verfügung.