REIHENKLEMMEN MIT ZUGFEDERANSCHLUSS

FASIS WKFN

Die Reihenklemmen in Zugfedertechnik: fasis WKFN sind einfach zu handhaben, sparen Zeit und Kosten bei Verdrahtung und Lagerhaltung. Zusätzlich gewährleistet die Produktreihe fasis WKFN eine vibrationssichere und wartungsfreie Klemmverbindung mit hoher Kontaktkraft.

 

Reihenklemme mit Zugfederanschluss

VIBRATIONSSICHER & WARTUNGSFREI


Die Klemmenserie fasis WKFN ist für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für den explosionsgeschützten Bereich konzipiert.

Unsere Federkraftreihenklemmen fasis WKFN überzeugen
durch folgende Disziplinen:

  • Vibrationssicherer Zugfederanschluss
  • Leiter mit und ohne Aderendhülse anschließbar
  • Einfache Handhabung:
    • Schraubendreher einstecken
    • Leiter komfortabel anschließen
  • Zweireihiger, steckbarer Brückungskanal
  • Vielfältige Testmöglichkeiten
    • Integrierte Prüfbuchse
    • Steckbarer Testadapter

fasis CON ist ein Reihenklemmensystem mit steckbarem Abgang.
fasis CON ist ein voll kompatibler Teil des bewährten fasis WKFN-Systems. 
Sowohl Klemme als auch Steckverbinder besitzen beide die leistungsstarken Features von fasis WKFN.

 

Video fasis WKFN

TECHNISCHE DATEN

AnschlussquerschnitteBis 35 mm2
BemessungsstromBis 125 A
BemessungsspannungBis 1000 V

DOWNLOADS

REIHENKLEMMEN - Katalog

0500.0 | 8 MB

Reihenklemmen in der Übersicht - Broschüre

0511.0 | 5 MB

Flyer EX Anwendungen

0514.0 | 1 MB

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung.
Wieplan CLICK2BUY                                       
mehr
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991