Reihenklemmen

REIHENKLEMMEN

3 Produktfamilien, 
3 Anschlusstechniken, 
immer beste Verbindungen.

DIE BESTE ERFINDUNG FÜR IHRE VERBINDUNG: DIE REIHENKLEMME. 

REIHENKLEMMEN MIT SYSTEM VON WIELAND

Wieland Reihenklemmen mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-in-Anschluss sorgen für Ordnung in Schalt- und Verteilerschränken
Sie gewährleisten eine übersichtliche, schnelle und zuverlässige Verdrahtung und bieten zahlreiche Vorteile:

  • Flexibel: Ein breites, aufeinander abgestimmtes Portfolio aus 3 Produktfamilien mit frei wählbaren Anschlusstechniken bietet für jede Anwendung die passende Lösung.
  • Effizient: Projektierung von Klemmleisten und Bestellung der Bauteile einfach auf Knopfdruck.
  • Zeitsparend: Vorkonfektionierte Klemmleisten einfach auspacken und einbauen – fertig!
  • Nachvollziehbar: Durchgängiges Beschriftungssystem sorgt für Übersicht.
  • Einheitlich: 3 Anschlusstechniken, 1 Zubehör.
  • Zuverlässig: Geprüfte Industriequalität im europäischen Marktstandard.

REIHENKLEMME: EINSATZBEREICHE 

Wieland Reihenklemmen sind immer die richtige Wahl im Schaltschrank. Je nach Einsatzzweck stehen Reihenklemmen mit Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. 

Zahlreiche Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, in der Energietechnik und im Bereich Gebäudetechnik/Gebäudeinstallation setzen auf die bewährte Systemlösung mit Wieland Reihenklemmen – strukturiert, übersichtlich und jederzeit erweiterbar.

ANSCHLUSS GESUCHT? 
ANSCHLUSSTECHNIKEN VON WIELAND REIHENKLEMMEN

Für beste Verbindungen im Schaltschrank: Wieland Reihenklemmen werden je nach Anschlussart im Maschinen- und Anlagenbau, in der Energietechnik oder in der Gebäudeinstallation eingesetzt.

SELOS REIHENKLEMMEN MIT WARTUNGSFREIEM SCHRAUBANSCHLUSS
SICHER, BEWÄHRT UND STRESSFREI:

Einfaches Anschließen mit oder ohne Aderendhülse, Mehrleiteranschluss möglich. Elastischer, stabiler Klemmkörper mit einteiligem Gewinde für stressfreies Anschließen und Wiederanschließen.

Einfach, schnell, zuverlässig: der selos-Schraubanschluss.

  1. Anzuschließenden Leiter in das Klemmelement einlegen.
  2. Schraube anziehen.
  3. Fertig.

Das Klemmelement aus Stahl ist flexibel und so gestaltet, dass der Anpressdruck des Leiters auf der Stromschiene dauerhaft hoch bleibt. Mit dem verzinnten Kupferbus ist der Spannungsabfall minimal. Klemme für Klemme entsteht mit selos ein wartungsfreies Verbindungssystem – für alle Leiter mit einem Nennquerschnitt von 0,14 mm² bis 300 mm².

MEHR ÜBER SELOS ERFAHREN

SELOS REIHENKLEMMEN IM SHOP

FASIS WKFN REIHENKLEMMEN MIT WARTUNGSFREIEM ZUGFEDERANSCHLUSS
SPAREN ZEIT UND KOSTEN:

fasis WKFN Reihenklemmen mit wartungsfreiem Zugfederanschluss für vibrationssichere Klemmverbindungen mit hoher Kontaktkraft.

Feindrähtige, flexible Leiter mit fasis WKFN unkompliziert verbinden:

  1. Standard-Schraubendreher einstecken, um die Feder zu öffnen.
  2. Leiter einschieben.
  3. Schraubendreher entfernen, fertig.
     

Perfekte Technik: Zugfedern aus Stahl und eine Stromschiene aus Kupfer sorgen für einen sicheren Halt und stabile Verbindungen. Durch die Selbsthemmung der gebogenen Kontaktfeder wird der Draht fest an die Feder gepresst – vibrationssicher und schnell wieder lösbar, für Leiter mit einem Nennquerschnitt von 0,08 mm² bis 10 mm².

MEHR ÜBER FASIS WKFN ERFAHREN

FASIS WKFN REIHENKLEMMEN IM SHOP

FASIS WTP REIHENKLEMMEN MIT PUSH-IN ANSCHLUSS
WERKZEUGLOS ANSCHLIEßEN, PLATZSPAREND VERDRAHTEN:

fasis WTP Reihenklemmen mit Push-in Anschluss sparen Zeit und Raum im Schaltschrank und im Lager.

Dank Push-in-Anschlusstechnik können die Leiter ohne Werkzeug direkt angeschlossen werden. Besonders platzsparend mit einer hohen Packungsdichte und der Signalverdrahtung auf nur 3,5 mm Baubreite.

  1. Einzellitzen und feine Drähte mit Aderendhülsen in die Kontaktstelle drücken.
  2. Fertig.

Der Leiter wird zwischen Feder und Stromschiene geschoben. Die Druckfeder sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck und eine rüttelsichere, wartungsfreie Verbindung. Dabei können Leiter mit 2,5 und 4 mm² sowie 6 und 10 mm² Nennquerschnitt in einer Reihenklemme kombiniert werden. Zum Lösen des Leiters einfach den integrierten Entriegelungshebel mit einem Schraubendreher betätigen und Leiter entfernen.

Irrtum ausgeschlossen: Das Vertauschen von Leiter und Schraubendreher-Einführung ist nicht möglich und damit die Berührung von spannungsführenden Teilen ausgeschlossen.

MEHR ÜBER FASIS WTP ERFAHREN

FASIS WTP REIHENKLEMMEN IM SHOP

REIHENKLEMMEN NACH PLAN
ÜBERSICHTLICH KONFIGURIERT, 
EINFACH BESTELLT &
SCHNELL GELIEFERT

Planungs- und Bestellsoftware click2buy

Take Five! Mit wieplan CLICK2BUY in nur 5 Schritten zur fertig konfektionierten Klemmleiste mit vollständiger Dokumentation und automatisch erzeugtem Reihenklemmen-Plan:

  1. Von der Idee zum Design: Projektieren Sie die Klemmleiste mit allen Komponenten in Ihrem CAE-System.
  2. Vom Design zur Umsetzung: Per Schnittstelle werden die Daten an wieplan CLICK2BUY übertragen. Schnell, fehlerfrei und ganz automatisch.
  3. Dokumentation ohne Überstunden: Auf Knopfdruck laden Sie die gesamte Dokumentation inkl. Reihenklemmen-Plan mitsamt Stücklisten herunter.
  4. Voller Durchblick: Als registrierter Benutzer sehen Sie sofort den Preis für Ihre Konfiguration und können direkt online bestellen.
  5. Schneller Fortschritt: Wir konfektionieren Ihre Klemmleiste im Eilverfahren und verschicken Sie per Express – innerhalb von 5 Arbeitstagen oder schneller.

Gelassen statt gehetzt: Enge Terminvorgaben, kurzfristige Designanpassungen? 

Konfigurieren und bestellen Sie innerhalb von wenigen Minuten individuell zusammengestellte Klemmleisten mitsamt Dokumentation. Ihre Bestellung geht nach Eingang sofort in Produktion und wird vor Versand genau geprüft. Sie sind damit immer auf der sicheren Seite – und sparen nicht nur Zeit, sondern auch Lager- und Logistikkosten, denn wir liefern Just-in-Time und immer genau so viel, wie Sie brauchen. 

Ja, schon ab 1 Stück! Pünktlich und fehlerfrei. Hand drauf!

Über wieplan CLICK2BUY informieren

Systemweit einheitliches Brückungssystem

Perfekte Technik bis ins Detail: 

Zum Brücken von Schraub-, Zugfeder- oder Push-in-Reihenklemmen haben wir ein Brückungssystem entwickelt, das extrem robust und individuell anpassbar ist. Eine CU-Stromschiene garantiert niedrige Übergangswiderstände, eine Stahlfeder Langzeitstabilität und Vibrationssicherheit. Die Pole können Sie einfach ausklinken und so den Stromverlauf kennzeichnen.

KLARTEXT BITTE:
REIHENKLEMMEN MARKIEREN UND BESCHRIFTEN

Jeder Schaltschrank ist anders. Mit einer eindeutigen, lesbaren und verständlichen Reihenklemmen Beschriftung ist das gleich viel weniger problematisch.

Ob zur Beschriftung von Markierungsmaterialien für Reihenklemmen, Leitungen oder andere Einbauten im Schaltschrank oder zur direkten Reihenklemmen Beschriftung: Mit wieprint und wieplot stehen Ihnen zwei Markierungslösungen für den Schaltschrank und zur Reihenklemmen Beschriftung zur Auswahl. Damit können Sie Bezeichnungsstreifen, Endlosstreifen oder Bezeichnungsäste ganz einfach und individuell beschriften.

Klemmenbeschriftung mit wieprint

141 Schilder in der Minute

Markierungsmaterialien für Reihenklemmen, Leitungen, Kabel, Geräte oder Taster beschriften Sie mit dem zuverlässigen Thermotransferdrucker-System wieprint. Der Thermotransferdrucker lässt sich mit allen gängigen Beschriftungssystemen nutzen und funktioniert dank integrierter LCD-Anzeige auch als Stand-alone-Lösung. Mit hochwertigem und haltbarem Thermotransferdruck können bis zu 8.500 Schilder pro Stunde gedruckt werden, mit Magazin sogar im Automatikbetrieb.


Yes, wieplot! 

Das leistungsstarke Plottersystem wieplot und wieplot BASIC überzeugt durch einfache Handhabung und die visuelle Kontrolle Ihrer Bezeichnungen. Neben Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen beschriften Sie damit Etiketten, Aufkleber und Kabelmarkierungen professionell und sauber. Die optionale Graviereinheit erweitert wieplot zum Graviersystem und ermöglicht die dauerhafte und sichere Gravierung von mehrschichtigen Kunststoffplatten.

Intuition statt Einarbeitung: 

Die intuitive Beschriftungssoftware wiemarc ermöglicht die direkte grafische Anzeige der Bezeichnungsschilder, kann kundenspezifische Layouts erstellen und bietet einen flotten Daten-Import aus CAD, Excel, Text oder wieplan sowie eine Plausibilitätsprüfung. Kurz gesagt: wiemarc vereinfacht und beschleunigt die Projektierung enorm – überzeugen Sie sich am besten selbst!

DOWNLOADS

REIHENKLEMMEN - Katalog

0500.0 | 8 MB

Reihenklemmen in der Übersicht - Broschüre

0511.0 | 5 MB

PERFEKT BESCHRIFTET - wieprint + wieplot - Broschüre

0521.0 | 5 MB

Wieso benötigt man Reihenklemmen?

Reihenklemmen sind elektromechanische Komponenten, die in Schaltschränken oder Stromkreisverteilern eingesetzt werden, um Drähte, Adern und Leitungen lösbar und sicher zu verbinden. Sie verteilen im angeklemmten Zustand Strom oder elektrische Signale innerhalb des Schaltschranks über eine Leitung.

Wie werden Reihenklemmen verwendet?

Reihenklemmen werden nebeneinander auf Hutschienen montiert und im Schaltschrank installiert. An die Anschlüsse der Reihenklemmen werden ankommende und abgehende Leitungen von anderen elektrischen Komponenten oder Geräten angeschlossen und so in ein komplexes Gesamtsystem eingebunden. Die wesentliche Aufgabe von Reihenklemmen in der Elektrotechnik ist es, elektrische Leitungen zu verbinden und z. B. Gebäudeinstallationen, Energietechnik, Maschinen und Anlagen zu steuern oder zu überwachen.

Was für Reihenklemmen gibt es?

Reihenklemmen dienen dem Anschluss von Leitungen an Verbindungsstellen von Stromkreisen und Steuerstromkreisen bei der Stromverteilung oder der Signalverteilung von Sensoren und Aktoren. Die Klemmen werden in der Regel in Schaltschränken eingesetzt, wo sie auf Klemm- bzw. Hutleisten montiert werden.

Unterschieden werden dabei:

  • Reihenklemmen mit kleinem Nennquerschnitt (1,5 mm² und 2,5 mm²), die in erster Linie für die Signalverteilung von Sensoren eingesetzt werden.
  • Reihenklemmen mit Nennquerschnitt von 4 mm² oder 6 mm²; sie werden meist als Klemmen für Aktuatoren wie Pneumozylinder, Elektromotor u. Ä. genutzt.
  • Reihenklemmen mit einem Nennquerschnitt von 10 mm²und mehr sind oftmals für die Stromverteilung mit höherem Spannungsniveau im Einsatz.
Wann sind Reihenklemmen vorgeschrieben?

Grundsätzlich gibt es in Deutschland keine allgemeingültige gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung von Reihenklemmen. Allerdings gibt es Ausnahmen bei besonderen Anwendungen – etwa bei der Errichtung von elektrischen Anlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten. Laut DIN VDE 0105-100/A1 steht müssen elektrische Anlagen wiederholt geprüft werden. Ein wesentlicher Prüfaspekt ist die sogenannte Isolationsmessung, z. B. zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Für diese Messung ist es erforderlich, den Neutralleiter jedes Stromkreises zu trennen. Daher fordern DIN VDE 0100-718 und VdS 2033 den Einsatz von N-Trennklemmen in öffentlichen Einrichtungen, gewerblichen oder industriellen Arbeitsstätten und feuergefährdeten Betriebsstätten.

Wie viele Reihenklemmen passen auf eine Hutschiene?

Wie viele Reihenklemmen Sie maximal auf einer Hutschiene platzieren können, hängt von Klemmentyp, Anschlusstechnik und Leitungsquerschnitt ab. Dabei ist es in der Praxis oft gar nicht sinnvoll oder notwendig, die theoretisch mögliche Höchstanzahl an Reihenklemmen auf einer Klemmleiste auszureizen. Besser ist ein strukturierter Aufbau mit ausreichend Freiräumen. So sind Auf- und Umbau, Wartung und Inspektion am einfachsten, und die Übersicht im Schaltschrank bleibt erhalten.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten!

Rufen Sie uns an unter: +49 951 9324 996
oder kontaktieren Sie uns schriftlich

Anfrage Versenden
Rückruf-Service

Unsere Experten rufen Sie an!
So einfach gehts: 

1. Formular ausfüllen
2. Gewünschte Zeit angeben
3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen

Telefontermin Vereinbaren