LEITERPLATTENANSCHLUSS

WIECON Leiterplattenklemmen

Ökonomischer und sicherer Anschluss bei höchster Qualität. Der einfache Leiteranschluss wird in vielen verschiedenen Varianten angeboten und überzeugt durch hohe Kontaktsicherheit. 

Wiecon Leiterplattenklemmen

DIE LEITERPLATTENKLEMMEN VON WIELAND VEREINEN VIELE VORTEILE

 Sie sind: 

  • Platzsparend und einfach zu disponieren, da nur ein Bauteil für den Leiteranschluss benötigt wird
  • Universell einsetzbar

Zudem weisen sie einen geringen Übergangswiderstand und einen sicheren Anschluss auf.

Produktvideo zur Leiterplattenklemme

TECHNISCHE DATEN 

Leitungsquerschnitte von0,14 mm² bis 16 mm²
Für Ströme bis 76 A
Für Spannungen bis 1000 V
AnschlusstechnikSchraub-, Feder- und Push-in 
Rastermaße2,5 mm bis 10,16 mm 
Raster anreihbarJa
No-Flame-Varianten verfügbar Ja

DOWNLOADS

AUF EINEN BLICK - wiecon - Broschüre

0580.0 | 15 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991