LEITERPLATTENSTECKVERBINDER
RAST 5 – TECHNIK

WIECON

Das Leiterplattensteckverbindersystem RAST 5 erfüllt die Anforderungen der Heizungsbranche und ist in einer Vielzahl von definierten Farb- und Festkodierungen erhältlich.
Die verfügbaren Materialien erfüllen sämtliche Standardanforderungen ebenso wie die der 
EN 60335-1.

Rast 5 Stecker für Leiterplatten

SCHNELL, EINFACH, VARIABEL

Das RAST 5-System von Wieland Electric zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an physischen Kodiermöglichkeiten mittels Rastnasen aus. Zudem erleichtert die Farbkodierung dem Installateur das schnelle Auffinden der korrekten Steckposition. Insgesamt 13 verschiedene Farben bieten eine hohe Kombinationsmöglichkeit. Die kundenspezifischen Bedruckungen helfen bei der Zuordnung der Anschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

Leitungsquerschnitte von0,14 mm² bis 4 mm²
Für Ströme bis 10 A
Für Spannungen bis400 V
AnschlusstechnikSchraubanschluss
Polverlustfrei anreihbarJa

DOWNLOADS

SICHER GESTECKT - wiecon RAST 5 - Broschüre

0570.0 | 3 MB

AUF EINEN BLICK - wiecon - Broschüre

0580.0 | 15 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen