LEITERPLATTENANSCHLUSS

WIECON - Leiterplatten
steckverbinder

Intelligente steckbare Lösungen für Ihre Leiterplatte.

Mit Leiterplattensteckverbindern wird das Gerät wartungsfreundlicher beim Leiterplattenanschluss und Gerätetausch. Die freie Wahl der Anschlusstechnik ermöglicht Ihnen Lösungen für die unterschiedlichsten Applikationen. Bedruckung und Kodierung vereinfachen die Zuordnung bei der Verdrahtung.

wiecon Leiterplattensteckverbinder

Leiterplatten-steckverbinder

Die steckbaren Leiterplattenklemmen finden ihre Anwendung in der Gebäude- sowie Lüftungs- und Klimatechnik. Dank ihres kompakten Aufbaus bieten sie zudem den Vorteil der Steckbarkeit. 

Vorteile der Leiterplattensteckverbinder:

  • Dezentrale Erstellung von Baugruppen
  • Vermeidung von Verkabelungsirrtümern
  • Leichte Lösbarkeit zu Servicezwecken
  • Vereinfachung des Leiteranschlusses bei beengten Platzverhältnissen
Leiterplattenverbinder

Leiterplatten DIREKTVERBINDER

Die steckbaren Leiterplattenklemmen finden ihre Anwendung in der Gebäude- sowie Lüftungs- und Klimatechnik. Dank ihres kompakten Aufbaus bieten sie zudem den Vorteil der Steckbarkeit. 

Vorteile der Steckbarkeit:

  • Dezentrale Erstellung von Baugruppen
  • Vermeidung von Verkabelungsirrtümern
  • Leichte Lösbarkeit zu Servicezwecken
  • Vereinfachung des Leiteranschlusses bei beengten Platzverhältnissen
Leiterplattendirektverbinder

TECHNISCHE DATEN LEITERPLATTEN STECKVERBINDER

 

Leitungsquerschnitte 0,14 mm² bis 4 mm²
Für Ströme bis12 A
Für Spannungen bis 1000 V
AnschlusstechnikSchraub-, Feder-, Push-in-Anschluss
Rastermaße2,5 mm bis 7,62 mm
Raster anreihbarJa
KodierbarJa 
No-Flame-Varianten verfügbar Ja

TECHNISCHE DATEN LEITERPLATTEN DIREKTVERBINDER

 

Leitungsquerschnitte 0,14 mm² bis 4 mm²
Für Ströme bis6 A
Für Spannungen bis 320 V
AnschlusstechnikSchraub-, Feder-, Push-in-Anschluss
Rastermaße5,0 mm
Platinenstärke1,4 mm bis 1,8 mm
No-Flame-Varianten verfügbar Ja

DOWNLOADS

AUF EINEN BLICK - wiecon - Broschüre

0580.0 | 15 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991