FÜR DATENKABEL

REVOS IT Kabeleinführung

Konfektionierte Leitungen können mit revos IT dicht und zugentlastet in ein geschlossenes Gehäuse eingeführt werden.

D-Sub-Steckverbindungen stehen in einem Produktspektrum von 9- bis 100-polig zur Verfügung. revos IT schützt so die Datenübertragung zwischen Steuerungen, Mess- und Geberleitungen.

revos IT Kabeldurchführung und Kabeleinführung für Datenkabel und konfektionierte Leitungen

EINFACH UND SICHER INSTALLIERT

Die revos IT-Datenkabeleinführung ermöglicht, dass vorkonfektionierte Kabel und Leitungen problemlos durch Schaltschrankwände geführt werden können. Die Kabel sind durch die Einführung zugentlastet und abgedichtet. Somit wird eine sichere Verbindung der Anschlüsse gewährt. Insgesamt können bis zu vier Kabel durchgeführt werden. Nicht verwendete Durchführungen sind mit Dichtgummis verschlossen.

Zudem bringt revos IT auch zahlreiche Vorteile für Sie als Nutzer mit, denn es ist keine Steckermontage vor Ort erforderlich und die Herstellergarantie der vorkonfektionierten Kabel bleibt erhalten. Ebenso zeichnet sich revos IT durch eine einfache Handhabung aus. Sie benötigen kein Spezialwerkzeug.

Produktvideo zur revos IT Datenkabeldurchführung und -einführung

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 42 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991