DER HOCHPOLIGE

REVOS HD - Hochpolige Steckverbinder

revos HD ist der Spezialist für hochpolige Steckverbindungen. Die robusten Gehäuse bieten Platz für Kontakteinsätze mit 15 bis 64 Polen und sind ausgelegt für Ströme bis 10 A (nach DIN EN 17 5301-801). Die revos HD Kontakteinsätze mit 10 bis 32 Polen und 16 A können Anwendungen bedienen, bei denen großer Wert auf den kompakten Aufbau des Steckverbinders auf der einen und des Standard-Schraubanschluss auf der anderen Seite gelegt wird. Neben dem Anlagen- und Maschinenbau spielt revos HD bei Fahrtreppen, Kleinmotoren und Spritzmaschinen seine Stärken aus.

Hochpoliger Steckverbinder revos HD

DER HOCHPOLIGE SPEZIALIST IN RAUEN UMGEBUNGEN

revos HD zeichnet sich aus durch:

  • Eine hohe Kontaktdichte
  • Die Reduzierung des Schaltschrankvolumens durch die kompakte Bauform
  • Einfache Potentialverteilung mit isoliertem Verbindungskamm
  • Vielfältige Bezeichnungsmöglichkeiten

revos HD ist für den Einsatz im Maschinen-, Steuerungs- und Schaltanlagenbau bestens geeignet.

Produktvideo zum hochpoligen Steckverbinder revos HD

TECHNISCHE DATEN

AnschlusstechnikenCrimp, Schraub
Bemessungsstrom Bis 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Polzahl 15, 25, 40, 64 / 10, 16, 32
KontaktoberflächeZinn, Silber, Gold
Schutzart IP54 und 65
Verschmutzungsgrad3
Temperaturbereich-40 bis + 120 °C

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 42 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991