DER KOMPAKTE

REVOS DD

Hohe Kontaktdichte auf engstem Raum – das bieten die platzsparenden Kontakteinsätze von revos DD. Sie passen in die revos BASIC Gehäusebaugrößen 6/6H, 10/10H, 16/16H, 24/24H, 32 und 48. 
Die Anschlusstechnik erfolgt mit den qualitativ hochwertigen gedrehten Crimpkontakten und bietet einen Anschlussbereich von 0,14 bis 2,5 mm² bei einer Bemessungsspannung von 250 V.

Revos DD

HOHE KONTAKTDICHTE AUF ENGSTEM RAUM

revos DD ermöglicht die Wahl einer kleineren Gehäusebaugröße. 
Der Anwender spart Platz, ohne sich hierbei in der Polzahl einschränken zu müssen.  

Revos DD Video

TECHNISCHE DATEN

AnschlusstechnikCrimp
Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Verschmutzungsgrad 2 (3 in Gehäuse mit IP54 und höher)
DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 42 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991