SAMOS® PRO COMPACT
Starter-SET
Der einfache Einstieg in die samos® Sicherheitswelt
Testen Sie unser Sicherheitssystem mit unserem samos® PRO COMPACT Starter-Set.
JETZT DIREKT BESTELLEN

SAMOS® PRO COMPACT STARTER-SET AUF EINEN BLICK:

STEUERUNG
(HAUPTMODUL)
Auf nur 45 mm Baubreite überzeugt unser Hauptmodul mit einer hohen Schaltleistung von 4 A und integrierten Ethernet Interfaces.
2 KABEL
(NETZWERK,- & USB-KABEL)
Das Kit umfasst zwei Verbindungskabel: ein Netzwerkkabel und ein USB-Kabel. Diese sorgen für eine nahtlose Kommunikation zwischen Ihren Geräten und gewährleisten eine reibungslose Datenübertragung.
SD-KARTE & SOFTWARE
(SAMOS® PLAN 6)
Mit der im Kit enthaltenen SD-Karte kann das Sicherheitsprogramm einfach aufgespielt werden. Auch die benötigte Sicherheitssoftware samos® PLAN 6 erhalten Sie kostenfrei zum Starter-Set.
SAFETY SERVICE BROSCHÜRE
Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um industrielle Automatisierung geht. Wir unterstützen Sie mit umfassenden Services und Trainings als Ihre zuverlässiger Partner in Sachen Sicherheit.
ZUM DOWNLOAD
SAMOS® PRO COMPACT BROSCHÜRE
Umfassendes Wissen über die samos® PRO Compact Steuerung ist entscheidend für den erfolgreichen Einsatz. Unsere Broschüre erklärt Ihnen alle Features unseres Sicherheitssystems.
ZUM DOWNLOAD
QUICK START ANLEITUNG
Nur drei Schritte trennen Sie vom Test unserer Sicherheitssteuerung
Einfach auspacken, die Versorgungsspannungen für die CPU und die Ausgänge anschließen, die SD-Speicherkarte einstecken und einschalten.


- Verbinden Sie Ihren PC per USB-Schnittstelle oder den Ethernet-Port mit Ihrer Steuerung.
- samos® PLAN6 starten und „Neues Projekt“ im anschließende Dialogfenster wählen.
- Aktualisieren und anschließen den Verbinden- Button betätigen.
- Als „Autorisierter Kunde“ anmelden.
- Default-Passwort: SAMOSPRO
- Im nächsten Dialog die Funktion „neues Projekt aus vorhandener Modulkonfiguration erstellen“ wählen.



- Trennen Sie die Verbindung zur samos® PRO COMPACT und erstellen Sie Ihr erstes safety Projekt im Offline-Modus.(Programmieren ist nur offline möglich)
- Um das Projekt auf die Steuerung zu übertragen, verbinden Sie sich wieder mit der samos® PRO COMPACT und wählen Sie im Dialog die Funktion „Projekt auf die Steuerung übertragen“
- Steuerung Starten



EINFACH LOSLEGEN MIT SAMOS® PLAN6
Profitieren Sie von unser intuitiven, lizenzfreien Software samos® PLAN6 und legen Sie direkt los!
samos® PLAN6 KOSTENLOS HERUNTERLADEN
Parametrieren statt programmieren: In unserem Tutorial und unserem Manual geben wir Ihnen eine Kurzanleitung für die Programmerstellung mit der Sicherheitssoftware samos® PLAN6

WARUM SIE SICH FÜR DAS
SAMOS® PRO COMPACT STARTER-SET ENTSCHEIDEN SOLLTEN:
Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Automatisierungsprojekte und testen Sie unser intuitives Sicherheitssystem mit dem samos® PRO COMPACT Starter-Set von Wieland Electric. Mit unseren bewährten Lösungen sind Sie auf dem besten Weg zu einer effizienteren und sichereren Steuerung.
UNSERE SICHERHEITSSTEUERUNG
samos® PRO Compact
Modular, programmierbar und intuitiv: Unser kompaktes Kraftpaket samos® PRO Compact bietet auf nur 45mm Baubreite höchste Sicherheit bis PL e für Ihre Maschinen.
Profitieren Sie von:
- Integrierte Industrial Ethernet Protokolle: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Schaltleistung von 4A an jedem Ausgangspaar
- 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
- Flexibel programmierbar über Mini-USB, Ethernet und einfache Programmvervielfältigung über wechselbare SD-Speicherkarte
- Mit bis zu 12 digitalen E/A-Modulen erweiterbar
- Optional Analogwertüberwachung möglich
- Externe Gateways für die Unterstützung von CANopen, PROFIBUS und EtherCat

ALLES ÜBER UNSERE SICHERHEITSSOFTWARE
IN UNSEREM VIDEO
Sicherheitsfunktionen müssen normgerecht umgesetzt werden. Mit unserer intuitiv bedienbaren Sicherheitssoftware samos® PLAN6 ist dies schnell und einfach möglich. Unkompliziert ist auch die Handhabung, ob Hardwarekonfiguration per Drag-and-Drop, Simulation, Validierung und Verifikation oder Dokumentation, alles an einem Ort.

MIT SICHERHEIT
ZERTIFIZIERT
samos®PRO COMPACT ist auch für Ihre Sicherheitsanwendung zertifiziert.
- Aufzüge (EN 81/20, EN 81/50)
- Pressen (EN 692/EN 693)
- Prozessindustrie (EN/IEC 61511)
- Feuerungsanlagen (EN 50156)

SKALIERBAR FÜR IHRE ANLAGE
Dank der hohen Skalierbarkeit ist samos® PRO COMPACT für jede Anlage geeignet. So profitieren Sie von einer maßgeschneiderten Sicherheitslösung, exakt für Ihre Anwendungen.

KOMFORTABLE KOMMUNIKATION
Integrierte Ethernet-Protokolle sorgen für die einfache Kommunikation Ihrer Maschinen.
Im Basismodul integriert:
- PROFINET I/O
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
Über externe Gateways:
- CANopen
- PROFIBUS
- EtherCAT

FLEXIBEL DURCH ZAHLREICHE SCHNITTSTELLEN
Neben einer Ethernet-Schnittstelle verfügt samos®PRO COMPACT über Mini-USB- und SD-Karten-Ports. Ihre Maschine lässt sich damit flexibel programmieren. Gleichzeitig lassen sich Ihre Programme schnell duplizieren oder austauschen. Das beschleunigt die Inbetriebnahme und verringert die Stillstandszeiten Ihrer Maschine enorm.

SCHNELL PROGRAMMIERT, SCHNELL VERIFIZIERT
In Kombination mit unserer intuitiven Software samos®PLAN6 wird die Verifizierung Ihrer Maschine zum Kinderspiel. Gewinnen Sie einen schnellen Überblick mit der smarten E/A Matrix und beschleunigen Sie den Verifizierungsprozess.

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT
Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

PROGRAMMIEREN LEICHT GEMACHT.
SAMOS® PLAN6
Bringen Sie Ihre Maschine jetzt noch schneller online!
Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Programmierung, Validierung, Verifikation und nutzen Sie die intelligenten Features unserer Sicherheits-Software.
- Beschleunigung des Validierungsprozesses durch applikationsspezifische Bibliotheken mit TÜV geprüften Funktionsblöcken
- Fehlerfreie Inbetriebnahme durch integrierte Simulationsfunktion und Logikanalyse
- Konfigurierbare Projektdokumentation auf Knopfdruck für die Konformitätserklärung

IN NUR EINEM TAG
ZUM SAMOS® PROFI
Erlernen Sie die Bedienung und Anwendung von samos® PLAN6 in unserem eintägigen Seminar.
Im Fokus stehen Entwurf, Programmierung, Verifizierung und Validierung von Sicherheitsfunktionen.
UNSERE ON DEMAND WEBINARE FÜR SIE
NEUE KOMMUNIKATIONSWEGE DER SICHERHEITSSTEUERUNG SAMOS® PRO COMPACT |
| Jetzt ansehen! |
VALIDIERUNG VON SICHERHEITSFUNKTIONEN MIT DER SICHERHEITSSOFTWARE SAMOS® |
| JETZT ANSEHEN! |
SICHERE STEUERUNGSLÖSUNGEN |
| JETZT ANSEHEN |