SICHERHEITSTECHNIK

samos® PRO 
Sicherheitssteuerung

samos® PRO ist die modulare und programmierbare Sicherheitssteuerung mit intuitiver Software

Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT

SOFTWARE-PROGRAMMIERBARE SICHERHEITSSTEUERUNG

samos® PRO ist die kompakteste, modulare und programmierbare Sicherheitssteuerung für den Maschinen- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktionen werden über die intuitive und lizenzkostenfreie Software samos ® PLAN6 normenkonform parametriert. Im Fokus steht eine benutzerfreundliche, normenkonforme Umsetzung und eine einfache Integration in übergeordnete Systeme. Dafür bietet die Steuerung integrierte Ethernet-Protokolle und Schnittstellen.

EIGENSCHAFTEN DER SICHERHEITSSTEUERUNG

  • Lizenzfreie, intuitive Sicherheits-Software samos® PLAN6
  • Im Basismodul integrierte Kommunikationsprotokolle PROFINET IO, EtherNet/IP und Modbus TCP
  • Kompaktes Basismodul mit bis zu 20 Ein- und Ausgängen inklusive Klemmen
  • Optimale Skalierbarkeit dank vielfältiger digitaler und analoger Erweiterungsmodelle sowie Gateways für alle gängigen industriellen Feldbusse
  • Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +65°C

VORTEILE DER SICHERHEITSSTEUERUNG SAMOS® PRO

  • Einfache, intuitive und schnelle Programmierung, Verifizierung und Validierung
  • Kostenoptimiert durch maßgeschneiderte, modulare Anpassungsmöglichkeiten
  • Einsatz bei extremen Temperaturen
Modulare Sicherheits SPS

SAMOS® PRO COMPACT
STARTER-SET

Der einfache Einstieg in die samos® Sicherheitswelt​

Testen Sie unser Sicherheitssystem mit unserem samos® PRO Starter-Set.

ZUM STARTER-SET


JETZT AUCH MIT MOTION FUNKTION!

SAMOS® PRO MOTION

samos® PRO MOTION – All in one Sicherheitssteuerung für die Bewegungsüberwachung

  • Motion im Basismodul integriert für sichere Stillstands-, Geschwindigkeits-, Richtungs- und Positionsüberwachung
  • Intuitive Parametrierung mit 6 TÜV-zertifizierten Motion-Funktionsbausteinen
  • Einfache Überwachung von vertikalen und langsam gleitenden Achsen mit konfigurierbaren Geschwindigkeits- und Positionsfenstern
  • Hohe Verfügbarkeit und Sicherheit trotz Vibrationen
  • Erhöhte Sicherheitslevel durch Redundanz und Wellenbrucherkennung

    MEHR ERFAHREN 

DIE BASISMODULE IM VERGLEICH

SAMOS® PRO COMPACT
SAMOS® PRO MOTION
Lizenzfreie Software
Profinet I/O, Ethernet IP, Modbus TCP integriert
45 mm Baubreite
16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Erweiterbar mit digitalen und analogen Erweiterungsmodulen
Einsatz mit Näherungssensoren und Drehgebern
Integrierte Motion-Funktionalität mit Stillstands-, Geschwindigkeits-, Richtungs- und Positionsüberwachung
Überwachung von vertikalen und langsam gleitenden Achsen
Konstanter Datenvergleich von redundanten Motion-Sensoren

SICHERHEITS-SOFTWARE
SAMOS® PLAN6

samos® PLAN6 ist die lizenzfreie, benutzerfreundliche Software zur normenkonformen Programmierung von Sicherheitsfunktionen für samos® PRO. samos® PLAN6 unterstützt SPS-Programmierer, Elektrokonstrukteure und Entwickler.

Alle Funktionen sind auf eine benutzerfreundliche Bedienung ausgelegt:

  • Einfache Hardwareauswahl über automatische Modulkonfiguration
  • Applikationsspezifische, TÜV-zertifizierte Bibliotheken mit über 65 Funktionsbausteinen
  • Schnelle Verifizierung und Validierung durch Oszilloskopfunktion im Off- und Online-Betrieb
  • Automatische, konfigurierbare Dokumentation auf Knopfdruck
  • Neu: Expertenbibliotheken für Analogwertverarbeitung, Muting und Pressen.

    samos® PLAN6
Programmierung von Sicherheitsfunktionen mit der samos® PLAN 6 Sicherheitssoftware für die samos® PRO Sicherheitssteuerung

MODULARER SYSTEMAUFBAU

FÜR MASSGESCHNEIDERTE SICHERHEITSLÖSUNGEN

Durch den modularen Systemaufbau setzt samos® PRO Sicherheitsfunktionen effizient und maßgeschneidert um. Mit steckbaren Erweiterungsmodulen ist die Sicherheitssteuerung auch für große Anlagen geeignet.

Modulare Safety SPS mit steckbaren Erweiterungsmodulen

Basismodul – COMPACT

  • Integrierte Industrial Ethernet Protokolle: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Schaltleistung von 4 A an jedem Ausgangspaar
  • Kompaktes Gehäuse mit 45 mm Baubreite
  • 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
  • Einsatz unter extremen Temperaturen von -25°C bis +65°C
  • Flexibel programmierbar über Mini-USB, Ethernet und wechselbare SD-Speicherkarte
  • Anschluss über Reihenklemmen (Schraub- oder Push-In Klemme)
  • Vor-Ort-Diagnose durch integrierte LEDs sowie Ferndiagnose über Ethernet-Schnittstellen

ZU DEN HAUPTMODULEN

Hauptmodul der samos PRO Sicherheitssteuerung

Basismodul - motion

Samos® PRO MOTION vereint die Eigenschaften von samos® PRO COMPACT mit den Funktionalitäten einer Motion-Sicherheitssteuerung.

  • Motion-Sicherheitsfunktionen integriert nach EN 61800-5-2:

    • Sichere Stillstandsüberwachung
    • Sicher reduzierte Geschwindigkeit (SLS)
    • Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR)
    • Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SMS)
    • Sichere Drehrichtung (SDI)
    • Sichere Positionsüberwachung (SLP)
       
  • 4 schnelle und sichere Motion-Eingänge mit 70kHz


MEHR ERFAHREN 

DIGITALE MODULE

  • Mit bis zu 12 digitalen E/A-Modulen erweiterbar
  • Bis zu 116 sichere Eingängen
  • Bis zu 56 sichere Ausgänge
     

Zu den Digitalen Modulen

Digitale Module der samos PRO Sicherheitssteuerung

ANALOGE MODULE

  • Überwachung von Kraft, Temperatur, Druck, Strömung, Distanz, Neigung und Durchflussmengen
  • Bis zu 48 analoge Sensoren in 2/3/4-Drahttechnik anschließbar
  • Einfache Programmierung von Grenzen, Bereichen, Verhältnissen und Differenzen mit applikationsspezifischen, TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen

SICHERE ANALOGWERTVERARBEITUNG

Analoge Module der samos PRO Sicherheitssteuerung

GATEWAY MODULE

  • Unterstützung von CANopen, PROFIBUS und EtherCAT über externe Gateways
  • Paralleler Einsatz von bis zu 2 externen und einem internen Gateway
  • Möglichkeit der Ferndiagnose

ZU DEN EXTERNEN GATEWAYS

Gateway Module der samos PRO Sicherheitssteuerung

SICHERE RELAIS ZUR ANTRIEBSÜBERWACHUNG

  • Sensorlose Stillstandsüberwachung
  • Stillstandsüberwachung über HTL Encodern oder Initiatoren
  • PL e / SIL 3
  • Steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- oder PushIn-Anschluss
  • Bis zu 8A Schaltleistung


ZU DEN ANTRIEBSÜBERWACHUNGS-RELAIS

Not Aus Relais zur Antriebsüberwachung

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

samos® PRO ist auch für Ihre Sicherheitsanwendung zertifiziert. 

 

samos®PRO COMPACT zertifiziert für Sicherheitsanwendungen
PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 8 MB

Safety Katalog

0860.0 | 30 MB

samos® PRO COMPACT - Broschüre

0881.0 | 4 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

samos® PRO MOTION - Sichere Bewegung

0865.0 | 6 MB

SISTEMA Library

35 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN 

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Erstellung des Sicherheitskonzepts nach EN ISO 13849-1, der Prüfung von Sicherheitseinrichtungen an Maschinen oder der Prüfung auf wesentliche Veränderung von Maschinen oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999