ELEKTROMECHANISCHE SICHERHEITSSCHALTER  

SENSOR PRO SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

sensor PRO Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind eine wirtschaftliche Lösung für die Überwachung von Schutzeinrichtungen zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit in industriellen Anwendungen.

sensor PRO Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

ROBUSTE, WIRTSCHAFTLICHE UND FLEXIBLE SICHERHEITSSCHALTER

sensor PRO Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger zeichnen sich durch eine kompakte und robuste Bauweise aus, die einen platzsparenden Einbau und den Einsatz unter rauen Produktionsbedingungen ermöglicht. Dank verschiedener Bauformen und unterschiedlicher Betätiger eignen sich diese Sicherheitsschalter für die zuverlässige Absicherung von Schutzeinrichtungen, Türen oder Abdeckungen.

EIGENSCHAFTEN DER SENSOR PRO SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

  • Horizontale und vertikale Betätigung möglich
  • Verschiedene Betätiger verfügbar
  • Hohe Rückhaltekraft
  • Varianten mit kleinen oder kompakten Abmessungen
  • Robustes Design
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in verschiedenen Varianten

VORTEILE DER SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

  • Hohe Flexibilität bei der Nutzung und Installation
  • Einfache Anpassung durch Betätiger, die für nahezu jede Schutzeinrichtung, Tür oder Abdeckung geeignet sind
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit, auch bei auftretenden Vibrationen und Erschütterungen
  • Platzsparende und einfache Montage
  • Zuverlässiger Einsatz in rauen Umgebungen
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger befestigt an einer Maschine

SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

VARIANTEN

sensor Pro Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger sind in verschiedenen Bauformen erhältlich, um eine flexible Montage zu ermöglichen.

Schlankes Design

Schlankes Design für Anwendungen, die eine platzsparende Montage erfordern.  
 

PRODUKT ANSEHEN

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in schlanker Bauform

Standard design

Standardausführung für Anwendungen, die Flexibilität bei der Betätigung und/oder einen zusätzlichen Meldekontakt erfordern.

PRODUKT ANSEHEN

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in der Standardausführung

KOMPAKTES DESIGN

Kompaktes Design für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum, die eine horizontale oder vertikale Betätigung erfordern.
 

PRODUKT ANSEHEN

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in kompakter Bauform

BETÄTIGER

Darüber hinaus sind verschiedene Betätiger erhältlich, die für jede Art von Abdeckung, Schutzvorrichtung oder Tür geeignet sind.

PRODUKT ANSEHEN

Verschiedene Betätiger für Sicherheitsschalter
PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 30 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Inspektion und Nachlaufmessung, der Risikobeurteilung von Maschinen oder der Validierung der Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-2 oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.
 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999