SICHERHEITSBEFEHLSGERÄTE  

sensor PRO 
Not-Halt-Taster

sensor PRO Not-Aus-Taster dienen dem zuverlässigen und sicheren Stillsetzen von Maschinen und Anlagen unter Einhaltung der geltenden Normen.

Not-Halt-Taster - sensor PRO

FLEXIBLE, ZUVERLÄSSIG + ROBUSTE SICHERHEITSBEFEHLSGERÄTE

sensor PRO Not-Halt-Taster sind als einsatzbereite oder konfigurierbare Varianten erhältlich, die höchste Flexibilität ermöglichen, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Die Not-Halt-Taster von Wieland sind optional mit selbstüberwachenden Kontaktblöcken erhältlich, die beste funktionale Sicherheit garantieren. Die Varianten mit M12-Steckverbindern ermöglichen zusätzlich die einfache und schnelle Installation vor Ort.

EIGENSCHAFTEN DER SENSOR PRO NOT-HALT-TASTER

  • Einsatzbereite oder frei konfigurierbare Not-Halt-Taster
  • Überlistsicher gemäß geltender Richtlinien/Normen
  • Varianten mit selbstüberwachenden Kontaktblöcken
  • Schaltstellungsanzeige
  • Geeignet für Anwendungen bis zu IP69K
Not Halt Taster

VORTEILE DER SENSOR PRO NOT-HALT-TASTER

  • Kundenspezifische Lösungen oder Standardlösungen für alle Anwendungsanforderungen
  • Zuverlässiger und sicherer Maschinen-/Anlagenstopp im Falle eines Notfalls
  • Erkennen einer unsachgemäßen Montage oder Beschädigung des Kontaktblocks
  • Schnelle Fehlersuche vor Ort durch die Schaltstellungsanzeige des Not-Halt-Betätigers
  • Zuverlässiger Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen
Not Halt Schalter mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen an einer Maschine

M12 VARIANTEN - NEU VERFÜGBAR

EINSATZBEREITE LÖSUNGEN
SOFORT VERFÜGBAR

  • Einfacher Anschluss mit standardisierten M12-Steckverbindern
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand und schnelle Einbindung durch Plug&Play
  • Geeignet für die Montage im Feld, Panel und Schaltschrank
  • Varianten für die Aufbau- oder Frontplattenmontage
  • Geeignet für Anwendungen bis zu PL e/ SIL 3 mit entsprechender Auswerteeinheit

NOT-HALT-TASTER M12

Der Not-Aus-Taster M12 zeichnet sich durch seine kompakte Bauform und den standardisierten Anschluss aus. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand und die Installationszeit erheblich.

ZU DEN STELLANTRIEBEN

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

Not-Aus-Set M12

Das Not-Aus-Set M12 ist durch sein robustes IP65-Gehäuse ideal für die Feldinstallation geeignet. Der Standard M12-Anschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Installation per Plug + Play und reduziert Verdrahtungsfehler.

ZU DEN NOT-AUS-SET's

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

MODULARES SYSTEM

KONTAKTBLÖCKE

Die breite Palette an unterschiedlichen Kontaktblöcken zeichnet sich durch eine werkzeuglose Montage, selbst reinigende Kontakte und ein modulares System aus, welches zuverlässige und kundenspezifische Not-Halt-Taster ermöglicht.
 

ZU den kontaktblöcken

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

BETÄTIGER

Das große Portfolio an verschiedenen Betätigern bietet Lösungen für jede Anwendung. Es sind Varianten mit Dreh- oder Schlüsselentriegelung und Schutzkragen oder Blockierschutz erhältlich.

zu den betätigungselementen

Not Aus Taster mit Dreh- oder Schlüsselentriegelung und Schutzkragen oder Blockierschutz

GEHÄUSE

Robustes Design für die Aufbauversion des Not-Halt-Tasters. Das Gehäuse lässt sich einfach und individuell mit allen verfügbaren Betätigern und Kontaktblöcken bestücken.

zum gehäuse

Gehäuse für Betätiger und Kontaktblöcke
PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 30 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SISTEMA Library

35 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Gefährdungsbeurteilung von Maschinen für Betreiber, der Prüfung zur sicherheitstechnischen Inbetriebnahme oder der Prüfung der Betriebsanleitung auf CE-Konformität oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.
 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999