OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN
Erstklassiger Schutz in jeder Umgebung: Optoelektronische Schutzeinrichtungen - modern, zuverlässig und gleichermaßen schützend für Mensch und Maschine.

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR IHRE INDUSTRIELLEN ANFORDERUNGEN:
OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN
WELCHE VORTEILE BIETEN
OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN?
Optoelektronische Schutzeinrichtungen bieten mehrere Vorteile gegenüber anderen Schutzeinrichtungen:
FLEXIBILITÄT
Diese Schutzeinrichtungen sind äußerst flexibel und können an verschiedene Anwendungen angepasst werden. Sie eignen sich besonders für die Zugangsüberwachung von Maschinenein- und Ausgängen sowie weitläufigen Gefahrenbereichen.
SCHNELLE REAKTIONSZEIT
Optoelektronische Schutzeinrichtungen erkennen Unterbrechungen des Schutzfeldbereiches in Bruchteilen von Sekunden. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Reaktion, um Gefahren zu minimieren.
PRÄZISE ERKENNUNG
Sie bieten eine präzise Erkennung von Objekten und Personen, sodass die Sicherheitsmaßnahmen nur dann ausgelöst werden, wenn tatsächlich eine Gefahr besteht.
OHNE BARRIEREN
Im Gegensatz zu physischen Barrieren wie Zäunen oder Schutzabdeckungen erfordern optoelektronische Schutzeinrichtungen keine baulichen Änderungen an der Maschine oder am Arbeitsplatz. Dies erleichtert die Installation und Wartung.
ERWEITERBARKEIT
Sie können in Kombination mit anderen Sicherheitssensoren, wie Not-Halt-Tastern, und Sicherheitssteuerungen eingesetzt werden, um einen vollumfänglichen Schutz für Mensch und Maschine zu bieten.
SICHERHEITSSTANDARDS
Sie entsprechen internationalen Sicherheitsstandards und tragen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei.
OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN IM ÜBERBLICK
Es gibt verschiedene Arten von optoelektronischen Schutzeinrichtungen, die je nach Anwendung und den spezifischen Anforderungen ausgewählt werden können. Eine gründliche Risikobeurteilung und die Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten sind entscheidend, um die richtige Wahl zu treffen:
SICHERHEITSLICHTGITTER
- Ein Lichtgitter besteht aus einer Reihe von Lichtstrahlen, die zwischen einem Sender- und einem Empfängermodul übertragen werden.
- Die generierten Strahlen formen eine unsichtbare Barriere, welche fortwährend überwacht wird. Sollte diese Barriere durchbrochen werden, löst dies unverzüglich ein Sicherheitssignal aus, das die Maschine oder Anlage zum sofortigen Stillstand bringt.
- Lichtgitter werden häufig eingesetzt, um größere Bereiche abzudecken, in denen die Übersichtlichkeit eingeschränkt sein kann.
- Insbesondere dienen sie der Zugangsabsicherung, um das Eindringen von Personen, Objekten oder Fahrzeugen in den geschützten Bereich zu verhindern.

SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE
- Ein Lichtvorhang besteht aus einer vertikalen oder horizontalen Anordnung von Lichtstrahlen, ähnlich einem Vorhang aus Licht.
- Wie bei einem Lichtgitter wird bei Unterbrechung der Lichtstrahlen ein Sicherheitssignal ausgelöst.
- Lichtvorhänge sind besonders zum Schutz vor Eingriffen durch Finger oder Hände geeignet.
- Sie werden oft zur Gefahrstellenabsicherung verwendet, bei der ein schneller und regelmäßiger Zugang für Bediener erforderlich ist, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Häufig zur Zugangsabsicherung genutzt, wenn ausreichend Platz zum Gefährdungsbereich vorhanden ist.
Vor allem Gefahrenstellenabsicherung. Bei Bedarf auch Zugangsabsicherung.
Vielfältige Anwendung bei Gefahrbereichs- und Zugangssicherung
Vielseitig einsetzbar, geeignet für verschiedene Maschinentypen und Anwendungen.
Nutzt Infrarot-Lichtstrahlen, die zwischen Sender und Empfänger ein Schutzfeld bilden. Wenn ein Objekt die Strahlen unterbricht, wird ein Signal zum sicheren Stopp der Anlage/Maschine ausgelöst.
Nutzt Infrarot-Lichtstrahlen, die zwischen Sender und Empfänger ein Schutzfeld bilden. Wenn ein Objekt die Strahlen unterbricht, wird ein Signal zum sicheren Stopp der Anlage/Maschine ausgelöst.
Nutzt Infrarot-Lichtstrahlen, die zwischen Sender und Empfänger ein Schutzfeld bilden. Wenn ein Objekt die Strahlen unterbricht, wird ein Signal zum sicheren Stopp der Anlage/Maschine ausgelöst.
Verwendet Kameras und Bildverarbeitungsalgorithmen, um Objekte und Bewegungen zu erkennen.
Begrenzt auf den Bereich zwischen Sender und Empfänger.
Begrenzt auf den Bereich zwischen Sender und Empfänger.
2D, konfigurierbar
Abhängig von der Kameraposition und -einstellung, kann einen größeren Bereich abdecken.
Mittlere Reichweite
Mittel bis lange Reichweite
Kurze Reichweite
Kann je nach Kamera und Objektiv eine erweiterte Reichweite bieten.
Hauptsächlich auf das Erkennen von menschlichen Körpern ausgerichtet.
Auch auf das Erkennen der Finger (14mm) oder Hand (30mm) ausgerichtet.
2D, hochauflösend (die effektive Auflösung nimmt mit der Entfernung zum Scanner ab.
Hohe Auflösung, kann Details erfassen und analysieren.
Einfach in Maschinen zu integrieren, erfordert jedoch eine präzise Ausrichtung.
Einfach
Komplex
Erfordert eine sorgfältige Positionierung und Konfiguration der Kameras.
Ein- oder mehrseitige Gefahrstellenabsicherung
Vielseitig einsetzbar
Hoch
Flexibel einsetzbar, auch für komplexere Szenarien mit variablen Formen.
Körper
Finger, Hand
Ja
Besser geeignet, um komplexe Formen und Bewegungen zu identifizieren.
Muting, Blanking
Muting, Blanking
Vielzahl
Zusätzliche Funktionen wie Objekterkennung, Tracken und mehr.
Geringer Aufwand
Geringer Aufwand
Aufwendig
Wartung und Aktualisierungen der Software sind notwendig.
Gering bis mittel
Gering bis mittel
Mittel bis Hoch
Kann teurer sein, abhängig von der Komplexität der Anwendung.
SICHERHEITSANWENDUNGEN
Effektive Lösungen beginnen mit umfassendem Wissen über Anforderungen. Durch unser spezifisches Applikations-Know-how und die langjährige Erfahrung in unseren Fokusindustrien, bieten wir eine einzigartige Perspektive auf sicherheitstechnische Anwendungen.
UNSER APPLIKATIONS-KNOW-HOW FÜR SICHERE BETRIEBSABLÄUFE
STUMMSCHALTUNG
(MUTING)

Verwendete Produkte: Lichtgitter mit Muting-Funktion sowie Muting-Sensoren
FLEXIBLE ABSICHERUNG
Muting ist eine Sicherheitsfunktion, die genutzt wird, um zu verhindern, dass Sicherheitssignale ausgelöst werden, wenn Objekte temporär in das Schutzfeld des Sicherheitslichtgitters/Sicherheitslichtvorhangs gelangen. Dabei kommen spezielle Muting-Sensoren in Kombination mit einem Lichtgitter/Lichtvorhang zum Einsatz. Durch Muting ist es möglich, Material in und aus die Gefahrenzone einer Anlage zu transportieren, ohne das die Maschine dabei stoppt und die Sicherheitsfunktionen eingeschränkt werden.
ZUGANGSSICHERUNG
( ACCESS GUARDING)

Verwendete Produkte: Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhänge
ABSICHERUNG VON ZUGANGSBEREICHEN
Optoelektronische Schutzeinrichtungen ermöglichen es, den Zugang zu bestimmten Bereichen von Maschinen oder Anlagen sicher und zuverlässig zu überwachen. Hierbei können Sicherheitslichtgitter oder Sicherheitslichtvorhänge eingesetzt werden, um die Gefahrstelle abzusichern und bei unerlaubtem Eindringen einen sicheren Stopp der Anlage/Maschine zu ermöglichen.
BEREICHSSICHERUNG
(AREA PROTECTION)

Verwendete Produkte: Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslaserscanner
ABSICHERUNG GRÖSSERER FLÄCHEN
Die Bereichssicherung konzentriert sich auf die Absicherung größerer Flächen oder Zonen in Arbeitsumgebungen. Hierbei kommen Sicherheitslichtgitter oder -scanner zum Einsatz, um ein unsichtbares Schutzfeld zu erzeugen. Wenn dieses Feld unterbrochen wird, werden umgehend Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst.
GEFAHRENBEREICHSABSICHERUNG
(DANGER ZONE GUARDING)

Verwendete Produkte: Sicherheitslichtvorhang, Sicherheitslaserscanner
SICHERHEIT IN RISIKOZONEN
Die Gefahrenbereichsabsicherung konzentriert sich auf die Absicherung von Zonen, die als besonders riskant gelten. Hier kommen insbesondere Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheits-Laserscanner zum Einsatz. Die Sicherheitseinrichtungen sorgen dafür, dass der Zugang zu diesen kritischen Bereichen überwacht wird und eine unmittelbare Reaktion erfolgt, wenn sich Personen oder Objekte in diese Zonen bewegen.
POINT OF OPERATION GUARDING

Verwendete Produkte: Sicherheitslichtvorhang, Sicherheitslaserscanner
SCHUTZ AM ORT DER MASCHINENBEDIENUNG
Diese Sicherheitsanwendung konzentriert sich darauf, den unmittelbaren Bereich, in dem die Maschine betrieben wird, zu sichern. Optoelektronische Schutzeinrichtungen, wie Sicherheitslichtvorhänge oder -scanner, werden genutzt, um eine umfassende Absicherung direkt an den Bedienungsstellen zu gewährleisten. Diese Produkte tragen dazu bei, dass ein sicherer Betrieb direkt an den Bedienungsstellen gewährleistet ist und Maschinen bei möglichen Risiken unmittelbar gestoppt werden.
ÜBERWACHUNG VON MATERIALSCHLEUSEN
(MONITORING MATERIAL LOCKS)

Verwendete Produkte: Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslaserscanner
SCHUTZ AN MATERIALZUGÄNGEN
Die Überwachung von Materialschleusen ist entscheidend, um die Ein- und Ausfuhr von Materialien in Maschinen sicher zu gestalten. Optoelektronische Schutzeinrichtungen ermöglichen es, Materialzugänge- und -abgänge in Maschinen zu überwachen. Durch Muting und Blanking-Funktionen der Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtvorhängen kann Material sowohl in die Maschine als auch aus der Maschine durch das Schutzfeld transportiert werden, ohne dass die Maschine gestoppt wird. Durch die Unterscheidung zwischen Mensch und Material wird die Sicherheit in diesem Bereich gewährleistet.
BEWÄHRTE KOMPETENZ IN UNSERER SCHLÜSSELBRANCHE
Ein Starker Partner für
Maschinen- und AnlageNbauER
Unsere Kompetenz im Bereich der funktionalen Sicherheit macht uns zum verlässlichen Partner für Maschinen- und Anlagenbauer. Mit umfassendem Know-how und erstklassigen Lösungen in der Entwicklung und Integration von Sicherheitssystemen tragen wir dazu bei, dass Ihre Maschinen die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen.

MASCHINEN SICHERER MACHEN
- seit 20 Jahren
Unsere langjährige Präsenz bei Maschinenherstellern und -betreibern unterstreicht unser Engagement für höchste Sicherheitsstandards. Wir bieten nicht nur innovative Sicherheitssysteme, sondern auch umfassende Services, um die CE-Konformität Ihrer Maschinen sicherzustellen.

ANWENDUNGSGEBIETE OPTOELEKTRONISCHER SCHUTZEINRICHTUNGEN
Optoelektronische Schutzeinrichtungen werden in einer Vielzahl von industriellen und maschinellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in Applikationen, in denen die Sicherheit von Menschen und Maschinen oberste Priorität hat. Anbei sind einige gängige Einsatzbereiche gelistet:
✅ LOGISTIK UND MATERIALHANDHABUNG:
In Lagern, Verteilzentren und Förderanlagen dienen optoelektronische Schutzeinrichtungen dazu, den sicheren Transport von Waren und Materialien zu gewährleisten. Sie können dazu beitragen, Kollisionen oder Unfälle mit Gabelstaplern, Förderbändern und Robotern zu verhindern.
✅ AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSLINIEN:
In Fabriken und Produktionsstätten werden optoelektronische Schutzeinrichtungen verwendet, um den Zugang zu gefährlichen Maschinenkomponenten oder -bereichen zu überwachen. Sie sorgen dafür, dass Maschinen anhalten oder in einen sicheren Zustand versetzt werden, sobald eine Person den Gefahrenbereich betritt.
✅ WERKZEUGMASCHINEN:
In der metallverarbeitenden Industrie und in Werkstätten, in denen Werkzeugmaschinen wie Pressen und Fräsmaschinen verwendet werden, gewährleisten optoelektronische Schutzeinrichtungen die Sicherheit der Bediener, indem sie gefährliche Bereiche überwachen.
✅ VERPACKUNGSMASCHINEN:
Bei Maschinen, die Produkte verpacken oder umhüllen, kommen diese Schutzeinrichtungen zum Einsatz, um sicherzustellen, dass Arbeiter nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen geraten und Verletzungen vermieden werden.
SICHERHEITSLÖSUNGEN FÜR IHR PERFORMANCE LEVEL
IN JEDER SITUATION BESTENS ABGESICHERT
Für die Erfüllung spezifischer Performance Level-Anforderungen in verschiedenen Szenarien ist eine gründliche Sicherheitsanalyse unerlässlich. Die präzise Auswahl und Integration dieser Schutzeinrichtungen sind entscheidend, um Ihr Projekt sicher und gemäß den geltenden Sicherheitsnormen zu gestalten. Unsere Produktpalette bietet für unsere optoelektronischen Schutzeinrichtungen vielseitige Kombinationsmöglichkeiten, die für sämtliche Anforderungen und Performance Level geeignet sind:

SICHERHEITSSTEUERUNGEN
Sicherheitssteuerungen sind zentrale Elemente in der funktionalen Sicherheit. Sie überwachen und kontrollieren Sicherheitsfunktionen wie Lichtgitter, Lichtvorhänge und Not-Halt-Systeme, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und im Falle einer Gefahr entsprechend reagieren.

SICHERHEITSRELAIS
Sicherheitsrelais übernehmen die Überwachung von Sicherheitsfunktionen wie dem Zustand von Lichtgittern und Lichtvorhängen. Sie ermöglichen es, Schaltkreise sicher zu öffnen oder zu schließen, um Gefahren zu minimieren.

NOT-HALT-SYSTEME
Not-Halt-Taster und -Schalter sind entscheidende Sicherheitskomponenten, die in Kombination mit Lichtgittern und Lichtvorhängen eingesetzt werden können. Bei einer erkannten Gefahr kann das Not-Halt-System sofort die Maschinen oder Anlagen stoppen, unabhängig davon, ob die Lichtschranken unterbrochen sind oder nicht.
DIE OPTIMALE ZUSAMMENSTELLUNG DER SICHERHEITSELEMENTE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN
Die Auswahl geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ist von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig, wie der Maschinentyp, spezifische Gefahren, die Beteiligten und geltende Vorschriften. Eine gründliche Analyse und die Berücksichtigung mehrerer Schlüsselkriterien vereinfachen die Entscheidungsfindung:
1. ART DER ANWENDUNG UND MASCHINE:
Beginnen Sie damit, die spezifische Art der Maschine oder Anlage zu verstehen, für die Sie Schutzeinrichtungen benötigen. Jede Anwendung kann unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheit haben.
Wir empfehlen:
- Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Maschine, z.B.:
- Wie häufig sind Eingriffe in den Produktionsprozess vorgesehen?
- Gibt es Entry/Exit-Bereiche?
- Welche Aufgaben muss das Bedienpersonal in unterschiedlichen Betriebsarten erfüllen?
- Dokumentieren Sie die Risikobeurteilung und erste Risikominderungsmaßnahmen.
Was wir bieten:
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Erstellung der Risikobeurteilung. Wir helfen Ihnen, die spezifischen Gefahrenzonen für Ihre Anwendung zu definieren und beraten Sie zu möglichen Risikominderungsmaßnahmen.
2. RISIKOANALYSE UND -BEURTEILUNG:
Führen Sie eine umfassende Risikoanalyse durch. Identifizieren Sie alle potenziellen Gefahrenquellen und Risiken, die von der Maschine ausgehen können. Dies können beispielsweise mechanische und elektrische Gefahren, extreme Temperaturbereiche von Komponenten, Lärmbelastung und von der Maschine ausgehende Emissionen sein.
Wir empfehlen:
- Klären Sie die spezifischen Gefahren, die in den Arbeitsprozessen auftreten könnten.
- Führen Sie eine umfassende Risikobewertung durch, um potenzielle Gefährdungen zu identifizieren.
- Dokumentieren Sie die festgestellten Gefahrenzonen und ihre Eigenschaften.
Was wir bieten:
Unterstützung bei der Durchführung der Risikoanalyse und -beurteilung.
3. GELTENDE NORMEN UND RICHTLINIEN:
Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen Sicherheitsnormen und -vorschriften kennen, die für Ihre Region und Branche gelten. Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsvorkehrungen den erforderlichen Standards entsprechen.
Wir empfehlen:
- Stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihre Maschinen relevanten, aktuellen Normen und Richtlinien kennen.
- Auch bei bestehenden Anlagen in Betrieben empfehlen wir eine regelmäßige Analyse mit einer Mindestfrequenz von fünf Jahren.
Was wir bieten:
Unsere Experten halten sich stets über aktuelle Sicherheitsnormen und Vorschriften auf dem Laufenden und helfen Ihnen, sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsvorkehrungen den aktuellen Standards entsprechen.
4. PERFORMANCE LEVEL (PL), KATEGORIE UND MTTF:
Ausgehend von dem in der Risikobeurteilung ermittelten Performance Level lassen sich weitere sicherheitsrelevante Kennwerte berechnen, die für Ihr Sicherheitskonzept und die Auswahl der sicherheitstechnischen Schutzeinrichtungen relevant sind.
Wir empfehlen:
- Ziehen Sie beide Teile der EN ISO 13849 (als Pendant die EN 62061) zu Rate, um die sicherheitstechnischen Größen zu bestimmen.
- Beachten Sie bei der Fehlerwahrscheinlichkeit nicht nur die quantifizierbaren, errechneten Sicherheitskennwerte, sondern ebenso qualitative Faktoren (Verhalten und Fehlbedingungen, sicherheitsbezogene Software, systematische Ausfälle).
Was wir bieten:
Wir unterstützen Sie bei der Berechnung der sicherheitsrelevanten Kennwerte und unterstützen Sie bei der Erstellung des Sicherheitskonzepts.
5. FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN:
Ausgehend von der Risikobeurteilung und des Sicherheitskonzepts werden die Risikominderungsmaßnahmen definiert. Gerade bei Materialein- und Ausgängen sind berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen relevant. Neben den Sicherheitskennwerten werden die produktspezifischen Faktoren auf folgender Grundlage berechnet: Mindestabstand, Nachlaufzeit, Annäherungsgeschwindigkeit und Eindringabstand.
Wir empfehlen:
- Stützen Sie sich auf die auf Grundlage des Performance Levels berechneten Werte wie die Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro Stunde (PFHD), Gebrauchsdauer TM und Kategorie.
- Beachten Sie dabei auch die Annäherungsarten an den Gefahrenbereich: Orthogonale Annäherung und parallele Annäherung.
Was wir bieten:
Unsere Experten helfen Ihnen bei der Auswahl von optoelektronischen Schutzeinrichtungen mit den gewünschten Funktionen und Eigenschaften, um Ihre Sicherheitsziele zu erreichen.
6. INTEGRATION UND INTEROPERABILITÄT:
Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten optoelektronischen Schutzeinrichtungen normenkonform in Ihr Maschinensystem integriert werden.
Wir empfehlen:
- Bei der Montage ist zu beachten, dass ein Eingriff nur durch das Schutzfeld möglich ist. Ein Untergreifen, Übergreifen oder seitliches Umgehen darf nicht möglich sein.
- Beachten Sie den Sicherheitsabstand, der sich aus der Greif-/Eintrittsgeschwindigkeit und der Nachlaufzeit der gefahrbringenden Bewegung ergibt.
Was wir bieten:
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Berechnung der Abstände, der Nachlaufwegmessung und beraten Sie zur richtigen Installation.
7. SCHULUNG:
Vergessen Sie nicht die Schulung Ihrer Mitarbeiter. Stellen Sie sicher, dass sie wissen, wie sie die Schutzeinrichtungen richtig verwenden und warten können.
Wir empfehlen:
- Klären Sie die Schulungsanforderungen für Ihre Mitarbeiter, die mit den Schutzeinrichtungen arbeiten.
- Planen Sie Schulungen zur korrekten Bedienung und Wartung der Sicherheitskomponenten.
- Dokumentieren Sie die Schulungsmaßnahmen.
Was wir bieten:
Wieland bietet Seminare zum Thema „Prüfung optoelektronischer Schutzeinrichtungen“. Dabei werden neben normativen und rechtlichen Grundlagen zum Entwurf und Inspektion der Schutzeinrichtungen die erstmalige und wiederkehrende Prüfung eingeübt.
8. WARTUNG UND PRÜFUNG:
Planen Sie regelmäßige Wartungen und wiederkehrende Prüfungen ein, um sicherzustellen, dass die Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren.
Wir empfehlen:
- Klären Sie die Wartungs- und Prüfanforderungen für Ihre optoelektronischen Schutzeinrichtungen.
- Erstellen Sie einen Wartungsplan und dokumentieren Sie die durchgeführten Prüfungen.
- Dokumentieren Sie die festgestellten Mängel und die getroffenen Maßnahmen.
Was wir bieten:
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung von Wartungs- und Prüfungsverfahren für Ihre optoelektronischen Schutzeinrichtungen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Sicherheitskomponenten stets zuverlässig und nach aktuellen Richtlinien und Standards funktionieren.
9. DOKUMENTATION:
Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist entscheidend, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Wir empfehlen:
- Halten Sie alle relevanten Dokumentationen, wie Risikobeurteilungen, Sicherheitskonzepte und Wartungsprotokolle, stets auf dem neuesten Stand.
- Dies ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung der Sicherheitsmaßnahmen und erleichtert die Identifizierung von Verbesserungspotenzial.
Was wir bieten:
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Erstellung, Pflege und Aktualisierung Ihrer Sicherheitsdokumentationen. Wir stellen sicher, dass Ihre Dokumente den aktuellen Standards entsprechen und behalten Änderungen im Blick, um Ihnen rechtzeitig Empfehlungen für Anpassungen zu geben.

ZUR PERFEKTEN PRODUKTAUSWAHL MIT UNSERER BERATUNG
Die reibungslose Integration unserer Sicherheitsprodukte ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Sicherheitslösungen, die exakt den Anforderungen Ihrer Anwendung entsprechen. Unsere Experten stehen Ihnen hierfür gerne beratend zur Seite.
HAUPTSACHE SAFETY
WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?
SAFETY-SERVICE

Optoelektronische Schutzeinrichtungen und CE-Konformität:
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz, während wir Sie durch den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen begleiten - von der Sicherheitsberatung bis hin zur CE-Kennzeichnung.
SAFETY-ENGINEERING

Optoelektronische Schutzeinrichtungen für bestehende Anlagen:
Wir unterstützen Sie bei der Sicherheitsnachrüstung. Entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Anlagen sicherer zu gestalten und die geltenden Vorschriften zu erfüllen.
SAFETY TRAININGS & CERTIFICATION
FÜR DIE VERWENDUNG VON OPTOELEKTRONISCHEN SCHUTZEINRICHTUNGEN

PRÜFUNG OPTOELEKTRONISCHER SCHUTZEINRICHTUNGEN
Die rechtlichen und normativen Grundlagen für den Entwurf und die korrekte Prüfung von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) vermitteln unsere erfahrenen Trainer in der Maschinensicherheit-Schulung „Prüfung optoelektrischer Schutzeinrichtungen“. Sie erhalten in dieser kompakten Weiterbildung zur Maschinensicherheit nicht nur fundiertes theoretisches Wissen, sondern auch Gelegenheit, die erstmalige und wiederkehrende Prüfung und Bewertung der funktionalen Sicherheit optoelektronischer Schutzeinrichtungen praktisch zu üben.

UMSETZUNG VON OPTOELEKTRONISCHEN SCHUTZEINRICHTUNGEN (OPD) GEMÄSS DEN NORMEN
Unser jüngstes Webinar zur effektiven und normgerechten Umsetzung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen (OPD) steht jetzt auf Abruf zur Verfügung. Verschaffen Sie sich wertvolle Einblicke in die neuesten Technologien und bewährten Verfahren zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in der Industrie, wann immer es Ihnen passt. Erfahren Sie mehr über die neuen Serien SLC4 und SLG4 und greifen Sie auf detaillierte Anleitungen zur ordnungsgemäßen Montage und Funktionsprüfung zu. Darüber hinaus behandelt das Webinar die Bedeutung der Nachlaufwegmessung und die erforderliche Dokumentation. (Webinar in englischer Sprache)
SAFETY STANDARDS & LEGISLATION
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN FÜR OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN
Norm | Beschreibung |
---|---|
EN ISO 13849-1 | Diese Norm beschreibt die Sicherheitsanforderungen an die Gestaltung und Integration sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen, einschließlich der Entwicklung von Software. |
EN 62061 | Diese Norm legt Anforderungen fest für den Entwurf, die Integration und die Validierung von sicherheitsbezogenen elektronischen, elektrischen und programmierbaren Steuerungssystemen. Dabei wird sie oft alternativ zur EN ISO 13849-1 genutzt. |
EN 61496-1 und EN 61496-2 | Diese Normen behandeln Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für elektrisch betriebene Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter, die für die Verhütung von ungewolltem Zugang zu gefährlichen Bereichen von Maschinen verwendet werden. |
IEC 61508 | Dieser Standard beschäftigt sich mit der funktionalen Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Sicherheitssysteme. |
EN 62046 | Diese Norm beschreibt die Allgemeinen Anforderungen an Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter. |
EN ISO 13855 | Diese Norm behandelt die Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf die Annäherungsgeschwindigkeiten von menschlichen Körperteilen. |

BERATUNG ZU SICHERHEITSNORMEN UND VORSCHRIFTEN
Wenn Sie detaillierte Informationen zu globalen Sicherheitsnormen und Vorschriften benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine umfassende Beratung.
JETZT KOSTENFREI HERUNTERLADEN!
Kompakt für Sie zusammengefasst:
- Normenkonforme Einbindung von berührungslos wirkenden Schutzreinrichtungen (Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtvorhängen)
- Personenschutz in verschiedenen Applikationen sicher stellen: Ein- oder Mehrseitige Absicherung mit Finger- bis Körperdetektion und Überwachung von Materialschleusen durch Muting-Funktionen
- Sicher sind durch BWS überwachte Bereiche aber nur dann, wenn sie richtig montiert sind und von Herstellern und Betreibern regelmäßig geprüft werden
- Mit folgenden Infos sind Sie auf der sicheren Seite
JETZT HERUNTERLADEN