FERNWARTUNGSZUGRIFF

SECURITY 
VPN-ROUTER

Mit wienet VPN Security Routern und dem VPN-Serverportal WIE-SERVICE24 werden Maschinen und Geräte sicher mit dem Internet verbunden. Die über VPN verschlüsselten Daten werden dabei protokollunabhängig übertragen.

Industrielle Router der WIENET Security-Router Serie

SECURITY VPN ROUTER

Wienet security VPN-Router ermöglichen den Fernzugriff auf Ihren Rechner von jedem Ort der Welt aus. Der Status Ihrer Maschinen sowie kritische Daten sind rund um die Uhr verfügbar, um Optimierungen durch die Einstellung von Maschinenparametern und die Ausführung von Fernwartungsaufgaben aus der Ferne zu ermöglichen. Darüber hinaus maximiert die Übermittlung von Alarmmeldungen bei unerwarteten Ereignissen die Gesamteffektivität (OEE) Ihrer Anlagen.

EIGENSCHAFTEN DER 
VPN-ROUTER

  • Sicherer Gerätezugang durch die einfache Einrichtung eines virtuellen Netzwerks mit Verwaltung im WIE-Service 24 VPN-Portal
  • Schnelle Erstellung einer breiten Palette von Funktionen und IIoT-Fähigkeiten ohne Programmierkenntnisse durch den Einsatz vorkonfigurierter Benutzermodule
  • Alarmierung über E-Mail, SMS oder SNMP
  • Automatische Aktualisierungen über HTTP- oder FTP-Server
  • Internetzugang über Mobilfunknetz, LAN-to-LAN oder Wi-Fi
  • Großer Temperatur- (-40°C..+75°C) und Spannungsbereich (9...48 V DC)
  • Serielle Schnittstellen wie RS232, RS485 und DI/DOs
  • USB- und SD-Steckplätze verfügbar

VORTEILE DER VPN-ROUTER

  • Reduzierte Reisekosten durch sichere und einfache Fernwartung sowie Steuerung Ihrer Geräte über das WIE-Service24-Portal
  • Realisierung komplexer IIoT-Anwendungen ohne Programmierkenntnisse dank vorkonfigurierter Software-Benutzermodule
  • Maximierte Gesamtanlageneffektivität (OEE) durch sofortige Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen
  • Fortlaufende Optimierung der Sicherheitsaspekte und Funktionen
  • Höchstes Maß an Netzverfügbarkeit durch Fallback-Optionen
  • Zuverlässiger Langzeiteinsatz in rauen Umgebungen
  • Direkte Verbindung von Feldgeräten mit Ihrem Ethernet-Netzwerk
  • Schneller Transfer von Konfigurationsdateien zur Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme

SICHERE VERBINDUNG

Das VPN-Serviceportal WIE-SERVICE24 sorgt für die sichere Anbindung Ihrer Maschinen und Systeme. Individuelle Festlegung der Zugriffsrechte und Verschlüsselung der VPN-Verbindungen schützen Ihre Maschinen und Anlagen. Eine aufwendige, fehleranfällige manuelle Router-Konfiguration ist nicht mehr notwendig.

Der Fernzugriff kann mit jedem internetfähigen PC oder Smartphone erfolgen. Sollte die VPN-Verbindung einmal abreißen,  baut WIE-SERVICE24 sie wieder auf.

VARIANTEN

SPEZIFIKATIONEN ALLER WIELAND VPN-ROUTER

  • Ergänzendes VPN-Portal WIE-SERVICE24 für die schnelle Einrichtung und Verwaltung Ihrer sicheren VPN-Verbindung
  • VPN: openVPN, IPsec, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN
  • Bis zu 2 RJ45-Ports mit integrierter Switch-Funktionalität
  • Internetzugang über Mobilfunknetz, LAN-to-LAN oder Wi-Fi
  • Serielle Schnittstellen wie RS232 und RS485 sowie DIs und DOs
  • 4G LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
  • Zwei SIM-Kartensteckplätze (je nach Modell)
  • Robustes Metallgehäuse
 
LAN-zu-LAN
LAN-zu-WLAN
Mobilfunk
Benutzer-Ebene
ECO - Economy
Access PointMobiler LTE Router LR140Online-Vernetzung Ihrer Maschine
PRO - Professionell
Mobile LTE Router LR241 with WiFiMobiler LTE-Router LR240Vielseitige Router mit verschiedenen Schnittstellen
NG - Nächste Generation
LAN-to-LAN Router ER300 GlobalMOBILE LTE Router LR340Hohe Verarbeitungsleistung zur Ermöglichung von IoT-Funktionen

ECO LINE  - EINSTIEGSMODELL

Vernetzen Sie Ihre Maschine mit der bewährten Zuverlässigkeit und Sicherheit der Wieland-Produkte und profitieren Sie von unseren zuverlässigen Basis-Geräten für kostensensitive Anwendungen. 
 

zum shop

PRO LINE - MITTLERES NIVEAU

Mit der PRO-Linie erleben Sie Industrierouter, die dank erweiterter Schnittstellen höchste Flexibilität für den direkten Anschluss verschiedenster Feldgeräte bieten.

zum SHOP

Wieland Electric präsentiert einen unglaublich vielseitigen Mobilfunkrouter mit WiFi (RS232/RS485/DI/DO) in einem kompakten Gehäuse (B/T/H: 102 x 23 x 97 mm) zu einem attraktiven Preis. Bleiben Sie verbunden, indem Sie Maschinendaten sicher über einen verschlüsselten VPN-Tunnel übertragen und entfernte Maschinen oder Netzwerke nahtlos in Ihre Infrastruktur integrieren. Entdecken Sie eine neue Ära der Konnektivität mit dem Mobilfunkrouter von Wieland Electric - die perfekte Lösung für Unternehmen der Zukunft.

EIGENSCHAFTEN

  • LTE Cat. 4 (↓ 150 Mbit/s, ↑ 50 Mbit/s)
  • 2 unabhängige RJ45-Ports (10/100 Mbit/s)
  • 1x RS232, 1x RS485, 1x DI, 1x DO
  • 2 SIM-Karten für Redundanz
  • WiFi 2,4/5 GHz
  • Kompatibel mit Wielands führendem VPN-Portal wieService24

VORTEILE

  • 3G/2G-Fallback gewährleistet höchste Verfügbarkeit
  • Sichere Trennung Ihrer Netzwerke
  • Verbindung der Geräte Ihrer Wahl
  • Intuitive Einrichtung eines sicheren virtuellen Netzwerks zur Minimierung von Geräteausfallzeiten, indem Sie Ihre eigenen Geräte rund um die Uhr weltweit überwachen und steuern können
SICHERE ÜBERTRAGUNG IHRER GERÄTEDATEN

Unser neuer Router unterstützt die Protokolle IPsec, OpenVPN und L2TP und gewährleistet so ein vielseitiges und sicheres Netzwerkerlebnis. Die Vorteile: Einfache Einrichtung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN), das eine sichere und geschützte Kommunikation ermöglicht.

SCHÜTZEN SIE IHRE NETZWERK-INFRASTRUKTUR

Der Router ist mit zwei unabhängigen RJ45-Ports ausgestattet, die jeweils Geschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s bieten. Dieses vielseitige System umfasst wesentliche Funktionen wie Network Address Translation (NAT), Routing und Firewall-Fähigkeiten. Der Hauptvorteil dieser Lösung besteht darin, die Netzwerksicherheit erheblich zu verbessern, indem Ihr Maschinennetzwerk effektiv von Ihrer Unternehmensinfrastruktur getrennt wird.

VEREINFACHTE GERÄTEEINRICHTUNG

Der Wieland LR 241 Router bietet Command Line Input (CLI) für erweiterte Steuerung und Secure Shell (SSH) für erhöhte Sicherheit. Erleben Sie eine vereinfachte Inbetriebnahme, Programmierung und Router-Bedienung - ohne die Notwendigkeit spezieller Programmierkenntnisse.

 

zurück zur Auswahl

Wieland Electric präsentiert einen unglaublich vielseitigen Mobilfunkrouter in einem kompakten Gehäuse (B/T/H: 102 x 23 x 97 mm) zu einem attraktiven Preis. Bleiben Sie verbunden, indem Sie Maschinendaten sicher über einen verschlüsselten VPN-Tunnel übertragen und entfernte Maschinen oder Netzwerke nahtlos in Ihre Infrastruktur integrieren. Entdecken Sie eine neue Ära der Konnektivität mit dem Mobilfunkrouter von Wieland Electric, die perfekte Lösung für moderne Unternehmen.

EIGENSCHAFTEN

  • LTE Cat. 4 (↓ 150 Mbit/s, ↑ 50 Mbit/s)
  • 2 unabhängige RJ45-Ports (10/100 Mbit/s)
  • 1x RS232, 1x RS485, 1x DI, 1x DO
  • 2 SIM-Karten für Redundanz
  • Kompatibel mit Wielands führendem VPN-Portal wieService24

VORTEILE

  • 3G/2G-Fallback gewährleistet höchste Verfügbarkeit
  • Sichere Trennung Ihrer Netzwerke
  • Verbindung der Geräte Ihrer Wahl
  • Intuitive Einrichtung eines sicheren virtuellen Netzwerks zur Minimierung von Geräteausfallzeiten, indem Sie Ihre eigenen Geräte rund um die Uhr weltweit überwachen und steuern können
SICHERE ÜBERTRAGUNG IHRER GERÄTEDATEN

Unser neuer Router unterstützt die Protokolle IPsec, OpenVPN und L2TP und gewährleistet so ein vielseitiges und sicheres Netzwerkerlebnis. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit dieser Lösung können Sie ganz einfach einen VPN-Tunnel (Virtual Private Network) einrichten, der eine sichere und unverwundbare Kommunikation für Ihr Netzwerk ermöglicht.

SCHÜTZEN SIE IHRE NETZWERKINFRASTRUKTUR

Der Router ist mit zwei unabhängigen RJ45-Ports ausgestattet, die jeweils eine Geschwindigkeit von 10/100 Mbit/s bieten. Dieses umfassende System enthält wichtige Funktionen wie Network Address Translation (NAT), Routing und Firewall-Funktionen. Der Hauptvorteil dieser Lösung besteht darin, dass sie die Netzwerksicherheit deutlich erhöht, indem sie Ihr Maschinennetzwerk effektiv von der Infrastruktur Ihres Unternehmens trennt.

VEREINFACHTES GERÄTE-SETUP

Der Wieland LR 240 Router bietet eine Befehlszeileneingabe (CLI) für eine erweiterte Steuerung und Secure Shell (SSH) für erhöhte Sicherheit. Erleben Sie eine rationalisierte Inbetriebnahme, Programmierung und Routerbetrieb, ohne dass Sie spezielle Programmierkenntnisse benötigen.

 

zurück zur Auswahl

NEXT GEN LINE – HIGH LEVEL

Mit unserem VPN-Router der höchsten Verarbeitungsleistung schöpfen Sie das volle Potenzial des IoT aus. Durch vorkonfigurierte Benutzermodule zur Erweiterung der Gerätefunktionen öffnet Ihnen der Router die Tür zur Welt des IIoT.

zum SHOP

Lernen Sie den ER300 LAN-Router (RS232/RS485/DI/DO) & Gateway kennen - Ihre globale Lösung für den Anschluss von IP- oder seriellen Geräten an LAN-Netzwerke über eine WAN-Schnittstelle. Dieses kompakte Gerät (T/B/H: 31 x 129 x 94 mm) eignet sich besonders für den Einsatz bei und die Wartung von komplexen Maschinen und bietet unglaubliche Konnektivität zu einem günstigen Preis.

FEATURES

  • LAN VPN Gateway für industrielle IoT-Anwendungen
  • 2x unabhängige RJ45-Ports (10/100 Mbit/s)
  • 1x RS232, 1x RS485, 1x DI, 1x DO
  • Hohe Verarbeitungsleistung ermöglicht IoT-Funktionen

BENEFITS

  • Ermöglichung einer vorausschauenden Wartung
  • Verbindung von Geräten Ihrer Wahl
  • Intuitive Einrichtung eines sicheren virtuellen Netzwerks zur Minimierung von Ausfallzeiten durch die Möglichkeit, eigene Geräte rund um die Uhr von überall auf der Welt zu überwachen und zu steuern
SICHERE ÜBERTRAGUNG IHRER GERÄTEDATEN

Sorgen Sie für die sichere Übertragung Ihrer Gerätedaten. Unser Router bietet wichtige Funktionen, darunter die Unterstützung für Node-RED. Mit dieser Funktion können Sie Daten schnell vorverarbeiten und übertragen, um einen nahtlosen und sicheren Informationsfluss zu gewährleisten. Ihre Gerätedaten sind in sicheren Händen, und Ihr Betrieb läuft effizienter als je zuvor.

SCHÜTZEN SIE IHRE NETZWERKINFRASTRUKTUR

Erleben Sie eine neue Dimension der sicheren Kommunikation: Unser Router ist mit einem umfassenden Funktionspaket ausgestattet, das die Protokolle IPsec, OpenVPN, L2TP und PPTP unterstützt. Diese Funktionen ermöglichen die schnelle Einrichtung eines VPN-Tunnels (Virtual Private Network) und sorgen dafür, dass Ihre Kommunikation sicher und vor Angriffen geschützt bleibt. 

VEREINFACHTE GERÄTEEINRICHTUNG

Entdecken Sie den Komfort eines optimierten Netzwerks. Der Router bietet wichtige Funktionen wie Befehlszeileneingabe (CLI) und Secure Shell (SSH), die Ihnen eine erweiterte Kontrolle und erhöhte Sicherheit bieten. Die Vorteile: Sie sparen wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme, der Programmierung und dem Betrieb Ihrer Router. Spezielle Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

zurück zur Auswahl 

Wieland Electric stellt einen vielseitigen Allrounder unter den Mobilfunkroutern für die EMEA-Region vor. Dieser Router ist ideal für komplexe Maschinen und vorausschauende Wartung und zeichnet sich durch seine kompakte Größe (31 x 129 x 94 mm) und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

Er bietet eine hohe Rechenleistung für IoT-Funktionen, ermöglicht eine schnelle Datenvorverarbeitung und eine sichere Datenübertragung, bietet verschlüsselte VPN-Tunnel für eine geschützte Maschinendatenübertragung und bindet entfernte Maschinen oder Netzwerke nahtlos in Ihre Infrastruktur ein. Mit dem Router von Wieland Electric bleiben Sie in der vernetzten Welt auf dem Laufenden.

MERKMALE

  • LTE Cat. 4 (↓ 150 Mbit/s, ↑ 50 Mbit/s)
  • 2x unabhängige RJ45-Anschlüsse (10/100 Mbit/s)
  • 1x RS232, 1x RS485, 1x DI, 1x DO
  • 2x SIM-Karten für Redundanz + eSIM bereit
  • LTE (ANT+DIV)
  • Browserbasierter Ablaufeditor Node-RED
  • Arbeitet mit Wielands führendem VPN-Portal wieService24

VORTEILE

  • 3G/2G-Fallback gewährleistet höchste Verfügbarkeit
  • Sichere Trennung Ihrer Netzwerke
  • Verbinden Sie die Geräte Ihrer Wahl
  • Intuitive Einrichtung eines sicheren virtuellen Netzwerks zur Minimierung von Geräteausfallzeiten durch die Möglichkeit, eigene Geräte rund um die Uhr von überall auf der Welt zu überwachen und zu steuern
SICHERE ÜBERTRAGUNG IHRER GERÄTEDATEN

Der LR 340 Router bietet eine solide Unterstützung von IPsec, OpenVPN, L2TP und PPTP und bildet damit eine solide Grundlage für eine sichere Kommunikation. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie können schnell und sicher einen VPN-Tunnel (Virtual Private Network) einrichten, der ein sicheres und unverwundbares Kommunikationsmittel darstellt.

SCHÜTZEN SIE IHRE NETZWERKINFRASTRUKTUR

Der Router ist mit zwei unabhängigen RJ45-Ports ausgestattet, die jeweils mit 10/100 Mbit/s betrieben werden können und eine Hochgeschwindigkeitsverbindung gewährleisten. Außerdem bietet er wichtige Funktionen wie Network Address Translation (NAT), Routing und Firewall-Funktionen. Der Hauptvorteil dieser Konfiguration ist das erhöhte Maß an Netzwerksicherheit, das durch die effektive Trennung Ihres Maschinennetzwerks von der Infrastruktur Ihres Unternehmens erreicht wird. Diese Trennung bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Ihre Daten und Abläufe und erhöht die allgemeine Netzwerksicherheit.

VEREINFACHTE GERÄTEEINRICHTUNG

Unser Router bietet wichtige Funktionen wie Befehlszeileneingabe (CLI) und Secure Shell (SSH), die eine erweiterte Steuerung und verbesserte Sicherheit ermöglichen. Diese Funktionen tragen gemeinsam zur Effizienz und Sicherheit des Systems bei. Die Vorteile dieser Einrichtung liegen auf der Hand, da sie den Zeitaufwand für die Inbetriebnahme, die Programmierung und den täglichen Routerbetrieb erheblich reduziert. Darüber hinaus sind keine speziellen Programmierkenntnisse erforderlich, so dass die Lösung für einen größeren Benutzerkreis zugänglich ist und somit die Arbeitsabläufe vereinfacht werden. 

 

zurück zur Auswahl

DOWNLOADS

Industrial Network - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 5 MB

wienet Industrial Automation - Katalog

0810.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995