wienet Industrial Ethernet Switches
Mit unseren wienet Switches sorgen wir für eine reibungslose Kommunikation in Ihrem Maschinennetzwerk und stellen die optimale Infrastruktur für den Datenverkehr Ihrer Maschinen.

UNMANAGED SWITCHES FÜR Einfache NETZWERK-KONTROLLE
Unmanaged Ethernet Switches sind die perfekte Lösung für eine schnelle und unkomplizierte industrielle Vernetzung. Sie ermöglichen einen zuverlässigen und effizienten Datentransfer ohne zusätzliche Konfiguration oder Programmierung.
Dank Standardfunktionen wie Auto-Negotiation, Auto-Crossing und Flow-Control passen sich die Switches automatisch an verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten an. Mit einer großen Auswahl an Modellen – von kompakten Designs bis hin zu robusten IP67-Versionen – erfüllen sie auch höchste Anforderungen in rauen Industrieumgebungen.
Setzen Sie auf maximale Zuverlässigkeit und einfache Integration für Ihr Netzwerk!

MANAGED SWITCHES FÜR VOLLE KONTROLLE IM NETZWERK
Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bieten Managed Ethernet Switches volle Kontrolle und Flexibilität. Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen, ermöglichen sie die nahtlose Integration in Ihre Automatisierung durch Unterstützung der EtherNet/IP- und PROFINET-Feldbusprotokolle.
Mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten optimieren Sie die Netzwerktopologie nach Ihren Anforderungen. Die passenden EDS- und GSDML-Dateien stehen für eine schnelle Einbindung als Download bereit.
Steigern Sie die Sicherheit, Performance und Effizienz Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit den Managed Switches von Wieland Electric!

UNMANAGED SWITCHES – EINFACHER EINSTIEG INS INDUSTRIAL ETHERNET

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR:
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Kleine Netzwerke mit überschaubaren Datenmengen
- Den Einsatz in abgegrenzten Bereichen
- Einfache Schnittstellenkonvertierung
- Anwendungen ohne Bedarf an Ferndiagnose
- Kosteneffiziente Netzwerklösungen

MERKMALE:
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Plug & Play
- Große Auswahl an Anschlüssen, die Fast Ethernet, Gigabit und Jumbo Frames unterstützen
- Kompaktes Gehäuse (25 mm Breite)
- Bis zu 4 SFP- (Small Form-Factor Pluggable) und Glasfaseranschlüsse
- Power-over-Ethernet (PoE) Funktionen (IEEE 802.3 af/at)
- Breiter Temperaturbereich und IP67-Versionen

VORTEILE:
- Verkürzt die Einrichtungszeit der Netzwerkinfrastruktur
- Maximale Produktivität durch hohe Netzverfügbarkeit
- Platzsparende Integration in Schaltschränke auf engstem Raum
- Stabile und sichere Verbindung mit minimalem Übersprechen
- Keine zusätzliche Verkabelung für die Stromversorgung von IP-Kameras oder IP-Telefonen erforderlich
- Langlebiger Einsatz selbst in anspruchsvollen Umgebungen
WIENET UMS SERIE – SCHNELLE UNMANAGED ETHERNET-SWITCHES
Unmanaged Fast Ethernet Switches zur Organisation des Datenverkehrs in kleinen Netzwerken mit geringem Datenaufkommen
Merkmale:
- Bis zu 16 RJ45-Anschlüsse und 8 M12-Anschlüsse
- Gerät mit Schutzart IP67 verfügbar
- Kompaktes Gehäuse (25 mm Breite)
- Optionen mit FOC-Anschlüssen für den Anschluss von Lichtwellenleitern
- Kostengünstige Lösung
- Redundante Stromversorgung

WIENET UMS-G SERIE –
UNMANAGED GIGABIT-SWITCHES
Unmanaged Gigabit-Switches zur Organisation des Datenverkehrs in kleinen Netzwerken
Merkmale:
- Bis zu 20 RJ45-Anschlüsse und 16 RJ45-Gigabit-Anschlüsse
- Multifunktionale SFP-Ports für flexible Port-Erweiterungen oder Glasfaseranwendungen
- Kompaktes Gehäuse (25 mm Breite)
- Kostengünstige Lösung
- Redundante Stromversorgung

MANAGED SWITCHES – VOLLE KONTROLLE IM NETZWERK
wienet FS-Serie –
Industrial Protocol Switches
Mit der WIENET FS-Serie erhalten Sie maximale Kontrolle, Stabilität und Effizienz für Ihre industrielle Netzwerkinfrastruktur.
Anforderungen:
- Optimale Netzwerkintegration für industrielle Anwendungen mit PROFINET & EtherNet/IP
- Statusüberwachung in Echtzeit für maximale Transparenz und Kontrolle
- Zuverlässige Performance in rauen Umgebungen durch robustes Design
Merkmale:
- Umfassende Netzwerkanalyse über LEDs, Web-Oberfläche, SNMP und Busprotokoll-Alarmmeldungen
- Detaillierte Diagnosefunktionen auf Geräte- und Portebene
- Redundante Spannungsversorgung (8,4 bis 52,8 V DC) für erhöhte Betriebssicherheit
- Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C für den Einsatz in extremen Umgebungen
- Sichere Installation durch fehlervermeidende Kennzeichnung mit Feldbus-Logo
- Konformität mit Profinet Conformance Class B für standardisierte Netzwerkintegration
- Unterstützung des Media Redundancy Protocols (MRP) für ausfallsichere Netzwerke