HMI-Panels

HMI ECO TOUCH PANELS

Alle Maschinendaten auf einen Blick: HMI-Panels visualisieren Statusmeldungen und Diagnoseinformationen zuverlässig während des Maschinenbetriebs

WIENET HMI ECO Touch Panels
HMI ECO TOUCH PANELS 
Visualisierung, Benutzerfreundlichkeit und Diagnose

Die industrietauglichen HMI ECO Touch Panels sind für alle Maschinen und Anlagen unverzichtbar geworden, da sie gezielt zur Visualisierung, Bedienung und Diagnose eingesetzt werden. Wichtige Informationen über den Maschinenstatus sind für den Bediener sofort sichtbar, um die höchste Effektivität der gesamten Anlage zu erreichen. HMI-Panels ermöglichen einen reibungslosen Betrieb einer Maschine und ermöglichen im Falle eines Maschinenausfalls die Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen, da alle wichtigen Maschinendaten verfügbar sind.

Zusammen mit der Sicherheitssteuerung samos® PRO bildet das HMI eine ideale Lösung für Ihre komplette Automatisierung.

Mit der Aktion "MyLogo" bieten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Design mit eigenem Logo und individueller Farbgestaltung.

MERKMALE DER HMI ECO TOUCH PANELS

  • Bildschirmgrößen: 4,3", 7", 10", 12,1", 15", die mit der gleichen Projektdatei bedient werden
  • Schnittstellen: 1x RJ45, 1x RS232, 1x RS485, 2x USB, die eine einfache Programmierung, Konfiguration und schnelle Inbetriebnahme über USB, Ethernet oder seriell mit der hmiPLAN-Software ermöglichen
  • Ereignis- und zeitgesteuerte Prozesse sowie Skripte ermöglichen dem HMI die Übernahme von Steuerungsaufgaben
  • Integrierter Datenlogger mit grafischer Visualisierung und Alarmbenachrichtigung per Mail
  • Ermöglicht bis zu 6 Verbindungen mit verschiedenen PLCs über PROFINET, EtherNET/IP und Modbus
  • Nahtloser Datentransfer von Variablen, Tags und Variablenadressen dank der durchdachten Lösung von HMI-Panel und samos®PRO-Sicherheitssteuerung
  • Resistiver 4-Draht-Touchscreen
  • Integrierter Virtual Networking Computing (VNC) Server
HMI ECO Touch Panel

KOMMUNIKATION 
EINFACHER DATENAUSTAUSCH

  • Nahtloser Datenaustausch zwischen der Visualisierungssoftware hmiPLAN und der Planungssoftware samos® PLAN6
  • Komfortabler Datenaustausch mit gängigen SPS-Herstellern durch Export- und Importfunktionen
  • Flexible Kommunikation durch Anbindung an über 40 SPS- und Gerätehersteller
Exchange between samos® PLAN and hmiPLAN

VNC-FUNKTIONALITÄT KOMFORTABLE BEDIENUNG ÜBER SMARTPHONES UND TABLETS

Durch die Integration von Virtual Network Computing (VNC) bieten wir Ihnen Flexibilität bei der Steuerung und Überwachung Ihrer Maschine. Inbetriebnahme, Steuerung und Diagnose sind auch über Smartphones und Tablets möglich. Es kann auch zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. 

Tablet with VNC functionality

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Einfache Programmierung über Ethernet- oder USB-Client
  • Schnelle Inbetriebnahme und Einstellung über USB-Host
  • Nahtloser Datenaustausch zwischen der kostenlosen Visualisierungssoftware hmiPLAN und der Planungssoftware samos®PLAN6
  • Bequemer Datenaustausch mit gängigen SPS-Herstellern mit Export- und Importfunktion
  • Eine Projektdatei für alle Größen
  • Einfache Konvertierung zwischen Größen
HMI Touch Panel und Sicherheitssteuerung

VORTEILE DER HMI TOUCH PANELS

  • Die richtige Größe für jeden Anwendungsfall
  • Minimierte Inbetriebnahmezeit dank müheloser Konfiguration und Kompatibilität mit mehr als 40 SPS-Herstellern
  • Schlanke und kosteneffiziente Ausführung von Steuerungsaufgaben ohne zusätzliche SPS mit Modbus
  • Maximierte Gesamtanlageneffektivität (OEE) durch sofortige Benachrichtigung bei kritischen Ereignissen und eine einfachere Fehlererkennung
  • Spart die Kosten für den Kauf von bis zu 5 zusätzlichen HMIs
  • Minimierte Inbetriebnahmezeit für die Visualisierung und Steuerung von Sicherheitsanwendungen
  • Bequeme Steuerung auf der Bedienerebene auch mit Handschuhen
  • Bequemes Überwachen und Steuern Ihres HMI-Panels und Ihrer Maschine aus der Ferne mit Ihrem Tablet oder Smartphone

VERSCHIEDENE GRÖSSEN - VON 4,3″ BIS 15″

VARIANTEN DER HMI TOUCH PANELS

Die funktionalen HMI-Panels entsprechen den industriellen Anforderungen und bieten gleichzeitig eine hohe Funktionalität. 

  • Auflösung bis zu 1024 Pixel
  • Erweiterter Temperaturbereich von -10°C bis 60°C oder von -20°C bis 60°C (auf Anfrage)
  • Schutzart bis zu IP66/ Nema 4
  • Über 7000 programmierbare Menüseiten
     

Produkte im shop

MEIN LOGO KUNDENSPEZIFISCHES DESIGN

Sie haben die Wahl! Personalisieren Sie Ihre HMI Touch Panels in Ihrem Design. Sie entscheiden über Bildschirmgröße, Hintergrundfarbe, Logo und Ihren Sonderdruck.

Hier geht's direkt zu hmi PLAN

hmi plan

DOWNLOADS

wienet Industrial Automation - Katalog

0810.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen