GESIS® RAN
Das Anwendungsspektrum erstreckt sich von der reinen Energieverteilung in Gebäuden über die Gebäudeautomation bis hin zu Industrieanlagen.
SMARTE SYSTEMVERTEILER FÜR FLEXIBLE GEBÄUDE.
Wieland ist ihr erfahrener und verlässlicher Partner für die effiziente, steckbare und dezentrale Elektroinstallation. Unter unseren Systemverteilern finden auch Sie die smarte und rationelle Lösung für Ihr Projektgeschäft. Von der Energie- und Signalverteilung über Anwendungen im MSR-Bereich bis hin zu kompletten Raumlösungen – wir haben genau das Richtige für Sie.
Unsere Lösungen ermöglichen kurze Planungs- und Realisierungszeiten und erlauben durch Vorfertigung und –konfiguration optimierte Bauabläufe. Bei der Planung gehen wir selbstverständlich individuell auf Ihre projektspezifischen Wünsche ein.

EINSATZGEBIETE UNSERER SYSTEMVERTEILER





Um die Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig Ressourcen und Kosten zu sparen, spielt die Energieeffizienz von Gebäuden bei Neubau und Renovierung eine immer größere Rolle. Zudem erfordert der Wandel zum smarten Gebäude flexible, kommunikationsfähige Systeme und Produkte.
Hier hat sich die dezentrale Elektroinstallation bewährt: Unsere Systemverteiler bieten den notwendigen Einbauraum für die steckbare Installation - für die verschiedensten Applikationen in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten:
- Bürogebäude
- Verwaltungsgebäude
- Retail – Shop
- Flughäfen
- Schulen / Bildungseinrichtungen
- Hotels
Unsere Systemverteiler sind überall einsetzbar, wo hohe Ansprüche und raue Umgebungen aufeinandertreffen – somit ist auch Feuchtigkeit für unsere Technik kein Problem.
WAS UNTERSCHEIDET EINE ZENTRALE VERTEILUNG VON EINER
DEZENTRALEN VERTEILUNG?

ZENTRALE VERTEILUNG - | DEZENTRALE VERTEILUNG - | |
TECHNIKRAUM | 100% | ca. 50%* |
LEITUNGSLÄNGEN | 100% | 30%* |
TRASSENBREITE | 100% | 60%* |
* Werte aus langjähriger Erfahrung
Zeit | 100 |
---|---|
Zeit + Material | 100 |
Brandlast | 100 |
Zeit | 54 |
---|---|
Zeit + Material | 68 |
Brandlast | 33 |
Die Wieland Systemverteiler, nach IEC 61439, bilden zusammen mit unseren Installationssteckverbindersystemen, nach IEC 61535, sowie dessen Systemkomponenten das Nervensystem eines Gebäudes für die dezentrale Elektroinstallation. Von der dezentralen Energie-, Signal- und Datenverteilung bis zu Systemverteilern für smarte Gebäude bieten wir die passende Lösung.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Sicher kalkulierbar
Klare Strukturen
Verbauung Ihrer Wunschkomponenten
DAS BIETEN UNSERE SYSTEMVERTEILER
ANWENDUNGEN DEZENTRALE INSTALLATION
- Arbeitsplatzversorgung
- Energie und Datenverteilung
- Beleuchtungs- und Jalousiesteuerungen
- Gebäudeautomation
- Raumautomation
- und viele weitere

PLANUNG
- Kleine, effektiv zu planende Einheiten
- Reduktion auf wenige verschiedene Typen pro Bau
- Individuelle Gestaltbarkeit
- Keine Notwendigkeit von Klemmplänen einzelner Adern
- Förderung einer klaren Leitungsstruktur
- Reduktion der Gesamtleitungslängen
- Unterstützung durch Wieland

SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN
- Durch die Steckbarkeit einfache Trennung von Verkabelung, Montage und Inbetriebnahme
- Klare Sichtbarkeit der Verantwortlichkeitsgrenzen
- Möglichkeit einer guten Firmenkoordination
- Einfache Gestaltung des Bauablaufs – von der Verkabelung bis zur Inbetriebnahme
- Einfache Analyse im Fehlerfall möglich

SICHERE INSTALLATION
- Hoher industrieller Vorfertigungsgrad
- Vorab-Integration und klare Schnittstellen
- Kaum Dokumentationsarbeit
- Kurze Montagezeit
- Keine Installationsfehler, dank der Codierung des Stecksystems

BETRIEB
- Änderungen leicht integrierbar
- Unterstützung der Fehlerlokalisierung durch Steckbarkeit
- Fehlerbehebung durch schnellen Austausch der Funktionseinheiten
- Einfache Anbringung von Erweiterungen bei guter Vorplanung

KONFEKTIONIERUNG FÜR DIE EINBAUTEN
PLATZ FÜR JEDE ELEKTRONIK
Wir montieren jegliche Elektronik in die Verteiler!
- Beigestellte MSR- oder Automationsgeräte von Drittherstellern
- Wieland Netzteile und Überspannungsschutz
- Reihenklemmen für die Verdrahtung
- FI/LS
- kundenspezifische Lösungen

EINBAU DER GERÄTE
Hier stehen alle Möglichkeiten offen, die Ausführung hängt von den eingesetzten Komponenten ab.
- Auf Tragschienen verschiedener Profile (H, G, C) bodenbündig oder aufgeständert möglich
- Direktmontage an den Verteilerboden
- Montage auf Tragbleche genietet oder geschraubt

THERMISCHE BELASTUNG
Beim Einbau von Geräten mit erhöhter Verlustleistung und Wärmeabgabe können Lüftungsöffnungen notwendig sein.

ZUGÄNGLICHKEIT DER GERÄTE
Zur Inbetriebnahme, Bedienung oder Fehlersuche müssen die Einbauten zugänglich sein.
- Öffnen des Deckels
- Durch den Deckel durchstehend
- Durchstehend und mit einer Klappe abgedeckt
- Plombierbar

ÜBERBLICK SYSTEMVERTEILER - PRODUKTFAMILIE
Wir bieten unsere robusten Systemverteiler in verschiedenen Ausführungen an. Natürlich beraten wir Sie jederzeit gerne, um Ihnen dabei zu helfen, die richtige Variante für Ihre Anforderungen auszuwählen:
Systemverteiler MSR
Dieser Verteiler nimmt alle Komponenten der MSR Technik auf, die für einen Etagenbereich notwendig sind. Dabei arbeiten wir eng mit den Auftragnehmern der MSR eines Bauvorhabens zusammen.
Systemverteiler RAU
Dieser deckt definierte Flächen mit I/Os für die Automation von Licht, Jalousie und Raumtemperatur ab. Dabei werden alle I/Os einer Raumeinheit aufgenommen und können z.B. durch Netzteile ergänzt werden.
Systemverteiler CPO
Die Consolidation Points bieten den dezentralen Verteilpunkt, um von der festen auf die steckbare Installation zu wechseln. Die Consolidation Points gibt es als reine Energie- oder reine Datenverteiler, aber auch kombiniert. Wenn nötig nimmt er auch FI/LS auf.
Systemverteiler RVG
Flexibilität in allen Bereichen. Mit unseren Leergehäusen bieten wir Ihnen das Maximum an Möglichkeiten für Ihre Einbauten. Sie wählen aus unserem Standardprogramm das für Sie passende Gehäuse und ergänzen es mit Flanschplatten, passend zu Ihren benötigten Schnittstellen.
Systemverteiler SPZ
Der Verteiler ist besonders geeignet, wenn es in seiner Umgebung mal etwas feucht werden kann. Ist das Kunststoffgehäuse aus einem Standard-Lieferprogramm, können alle notwendigen Komponenten eingebaut werden.
Systemverteiler WIV
Mit diesem Verteiler lassen sich beispielsweise Messestände schnell elektrifizieren und eine sichere, zuverlässige Stromverteilung gewährleisten. Durch unsere Installationssteckverbindersysteme gesis® und RST® ist der Stromverteiler nach dem Plug&Play-Prinzip zu installieren.
Systemverteiler INS
Diese Variante des Systemverteilers wird vor allem im Bereich Schulrenovierung/-neubau eingesetzt. Die Installationssäule ist Bindeglied zwischen der Elektroinstallation und Ihren Anforderungen an eine moderne Raumautomation.
Weitere Informationen zu den einzelnen Varianten finden Sie auf den folgenden Produktseiten.
ENTDECKEN SIE DIE VERSCHIEDENEN KOMPONENTEN & MATERIALEN
SMART SERVICES + DIENSTLEISTUNGEN
Von der Konzeptionierung bis zur Ausschreibung - Unsere erfahrenen Mitarbeiter begleiten Ihr Projekt auch vor Ort
- Planung der Dimensionierung
- Konzeption und Festlegung elektrischer Schnittstellen
- Einbauplanung
- Befestigungsplanung
Bei Bedarf erstellen wir gemeinsam mit unseren Kunden die notwendigen Ausschreibungstexte.
- Für öffentliche Ausschreibungen in neutraler Formulierung
- In Textform (.txt oder .docx)
- In GAEB
- Nach Absprache auch in anderen Formaten
Die notwendigen Unterlagen zu den Verteilern werden digital zur Verfügung gestellt - auf Kundenwunsch hin auch in anderer Form.
Dies erspart unseren Kunden viel Detailarbeit.
- Mechanische Aufbaupläne
- Elektrische Verdrahtungspläne
- Stücklisten
Funktionale Komponenten wie Schutzschaltgeräte, Automationsgeräte und Netzteile müssen in den Verteiler eingebaut werden.
- Viele unserer Kunden, vor allem aus der Gebäudeautomation, stellen ihre Elektronik bei
- Wieland ergänzt die Verteiler mit aktiven und passiven Bauelementen zu funktionalen Einheiten
Um den Bauabläufen gerecht zu werden, können wir die Verteiler zusammen mit weiteren Komponenten kommissionieren und termingerecht an die Baustelle liefern.
- Für vordefinierte Einheiten, z. B. Etagen
- Systemverteiler inklusive externer Leitungen, Steckverbinder usw.
- Konfektionierte, externe Feldgeräte (Ventilstellantriebe, Taupunktwächter...)

Die Systemverteiler werden gemäß der geltenden Normen und Richtlinien gefertigt und stückgeprüft.
- Stückprüfung
- CE Kennzeichnung auf Kundenwunsch
- EMV-Betrachtung
- IP Schutzart-Betrachtung

Die Beschriftung der Ein-/Ausgänge und das Anbringen von Etiketten oder Identifikationsnummern ist wesentlich für die Erstellung und den Betrieb von Anlagen.
- Beschriftung individuell
- Aufbringen von z. B. eingebauten oder vorgegebenen Geräte-IDs
- Aufbringen von AKS
- Barcode oder QR-Code Erstellung

UNSERE EXPERTEN
FLEXIBILITÄT IN DER AUFTEILUNG
”Durch unsere smarten Systemverteiler lassen sich einzelne Räume oder ganze Büroetagen auch im Nachhinein neu aufteilen!“
ROBERT GERHÄUSER,
LEITER VERTRIEB DEUTSCHLAND BUILDING INSTALLATION

WIELAND SYSTEMVERTEILER -
DIE BLACKBOX FÜR IHRE ANWENDUNG
"Die Wieland Systemverteiler unterstützen ein Smart Building bis in die Installationsebene. Sie sorgen für eine einfache dezentrale Handhabung der für die Energieeffizienzsteigerung notwendigen Automationssysteme und tragen dazu bei, dass auch die Elektroinstallation das Prädikat Smart Building Ready verdient."
TOBIAS HENNEMANN
PRODUKTMANAGER BUILDING SOLUTIONS

FAQ
Was sind die Vorteile der dezentralen Installation?
- Die dezentrale Installation ermöglicht durch die einfache Projektierung und kurzen Installationszeiten eine schnelle Inbetriebnahme.
- Umrüstungen gestalten sich flexibel, dank einfacher und zukunftssicherer Strukturen.
- Mehr Nettonutzfläche, durch kleinere Technikräume. Dank der Dezentralität wird die Automationselektronik nicht in der Hauptverteilung untergebracht.
- Drehstromversorgung bis kurz vor dem Verbraucher, hierdurch wird die Energieeffizienz gesteigert.
- Raumautomationsgeräte befinden sich im jeweiligen Raum, Sicherungselemente (FI, LS) direkt vor Ort.
Was ist ein Systemverteiler?
Ein Systemverteiler ist eine Schaltgerätekombination nach IEC 61439.
Die Wieland Systemverteiler nehmen projektspezifisch alle benötigten Komponenten der Elektroinstallation sowie Gebäudeautomation auf. Die Systemverteiler können als Black-Box betrachtet werden, die die passenden Schnittstellen zur Feld- und Managementebene bereitstellt.
Was muss ich bei der Installation beachten?
- Im Gegensatz zur konventionellen Installation können Sie erst die Leitungen verlegen und den Systemverteiler zu einem späteren Zeitpunkt installieren.
- Durch das robuste Stahlblechgehäuse sind die sensiblen elektronischen Einbaugeräte auch in einem rauen Bauumfeld geschützt untergebracht.
- Die Verteiler können an Wänden, Decken und Böden montiert werden. Für die einfache Montage erfolgt die Befestigung mittels in Laschen angebrachten Schlüssellöchern.
- Die Steckbarkeit der Installation gestaltet diese schnell, einfach und sicher.
- Fehlsteckungen werden dank der Codierung der Installationssteckverbindersysteme vermieden.
Haben die Systemverteiler eine CE-Kennzeichnung?
Unsere Systemverteiler sind CE-zertifiziert.
Kann diese CE-Kennzeichnung erlöschen?
Beim Öffnen des Systemverteilers erlischt die CE-Kennzeichnung nicht. Führen Sie allerdings Änderungen am Verteiler durch, wie beispielsweise an den Leiterquerschnitten, erlischt die Zertifizierung.
Welche Prüfungen durchlaufen die Systemverteiler?
Die Systemverteiler unterliegen einer Typprüfung, welche EMV, Temperatur, IP, die IK-Prüfung und die Korrosionsprüfung beinhaltet. Zudem wird eine Stückprüfung durchgeführt, welche aus einer Sichtprüfung, einer Kurzschluss- und Verpolungsprüfung und einer Durchgangsprüfung besteht.
Eine Funktionsprüfung kann auf Kundenwunsch erfolgen.
Wie erfolgt die Inbetriebnahme, die Wartung und die Reparatur?
- Die Verteiler kommen, wenn gewünscht, fertig parametriert auf die Baustelle und können ohne weitere vor-Ort-Maßnahmen direkt in Betrieb genommen werden.
- Die Funktionsprüfung erfolgt durch Prüfstecker.
- Durch die Steckbarkeit unserer Systemverteiler sind einzelne Komponenten einfach austauschbar.
Sind die Systemverteiler zukunftsfähig?
Durch unsere steckbare Elektroinstallation mit dem Installationssteckverbinder-System gesis® können die Systemverteiler einfach und schnell ausgetauscht werden. Dabei wird die vorhandene Infrastruktur genutzt.
1. IDEE
Bei der zukunftsorientierten Gebäudeplanung sind innovative Lösungen gefordert.
Eine dezentrale und eventuell steckbare Installation bietet Ihnen viel Flexibilität und sollte in Betracht gezogen werden.
2. KONZEPTIONIERUNG
Zur Vorstellung bei Bauherren oder Entscheidern erstellen wir Ihnen gerne ein Konzept.
Technischer Kontakt:
Tel. +49 951 9324-996 / E-Mail: building@wieland-electric.com
Kontakt zu Ihrem zuständigen Ansprechpartner vor Ort über unsere Zentrale:
Tel. +49 951 9324-0 / E-Mail: info@wieland-electric.com
3. KONKRETISIERUNG
Sie sind schon in der Vor-/Entwurfsplanung: Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer konkreten Planung bis hin zur Kostenschätzung und letztendlich zur Ausschreibung.
4. AUSSCHREIBUNG UND ANGEBOT
Sobald sich die Ausschreibung auf dem Markt befindet, erhalten die ausführenden Firmen die Angebote von uns – und können sich um die Ausführung bewerben.
5. BESTELLUNG
Die ausführende Firma bestätigt mit Unterschrift auf den Verteilerplänen die Richtigkeit der geplanten Ausführung. Die Fertigung der Verteiler wird angestoßen.
6. AUSLIEFERUNG
Die stückgeprüften Verteiler, eventuell mit zusätzlichen Kommissionierungen, werden wie vereinbart an die gewünschte Adresse geliefert.
7. WEITERER SERVICE
Sollten sich weitere Aspekte ergeben, dann steht unser Team vor Ort und in Bamberg jederzeit für Sie zur Verfügung.
Was bedeutet eine Gebäudeinstallation mit unseren Produkten für Sie?
1. GRUNDÜBERLEGUNG
Zunächst sollten ein paar grundsätzliche Fragen geklärt werden.
- Welche Funktionen sollen integriert werden?
- Welche Elektronik wird zum Einsatz kommen?
- Welche Raumeinheiten werden angesteuert?
- Welcher Bauraum steht zur Verfügung bzw. wird benötigt?
- Wird die Anlage steckbar installiert?
2. BERATUNGSTERMIN
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns. Bei diesem können notwendige Einzelheiten geklärt werden. Ziele des Termins sind unter anderem die Spezifikation des Systemverteilers, die Definition des Ausschreibungstextes und eine Kostenschätzung.
Aber auch über die folgenden Punkte werden wir sprechen:
- Festlegung der Elektronik und Einbauten
- Festlegung der Anschlussart
- Planung der Verteilergröße und des Materials
- Optimierung von Verteilervarianten und Mengengerüsten
- Bestimmung von Zubehör wie Steckverbinder oder konfektionierte Leitungen
3. AUSSCHREIBUNG
Sie schreiben die Verteiler und das Zubehör aus.
- Sie erhalten von uns eine Kostenschätzung
- Wir stellen die Ausschreibungstexte zusammen – gerne auch neutral
- Wir bearbeiten die Anfragen der Installateure
4.AUSFÜHRUNG
Die ausführende Firma bestellt die benötigten Komponenten.
- Benennung des Wieland Projektleiters
- Erstellung des Aufbauplans und EPLANs
- Finale Freigabe der Verteiler durch Unterschrift der ausführenden Firma
- Fertigung und Stückprüfung der Systemverteiler gemäß geltenden Normen und Richtlinien
- Übergabe von Unterlagen und Plänen an die ausführende Firma
Was verändert sich in der Installation und im Ablauf?
1.AUSSCHREIBUNG
Sie erstellen die Kostenermittlung.
- Einforderung eines Angebots bei Wieland entsprechend der Ausschreibung
- Eventuelle Benötigung genauerer Spezifikationen
- Erstellung eines Netto-Angebots im Falle einer individuellen Kundenlösung
2.FINALE AUSLEGUNG
Nach der Auftragserteilung bestellen Sie die Verteiler.
- Benennung des Wieland Projektleiters
- Festlegung von Aufbau und Verdrahtung – in Abstimmung
- Anstreben von Optimierungen auf Basis der realen Gegebenheiten
- Besprechung der Lieferung und Logistik
- Zeichnungserstellung durch Wieland Electric
- Freigabe zur Fertigung durch Auftraggeber
- Eventuell Bemusterung
3. FERTIGUNG BEI WIELAND
Die Verteiler werden bei Wieland entsprechend den Vereinbarungen gefertigt.
- Bearbeitung und ggf. Beschichtung von Blech (Kunststoff)
- Einbau und Verdrahtung von Elektronik und weiteren Geräten, Beschriftung der Verteiler
- Stückprüfung der Verteiler
4.LIEFERUNG
Die Verteiler werden wie vereinbart an die Wunschadresse geliefert.
- Kommissionierte Lieferung der Verteiler mit weiteren Komponenten
- Termingerechte Lieferung per Spedition zur Wunschadresse
Welche Services umfassen die Systemverteiler?
Die Soft- und Hardware wird nach Kundenvorgaben parametriert. Des Weiteren erfolgt eine Beschriftung und Kommissionierung. Mögliche Produkte aus Drittsystemen können integriert werden. Zudem beraten wir Sie gerne zum Gesamtkonzept der dezentralen Elektroinstallation.
Ja, die Ausschreibungstexte werden entsprechend den gemeinsamen Vereinbarungen gestaltet.
SIE ERHALTEN VON UNS:
- Ausschreibungstexte mit direktem Bezug zu Wieland Electric
- Neutralisierte Ausschreibungstexte
- Ausschreibungen in den entsprechenden Formaten Word und GAEB, weitere Formate auf Anfrage
Was sind die möglichen Einsatzgebiete?
Unsere Systemverteiler gibt es in verschiedensten Ausführungen, sodass wir Anwendungen im Innenbereich (IP2x) als auch im Außenbereich (IP6x) abdecken können.
Wie gestaltet sich die Beschaffenheit des Gehäuses?
Standardmäßig sind unsere Systemverteiler aus 1 mm Stahlblech gefertigt. Beim Deckel können Sie zwischen Stahlblech und Acrylglas wählen. Weitere Materialien und Beschichtungen für Gehäuse und Deckel stehen nach Absprache zur Verfügung.
Die Gehäusegröße ist individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar. Zugleich nutzen wir die Vorteile der Standardisierung.
Ja, die Wieland Systemverteiler können nach Ihren Wünschen farblich gestaltet werden.