INSTALLATIONS-SYSTEME INDOOR
STECKBARE ELEKTROINSTALLATION SEIT FAST 5 JAHRZEHNTEN!
Knappe Zeitfenster und kurzfristige Fertigstellungstermine sind für den Elektroinstallateur auf der Baustelle Normalität. Deshalb ist eine schnelle, sichere und vor allem fehlerfreie Elektroinstallation notwendig. Für anstehende Änderungen während der Bauphase oder im laufenden Betrieb ist höchstmögliche Flexibilität gefordert. Unser modulares System gesis® erfüllt all diese Anforderungen und überzeugt durch die einfache Handhabung.
EINSATZBEREICHE
In unterschiedlichsten Fachbereichen haben wir uns besondere Branchenkompetenz erarbeitet. In kleinsten Verkabelungsräumen innerhalb von Geräten über den Miniatursteckverbinder bis hin zur stromstarken Verbindung mit großen Querschnitten - den passenden Steckverbinder für Ihre Anwendung finden Sie in unserem Produktportfolio.
INFRASTRUKTURVERKABELUNG
Die Versorgung der einzelnen Räume erfolgt über eine gesis® NRG Flachleitung mit hohem Aderquerschnitt, das sorgt für klare Strukturen in der Installationsebene.

BELEUCHTUNGSVERKABELUNG
Durch die flächendeckende Versorgung der Bürobereiche mit Netz und DALI-Signal können Änderungen/Erweiterungen ohne Aufwand realisiert werden.

SONNENSCHUTZ
Die dezentrale Steuerung/Automation der Sonnenschutzantriebe bietet ein sehr großes Einsparpotential bezüglich der zu verlegenden Leitungen.

BRÜSTUNGSKANALVERKABELUNG
Der platzsparende Einsatz von Flachleitungen im Brüstungskanal ermöglicht eine durchgängig steckbare Installation für maximale Flexibilität.

BODENTANKVERKABELUNG
Die verschiedenen Ausführungen der gesis® NRG Flachleitungen versorgen Bodentanks mit und ohne dezentraler Absicherung.
MEHR ERFAHREN

DEZENTRALE RAUMAUTOMATION
Die modularen, dezentralen und direkt steckbaren Systeme lassen sich für die Raumautomation schnell und einfach erweitern bzw. anpassen, um geänderten Nutzungsverhältnissen zu genügen.
MEHR ERFAHREN

DIE VORTEILE EINER STECKBAREN ELEKTROVERKABELUNG
STECKBAR/Plug&Play
- Skalierbarkeit
- Reduzierung des Personalaufwands
- Kalkulierbarkeit der Projektabläufe
- Nachhaltigkeit durch Wiederverwendbarkeit
- Einfache Installation durch Steckbarkeit
- Zeiteinsparung um bis zu 70 %
- Modulbaukasten

SICHER
- Einfache und schnelle Elektroinstallation
- Zugelassene Steckverbindersysteme
- Jahrzehntelange Projekterfahrung
- Mechanische und farbige Kodierungen
- Trennung unterschiedlicher Spannungsbereiche

DEZENTRAL
- Versorgung mit Drehstrom bis kurz vor den Verbraucher
- 30 % geringere Installationskosten durch bis zu 40 % weniger Leitungsmaterial und 70 % kürzere Installationszeiten

Nachhaltig
- Erweiterbar
- Wiederverwendbar
- Umbaubar/Anpassbar
- Weniger Ressourceneinsatz
- RoHS Konform

VERSCHIEDENE STECKVERBINDER BILDEN DIE GESIS® FAMILIE
- gesis® CLASSIC: Unser Standard-System mit 24 Kodierungen, welches seit fast fünf Jahrzehnten die Maßstäbe setzt. In der steckbaren Elektroinstallation liefert es bis zu 20 A. Aufgrund der Zulassung nach DIN EN 61535 gehört das Installationsstecksystem zur festen Installation und genügt den Anforderungen nach VDE und UR
- gesis® MINI: Unser kleines Allrounder-System für die steckbare, feste Elektroinstallation mit einem Minimum an Größe und dem Maximum an Flexibilität. Es eignet sich besonders für eine platzsparende Elektroinstallation.
- gesis® MICRO: Das Steckverbindersystem für die Energieverteilung auf beengtem Bauraum, wie beispielsweise für Leuchten in Möbeln und Regalen. Mit 2-4 Polen und einer maximalen Baugröße von 10 mm ermöglicht es eine optimale Verteilung bis in die Betriebsmittel und den Warenträger.
- gesis® NV: Das Niedervoltsteckverbindersystem (50 V/3 A) ist die Lösung zur Verteilung von Signalen und zur Vernetzung Ihrer Raumautomation.
- METALYNX²: Unser Steckverbindersystem für die Anforderungen an die Gebäudeinstallation gemäß IEC, British Standard und UL/CSA.
- gesis® NRG: Das Flachleitungssystem vereint alle Vorteile der modernen und dezentralen Elektroinstallation und bietet die Lösung für eine strukturierte und schnelle Infrastrukturverkabelung.
Weitere Informationen zu den einzelnen Varianten finden Sie auch auf den folgenden Produktseiten.
WARNUNG
KEINE KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN STECKVERBINDERSYSTEMEN VERSCHIEDENER HERSTELLER

Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Tieren und Sachen begründen.

Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können zum Verlust der Konformitätsvermutung nach § 4 der 1. ProdSV (Niederspannungsrichtlinie) führen. Steckverbinder anderer Hersteller dürfen nicht in Kombination mit Wieland GST®-Steckverbindern oder mit der Angabe „Kompatibel mit Wieland GST®-Steckverbindern" auf dem Markt bereit gestellt oder angeboten werden.
Erläuterung:
Das Wieland gesis® CLASSIC Installationssteckverbindersystem besteht aus GST®-Steckverbindern, GST®-Geräteanschlüssen, GST®-Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitte und unterschiedlichen Anschlusstechniken. Alle GST®-Produkte sind entsprechend der harmonisierten Norm EN IEC 61535 zertifiziert und werden von uns zum Errichten einer dauerhaft steckbaren Verbindung in elektrischen Installationssystemen in den Verkehr gebracht.
Die EN IEC 61535 ist eine Produktnorm und regelt lediglich die Anforderungen an die Produktgestaltung; als Produktnorm enthält die EN IEC 61535 keine Vorgaben zur Bauart von Steckverbindern; d.h. anders als bei Bauartnormen (z.B. für die Herstellung von Schutzkontaktsteckern) sind Kodierungen und Steckgesicht von den Herstellern grundsätzlich frei wählbar und können innerhalb einer Installationssteckverbinderfamilie auch fortentwickelt werden. Diese Gestaltungsfreiheit führt dazu, dass allein eine mechanische Steckbarkeit keine Kompatibilität zwischen Steckverbindern verschiedener Hersteller begründet.
Entsprechend bestimmt die Produktnorm EN IEC 61535, dass für Installationen ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur diese Maßnahme sicherstellt, dass die sichere Stromübertragung über einen langen Zeitraum gewährleistet ist.
UNSER EXPERTE
SCHNELL UND SICHER
"Als Weltmarktführer und Erfinder der steckbaren Elektroinstallation überzeugen unsere gesis® Produkte seit fast 50 Jahren. Mit unserer Vielzahl an Installationssteckverbindern bieten wir die Lösung für eine schnelle, sichere und nachhaltige Elektroinstallation.“
Dominik Stöcklein
Product Manager GST®

FAQ
Durch die Steckbarkeit können Systeme schnell und sicher installiert werden. Dabei können bis zu 70% Installationszeit und 30% Installationskosten eingespart werden.
Die Planung mit gesis® gewährleistet Ihnen eine sichere Kalkulation Ihres Projektablaufs und standardisierte Qualität in der Planung und Ausführung.
Unsere Steckverbinder werden nach Einsatzgebiet, nach den Normen DIN EN 61535, DIN EN 60998 und DIN EN 61984 zugelassen.
Im gesteckten Zustand wird IP40 erreicht, im nicht-gesteckten Zustand IP20.
Das System besteht aus Steckverbindern, vorkonfektionierten Leitungen, Kompaktverteilern und Geräteanschlüssen.
Je nach Produktgruppe reicht die Bemessungsspannung von 50 V/250 V bis zu 250 V/400 V.
Je nach Produktgruppe liegt der Bemessungsstrom bei 2,5 A bis zu 20 A.
Gerade die Geräteanschlüsse sind bereits heute Teil einiger OEM Partnerprodukte, so dass die Gesamtinstallation im Gebäude bis zum Verbraucher steckbar durchgeführt werden kann.
Durch farbliche und mechanische Kodierungen können unterschiedliche Netze verstecksicher voneinander getrennt geführt werden.
Mit unserer standardisierten gesis® Schnittstelle bieten wir einen modularen Systembaukasten, in dem alle Komponenten mit gleicher Kodierung kompatibel sind. Diese durchgängige Kompatibilität beschränkt sich ausschließlich auf Komponenten von Wieland. Die Steckung mit möglicherweise mechanisch ähnlichen Stecksystemen anderer Hersteller ist gemäß DIN EN 61535 nicht zulässig!
Unsere gesis® Komponenten sind durch eine Verriegelung gegen ungewolltes Lösen gesichert und vor Berührungen geschützt. Zudem sind sie nach internationalen Normen zugelassen und bieten zertifizierte Qualität und Sicherheit. Durch die farbige und mechanische Kodierung werden Fehlsteckungen vermieden.