RELAISTECHNIK

FLARE TIME - 
ZEITRELAIS UND SCHALTRELAIS

Für Standard-, Überwachungs- und Steuerungsaufgaben sind die elektronischen Zeitrelais flare TIME ideal geeignet, um sekundengenau Funktionsabläufe zu steuern. Je nach Anwendungsfall stehen Timer als Multispannungs- und Multifunktionsrelais zur Verfügung. 
Wählen Sie zwischen Hutschienen- oder Fronttafeleinbau.

Zeitrelais und Schaltrelais der Serie flare TIME

UNIVERSELLE EINSATZBEREICHE 

Die flare TIME-Familie überzeugt durch die universelle Einsetzbarkeit in der Industrieautomatisierung. Bis zu acht Funktionen in einem einzigen Relais decken jede Anforderung ab und reduzieren die Lagerkosten.
Anwendung findet die flare TIME-Serie vorwiegend in Bäckereimaschinen, Industriewaschmaschinen, Aufzügen, Fahrtreppen und Zugangskontrollen.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperaturen-25°C bis + 60°C
Sehr hohe Störspannungsfestigkeit 
Ausgangsrelais entsprechen der GebrauchskategorieAC-15 und DC-13
KontaktbelastungBis 16 A
Zeitrelais-Funktionen je nach TypAnsprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Ansprech- und Rückfallverzögerung symmetrisch
Wischrelais je nach TypEinschaltwischer, Einschaltwischer 0,5 s (steigende Flanke), Ausschaltwischer, Ein- und Ausschaltwischer
Taktgeber je nach TypPausenbeginn symmetrisch und einstellbar, Pulsbeginn symmetrisch und einstellbar
Watchdog je nach TypZyklische Signalüberwachung
Impulsrelais je nach TypAnsprechverzögerung mit Impulsausgang, Fortschaltrelais (steigende Flanke), Fortschaltrelais invertiert (steigende Flanke)
Kontakte je nach Typ teilweise einstellbar1-2 Zeitwechsler, 1 Sofortwechsler
Nennspannung je nach TypMultispannung AC/DC 24 bis 230 (240) V
Besonderheiten je nach TypFernpotentiometer-Anschluss, doppelte Klemmstellen (intern gebrückt) zur Durchverdrahtung, Einstellung digital (D) bzw. analog (A)
GehäuseAufbaugehäuse 22,5 mm

 

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995