BEST CHOICE: IHRE ERSTE WAHL FÜR STECKBARE ELEKTROINSTALLATIONEN

Unsere Best Choice-Produkte garantieren Ihnen nicht nur die optimale Lösung für die gängigsten Anwendungen in der steckbaren Elektroinstallation, sondern auch schnelle Verfügbarkeit. Dank bevorzugter Lagerung und optimierter Logistik erhalten Sie Ihre Komponenten aus unserer ausgewählten Produktpalette genau dann, wenn Sie sie benötigen – für maximale Effizienz und reibungslose Projektumsetzungen.

ZUR BEST CHOICE MIT WIELAND

In über 50 Jahren durften wir gemeinsam mit unseren Kunden erleben, welche Lösungen den Unterschied machen. Dieses wertvolle Wissen haben wir in unser Best Choice-Programm eingebracht, um Ihnen Produkte anzubieten, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Attraktive Preise, schnelle Verfügbarkeit und praxiserprobte Lösungen machen Best Choice zu einem Programm, das Ihre Arbeit spürbar erleichtert. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Projekte erfolgreich vorantreiben.

Best Choice für:

> 235gesis® Komponenten
> 479gesis® Leitungen

IHRE BESTE WAHL – DAS "BEST CHOICE"-PROGRAMM

  1. FÜR SIE PERSÖNLICH AUSGEWÄHLT: Mit unserem "Best Choice"-Programm bieten wir Ihnen genau die Produkte, die perfekt zu Ihren Anforderungen und Projekten passen. Wir berücksichtigen bisherige Bestellungen, branchenspezifische Anforderungen und individuelle Einsatzbereiche – so finden wir die optimale Lösung für Ihre Anwendung.
     
  2. IMMER VERFÜGBAR, WENN SIE ES BRAUCHEN: Die Produkte, die wir im Rahmen von "Best Choice" empfehlen, sind für Sie stets schnell verfügbar. Durch bevorzugte Lagerung und eine optimierte Logistik erhalten Sie Ihre Bestellung ohne lange Wartezeiten – damit Ihre Projekte keine Verzögerungen erleben.
     
  3. EFFIZIENZ, DIE ÜBERZEUGT: Mit "Best Choice" sparen Sie Zeit und erhalten genau das, was Sie brauchen. Perfekte Produktempfehlungen, schnelle Lieferung und unkomplizierte Prozesse – wir machen es Ihnen so einfach wie möglich. Testen Sie es selbst und profitieren Sie von einem Service, der für Sie gemacht ist!

BEST CHOICE FÜR GEBÄUDEINFRASTRUKTURVERKABELUNG

BELEUCHTUNG

BELEUCHTUNGSVERSORGUNG - GEDIMMT

Das passende System von Wieland Electric besteht aus einer 5-poligen Verkabelung, die in der Regel in abgehängten Decken und teilweise auch in Hohlwänden verlegt wird. Mit einer Kombination aus gesis® CLASSIC und unserer Flachleitungslösung gesis® NRG kann eine 7-polige Infrastrukturverkabelung, z.B. für ausgedehnte DALI-Systeme realisiert werden. [...]

MEHR über diese APplikation ERFAHREN

Zur Best Choice Auswahl

BELEUCHTUNGSVERSORGUNG - GESCHALTET

Unsere Lösung mit 3-poliger Verkabelung zu den Leuchten und einer Option für eine 5-polige Infrastruktur zur Versorgung wird in der Regel in abgehängten Decken und teilweise auch in Hohlwänden verlegt. Die Verteilung erfolgt über steckbare Verteilerblöcke die Steuerung über dezentrale Raum- oder Gebäudeautomation. [...]

MEHR über diese Applikation ERFAHREN

Zur Best Choice Auswahl

ENERGIEVERTEILUNG

ARBEITSPLATZVERSORGUNG

Mit unseren Lösungen können Sie eine 3-polige Verkabelung, die zur flexiblen und kaskadierbaren Versorgung von (Mehrfach-)Steckdosen in Schreibtischen, Möbeln und Regalen dient, realisieren. Die verschiedenen Ausführungen der gesis® NRG Flachleitungen versorgen Bodentanks mit und ohne dezentraler Absicherung. [...]

Zur Best Choice Auswahl
 

BODENTANKVERKABELUNG

Kleinere Systeme werden über 3-polige Verkabelungen mit Rundleitungen und Verteilerblöcken versorgt. Wenn umfangreichere oder ausgedehnte Systeme versorgt werden sollen, ist unsere gesis® NRG Flachleitung 5G2,5/4 mm² die ideale Lösung für eine strukturierte Versorgung der Bodentanks. [...]

MEHR über diese Applikation ERFAHREN

Zur Best Choice Auswahl
 

BRÜSTUNGSKANALVERSOGUNG

Brüstungskanäle spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Flexibilität gefragt ist. Unsere gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5/4 mm² schaffen Ihnen Spielraum. Somit steht eine energiesparende und einfach zu installierende Lösung für die Drehstromversorgung bis kurz vor die Steckdose zur Verfügung. [...]

MEHR über diese Applikation ERFAHREN

Zur Best Choice Auswahl

ENERGIEINFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTURVERKABELUNG

Je klarer strukturiert, desto besser – so lautet unsere Devise bei der Verteilung von Energie in Gebäuden. Hier eignet sich unsere gesis® NRG Flachleitung 5G10 mm² in besonderer Weise, um Energie in die Fläche zu bringen. [...]

Mehr über diese Applikation erfahren

Zur Best Choice Auswahl

SONNENSCHUTZ

SONNENSCHUTZ (KNX, SMI)

Die Direktverkabelung zwischen Steuerung und konventionellen Antrieben erfolgt über 4-polige gesis® CLASSIC Varianten. Kommen moderne SMI-Antriebe zum Einsatz, so wird die Verkabelung zu den Antrieben mit 5-poligen gesis® CLASSIC Rundleitungen oder gesis® NRG Flachleitungen umgesetzt, in denen Steuersignale und Energie gemeinsam geführt werden. [...]

MEHR über diese Applikation ERFAHREN

Zur Best Choice Auswahl

BEST CHOICE FÜR GERÄTEHERSTELLER

LEUCHTEN

LEUCHTEN

Im Bereich der Leuchten ermöglicht das steckbare gesis®- und RST®-System eine schnelle und werkzeuglose Installation, die sowohl für Innen- als auch für Außenbeleuchtung ideal ist. Diese modularen Systeme bieten Geräteherstellern die Flexibilität, verschiedene Leuchtenkonfigurationen einfach zu integrieren, und reduzieren dabei Installationsaufwand und -fehler. [...]

Mehr über Beleuchtungstechnik erfahren

Zur Best Choice Auswahl

NETZANSCHLUSS

NETZANSCHLUSS

Für Netzanschlüsse bietet Wieland robuste und zuverlässige Verbindungen, die auf hohe Belastungen ausgelegt sind und eine sichere Energieverteilung gewährleisten. Die steckbaren Lösungen sparen Zeit und Kosten, da sie vorkonfektioniert und getestet geliefert werden, wodurch eine fehlerfreie Installation gewährleistet wird. [...]

Zur Best Choice Auswahl

AUTOMATIONSGERÄTE

AUTOMATIONSGERÄTE

Bei Automationsgeräten bietet Wieland eine breite Auswahl an Komponenten, die eine effiziente Steuerung und Automation von Gebäuden ermöglichen. Die Systeme lassen sich flexibel konfigurieren, sodass Funktionen wie Beleuchtungssteuerung, Jalousienmanagement oder Klimaregulierung dezentral gesteuert werden können. [...]

Zur Best Choice Auswahl

PERFECT MATCH 
– BEST CHOICE
& BUILDING SOLUTIONS CONFIGURATOR

Unsere Best Choice-Produkte decken die häufigsten Anwendungen der steckbaren Elektroinstallation ab – effizient, zuverlässig und passgenau. Doch warum sich nur auf die Produktauswahl beschränken?

Unser Building Solutions Configurator geht einen Schritt weiter: Er hilft Ihnen, Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf genau diesen bewährten Produkten.

Testen Sie den Building Solutions Configurator und erleben Sie, wie einfach Planung sein kann.

Mehr über den BSC erfahren

VORTEILE STECKBARER ELEKTROINSTALLATION

STECKBARE SYSTEME – SICHER, SCHNELL UND ZUKUNFTSFÄHIG

Die Steckverbindersysteme von Wieland Electric setzen neue Maßstäbe in Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Dank vorkonfektionierter Lösungen wie gesis® und RST® lassen sich Bauprojekte deutlich schneller und sicherer umsetzen.

Mit Zeitersparnissen von bis zu 70 % und Kostensenkungen von 30 % ermöglichen unsere Plug & Play-Systeme eine fehlerfreie Installation, die maximale Flexibilität bietet – ideal für anspruchsvolle Projekte mit engen Zeitplänen.

Zudem überzeugen die wiederverwendbaren Systeme durch ihre einfache Integration in den Bauprozess und tragen nachhaltig zur Anpassbarkeit und Modularität der Elektroinstallation über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes bei.

Zeitaufwand100
Kosten100
Leitungslängen100
Zeitaufwand30
Kosten70
Leitungslängen30
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zu unseren Services?

Kontaktieren Sie uns.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 0

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

 

Rückruf vereinbaren