SAFETY SERVICE

Wir unterstützen Sie durch den gesamten CE-Prozess.

ÜBERLASSEN SIE UNS DEN CE-PROZESS 

Wieland Electric unterstützt Sie über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine mit umfangreichen Serviceleistungen, auch vor Ort. Wir begleiten Sie bei der Durchführung des CE-Prozesses und seinen Teilschritten oder übernehmen dies für Sie komplett. Zudem beraten wir Sie zu Themen rund um die Maschinensicherheit und erstellen sicherheitstechnische Beurteilungen Ihrer Maschinen. So können Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren.

Wir führen Ihren CE-Prozess auch online durch 

– einfach anfragen!

Jetzt anfragen
BESTENS BERATEN 

Unsere Maschinensicherheitsexperten beraten Sie vor Ort zu allen relevanten Themen rund um die Maschinensicherheit. 
VORSCHRIFTEN UNKOMPLIZIERT EINHALTEN

Wir begleiten Sie bei den einzelnen Schritten oder auf dem kompletten CE-Prozess auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung.
SICHERE ARBEITSMITTEL

Wir unterstützen Sie bei der Gefahrenermittlung und notwendigen Risikominderung an bestehenden Maschinen.

CE-KONFORMITÄT HERSTELLEN 

Wir begleiten Sie bei den einzelnen (Teil-) Schritten oder dem kompletten CE-Prozess auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung.

  1. Erstellen der Risikobeurteilung für eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie.
  2. Rechnerisches Nachweisen des Performance-Levels für jede Sicherheitsfunktion, mit Dokumentation.
  3. Validierung der Unterlagen durch Analyse der Kundenunterlagen nach EN ISO 13849-2 und Validierung der Sicherheitsfunktionen der Maschine durch Prüfung, mit Dokumentation.
  4. Prüfen der Betriebsanleitung auf Einhaltung der Maschinenrichtlinie mit Dokumentation der Prüfpunkte.
  5. Abschlussbericht mit einer Empfehlung / einem Fazit für die Ausstellung der EG-Konformitätserklärung durch den Maschinenhersteller

RISIKOBEURTEILUNG

Wir unterstützen Sie mit einer richtlinienkonformen und bestätigten Dokumentenerstellung unter Einhaltung der aktuellen Richtlinien und Normen. 

  • Normenrecherche und Richtlinienbestimmung 
  • Ausführung der Risikobeurteilung nach EN ISO 12100
  • Dokumentation aller Gefahrenstellen
  • Einstufung des Performance-Levels der Gefahrenstellen
  • Beschreibung des Risikominderungskonzepts
  • Konkretisierung der Risikominderungsmaßnahmen
  • Abschlussbericht

VERIFIKATION NACH EN ISO 13849-1 

Beim Einsatz von technischen Schutzeinrichtungen gemäß EN ISO 13849-1 muss für jede einzelne Sicherheitsfunktion der zugehörige Performance-Level dem bestimmten erforderlichen Performance Level entsprechen. 

VALIDIERUNG NACH EN ISO 13849-2 

Beim Einsatz von technischen Schutzeinrichtungen gemäß EN ISO 13849-1 muss bestätigt werden, dass die Gestaltung der Sicherheitsfunktion den Spezifikationen der Sicherheitsanforderung der Maschine entspricht. Dadurch soll die Fehlervermeidung während der Umsetzung / Realisierung unterstützt werden. Wir stellen für Sie sicher, dass die funktionale Sicherheit gewährleistet ist.

VALIDIERUNG DER UNTERLAGEN

  • Erstellung eines Validierungsplans
  • Analyse der Sicherheitsfunktionen
  • Dokumentation der Validierung in einem bestätigten Kundenbericht

VALIDIERUNG DER MASCHINE

  • Durchführung erforderlicher Prüfungen, Tests und Messungen
  • Sicherheitstechnische Prüfung von Sicherheitseinrichtungen (Black-Box-Testspezifikation)
  • Dokumentation der Prüfungen in einem bestätigten Kundenbericht

PRÜFUNG DER BETRIEBSANLEITUNG

Jeder Maschine muss eine Betriebsanleitung (in der / den Amtssprache /n der Gemeinschaft des jeweiligen Mitgliedsstaats) beiliegen. Wir prüfen Ihre Betriebsanleitung in Hinblick auf die Einhaltung der Maschinenrichtlinie.

  • Prüfung der vorhandenen Betriebsanleitung, ob die Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten wurden
  • Dokumentation der Prüfpunkte

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. 

ZUM DOWNLOAD

PROGRAMMERSTELLUNG MIT DER INTUITIVSTEN SOFTWARE SAMOS® PLAN 6

Die lizenzfreie Sicherheitssoftware samos® PLAN 6 für die Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT vereinfacht die Programmierung, Diagnose und Dokumentation sämtlicher Sicherheitsfunktionen an einer Maschine. Wir unterstützen Sie sowohl bei der Programmerstellung sicherheitsgerichteter Software vor Ort als auch bei der Inbetriebnahme. Auch eine kompetente Einweisung und Schulung durch Software-Experten gehört zu unserem Leistungsspektrum.

Jetzt kostenlos testen und mehr erfahren

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 3 MB

HALLO MASCHINE - Broschüre

0433.0 | 7 MB

Safety Katalog

0860.0 | 30 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? 

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen