20 JAHRE
MASCHINENSICHERHEIT BEI WIELAND ELECTRIC
JETZT BERATUNGSGESPRÄCH BUCHEN

20 JAHRE FUNKTIONALE SICHERHEIT: ZUVERLÄSSIG, KUNDENINDIVIDUELL + GARANTIERT SICHER.
Zur Feier unseres Jubiläums möchten wir Ihnen ein besonderes Geschenk machen:
Buchen Sie jetzt ein kostenloses, unverbindliches und produktneutrales Beratungsgespräch mit einem unserer Experten.
Zu Ehren unseres 20-jährigen Jubiläums möchten wir diese Erfahrung für Sie noch wertvoller machen. Die Beratung wird virtuell über Microsoft Teams durchgeführt, damit Sie bequem und sicher arbeiten können. Wir wissen, dass Zeit kostbar ist. Deshalb freuen wir uns, Ihnen zusätzlich zu unserer üblichen 20-minütigen Beratung weitere 20 Minuten Beratungszeit anbieten zu können - als Symbol für unser 20-jähriges Engagement für hervorragende Sicherheit.
Nutzen Sie diese Möglichkeit und stellen Sie uns Ihre individuellen Fragen: Ob zu Retrofit-Maßnahmen, Sicherheitsapplikationen oder zur neuen Maschinenverordnung – wir beraten Sie gerne.
BERATUNGSTERMIN BUCHEN
GESCHICHTE KENNENLERNEN
LÖSUNGEN + PRODUKTE
FÜR DIE MASCHINENSICHERHEIT
Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt zur sicheren Maschine: von der Durchführung der Risikobeurteilung bis zur Ausarbeitung des Sicherheitskonzepts und der Auswahl der passenden sicherheitsrelevanten Bauteile bis hin zur Dokumentationsprüfung für die CE-Konformitätserklärung. Mit ganzheitlichen Lösungen schnüren wir Ihr individuelles Sicherheitspaket.
UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE MASCHINENSICHERHEIT
SAFETY SERVICES
Unsere ausgebildeten, erfahrenen Sicherheitsspezialisten unterstützen Sie bei jedem Schritt zur sicheren Maschine. In Form von Dienstleistungen beraten wir Sie vor Ort , erarbeiten Risikobeurteilung, Sicherheitskonzept und Validierungspläne und erstellen die für die Konformitätserklärung notwendige Dokumentation.
MEHR ERFAHREN
SAFETY TRAININGS
Innerhalb unseres Trainingsprogramms bieten wir Ihnen neben Grundlagenschulungen international akkreditierte, TÜV-zertifizierte Weiterbildungen zum Maschinensicherheitsexperten oder unterrichten Sie in der Anwendung von Software-Tools wie Sistema – innerhalb des regulären Trainingsprogramms im Headquarter oder als Inhouse-Seminar in Ihrem Haus.

SICHERHEITSSYSTEME FÜR PRODUKTIVE MASCHINEN
Von der Überwachung von Standardfunktionen wie Türen und Klappen über Analogwerte und Pressenfunktionen bis hin zu Blanking und Muting – Unser Portfolio bietet genau die Funktionalität, die Sie für Ihre Applikation benötigen. Mit skalierbaren Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Sicherheitssysteme und beschleunigen mit intuitiven Software-Tools und unterstützenden Services den Zulassungsprozess Ihrer Maschinen.
SAFETY SOFTWARE
Die Sicherheitssteuerung samos® PRO setzt mit höchster Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum neue Maßstäbe im Bereich sicherer Maschinenautomation. Die lizenzfreie, kostenlose Programmiersoftware samos® PLAN 6 ermöglicht eine einfache und intuitive Modulkonfiguration mit TÜV-zertifizierten Funktionsblöcken, Verifizierung, Validierung und Simulation aller erforderlichen Sicherheitsfunktionen.
MEHR ERFAHREN

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT
Unser Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bietet Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen Ihnen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.
Überzeugen Sie sich von unserer Expertise und laden Sie sich jetzt das Handbuch herunter:

BUCHEN SIE IHREN KOSTENLOSEN JUBILÄUMS-TERMIN!
Maschinenverordnung, Validierung, Retrofit und Co – Stellen Sie uns Ihre Fragen zur funktionalen Sicherheit im direkten Austausch mit unseren Experten. In unserem 40-minütigen, kostenlosen Format helfen wir Ihnen im 1:1 Gespräch bei Ihren Anliegen. Geben Sie dafür nachfolgend an, wann es Ihnen zeitlich passt und wir melden uns bei Ihnen.
WIR BLICKEN ZURÜCK
AUF 20 JAHRE SICHERHEIT BEI WIELAND ELECTRIC
Durch die Übernahme des Unternehmens erweitert Wieland nicht nur seine Produktpalette durch Automatisierungs- und Relaistechnik, sondern auch sein Know How im Bereich Factory Automation – besonders im Bereich der funktionalen Sicherheit. Dies setzt den Grundstein für die folgenden 20 Jahre Safety-Geschichte bei Wieland Electric.
Wieland setzt mit seinem ersten eigens entwickelten Sicherheitssystem samos® neue Maßstäbe hinsichtlich der Modularität bei Sicherheitslösungen. Der Markenname samos® steht für Safety Modular System und bezeichnet das neue Sicherheitsschaltgerät im Baukastenprinzip. Demnach wächst es Modul um Modul mit den geforderten Sicherheitsaufgaben. Sinnvoll aufeinander abgestimmte und miteinander kombinierbare Funktionsbausteine ersetzen Einzellösungen. Das damalige Sicherheitssystem war per Schraubendreher parametrierbar und beliebig erweiterbar. Die Produktgruppe bietet höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum und hat sich bis heute bewährt.

Sichere Sensoren, die starker Verschmutzung und Chemikalien trotzten – das bietet der magnetische Sicherheitsschalter der SMA Serie. Durch seine hohe Schutzart IP67 ist er besonders gut für die Anwendung in Bereichen geeignet, in denen strenge Hygienevorschriften einzuhalten sind. Auch Erschütterungen können den Sensoren nichts anhaben, zudem arbeiten sie verschließfrei.

Der erste Schritt in Richtung Komplettlösung: Wieland Electric erweitert sein Produktportfolio um die Not-Halt-Taster der Serie SNH. Diese sorgen für die Sicherheit von Mensch und Maschine und bieten den Anwendern durch ihre schnelle und einfache Montage eine Zeit- und Kostenersparnis. Der Einsatz hochwertiger Materialien garantiert eine hohe Lebensdauer und eine zuverlässige Funktion. Die Faustregel „Pro Maschine mindestens ein Not-Halt“ beweist: Die Taster sind branchenübergreifend in nahezu allen Anwendungen einsetzbar.

Wieland führt mit vier neuen Gateways für Profibus-DP, Profinet-IO, Ethernet/IP und Modbus/TCP durchgängige Systemlösungen im Bereich der sicheren Automatisierung von Maschinen ein. Das Modul ermöglicht die Übertragung von Systeminformationen für Diagnosezwecke (Eingangspegel, Fehler- und Statusinformationen etc.) an andere Busteilnehmer, z.B. eine übergeordnete Steuerung.
Der Stillstandswächter 4084K der Gerätefamilie SNS verfügt über eine sichere interne Logik zur Überwachung von Sicherheitsfunktionen. Mit seinen Sicherheitsrelais der safeRELAY-Familie bietet Wieland seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für einzelne Sicherheitsfunktionen und simple Anwendungen. Der Wächter sorgt für eine sichere Überwachung der Frequenz eines Signals und schaltet die Maschine bei gefährlichen Bewegungen sicher ab. Durch seine Unabhängigkeit von der in der Maschine verwendeten Antriebstechnologie eignet sich das Gerät besonders für Retrofit-Anwendungen in bestehenden Maschinen oder Anlagen.

Mit den mechanischen Sicherheitsschaltern der Serie SIN und SMS führt Wieland zwei robuste und kompakte Schalter in seine SENSOR PRO-Produktfamilie ein. Die Zuhaltungen werden zur Stellungsüberwachung beweglicher, trennender Schutzeinrichtungen eingesetzt und verhindern das unbeabsichtigte Öffnen von Sicherheitstüren oder Klappen.

Das bis dato kleinste Sicherheitsrelais der Gerätefamilie SNO misst lediglich 22,5 mm und ist aufgrund seiner Funktionsvielfalt universell einsetzbar: von klassischen Sicherheitsaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Anwendungen im Aufzugbau oder in Steuerungen für industrielle Feuerungsanalgen – das Relais deckt nahezu alle Anwendungen ab. Das Universalrelais punktet zudem mit weniger Anschlussleitungen, was wiederum Zeit und Kosten bei der Verdrahtung spart und verfügt zudem über eine intelligente Diagnose über den Betriebszustand des Geräts.

Einmal die Komplettlösung bitte: Im Bereich der Maschinensicherheit bietet Wieland ab 2013 nicht nur Sicherheitssysteme, sondern auch ein umfassendes und sich über die folgenden Jahre stetig erweiterndes Schulungs- und Dienstleistungsprogramm an. Die Sicherheitsexperten des Safety Service Teams führen Trainings, Seminare, Webinare und Schulungen durch und unterstützen die Kunden sowohl bei der Durchführung des CE-Prozesses als auch bei sicherheitstechnischen Anliegen über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine hinweg mit umfangreichen Serviceleistungen und geballtem Fachwissen – von aktuell geltenden Normen und Richtlinien über sichere und effiziente Sicherheitskonzepte bis hin zum Retrofit.

Kosten und Wettbewerbsdruck bleiben in Zukunft nur mit Effizienz und Zeiteinsparung beherrschbar. Mit Launch der modularen, programmierbaren Sicherheitssteuerung samos®PRO COMPACT setzt Wieland mit höchster Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum neue Maßstäbe im Bereich sicherer Maschinenautomation und sorgt mit speziellen TÜV-zertifizierten Bibliotheken für erstklassigen Mehrwert. Durch ihre kompakte Bauart spart die Sicherheitssteuerung Platz im Schaltschrank und unterstützt noch dazu alle gängigen Industrie-Ethernet Protokolle. Die Steuerung ist flexibel erweiterbar und daher für alle Maschinen- und Anlagengrößen geeignet.

Mit dem Sicherheits-Lichtgitter der Serie SLD und dem Sicherheits-Lichtvorhang der Serie SLC führt Wieland eine Reihe optoelektronischer Sicherheitsgeräte in die Produktfamilie SensorPro ein. Während die Lichtgitter für die berührungslose Absicherung von Gefahrenbereichen und für den Personenschutz an Maschinen und Anlagen geeignet sind, bietet der Lichtvorhang einen Zugriffsschutz für Finger, Hand und Arm an Maschinen. Gerade bei frequentierten Eingriffen in den Produktionsprozess profitieren Anwender von Blanking- und Muting-Funktionen der Geräte.

Wer funktionale Sicherheit umsetzen möchte, benötigt dafür qualifizierte Personen: Mit dem TÜV-zertifizierten Kurs bietet Wieland eine nachweisbare Qualifizierung für Konstrukteure, Entwickler, Instandhalter, Sicherheitsbeauftragte und -verantwortliche im Maschinenbau. Das Seminar vermittelt die erforderlichen rechtlichen und normativen Grundlagen, um die funktionale Sicherheit einer Maschine bewerten sowie Sicherheitsfunktionen entwerfen und berechnen zu können. Die Weiterbildung befähigt Unternehmen zur eigenen, normenkonformen Umsetzung des CE-Prozesses.

Neben der TÜV-zertifizierten Schulung bietet Wieland nun spezifische Seminare für unterschiedliche Themenschwerpunkte und Zielgruppen. Von rechtlichen Grundlagen für Geschäftsführer und Arbeitssicherheitsverantwortliche über Softwarevalidierung für Fortgeschrittene bis hin zu Retrofit-Seminaren vermittelt das erfahrene Trainerteam praxisnahes Wissen rund um die Maschinensicherheit. Wieland bietet seinen Kunden damit ein umfangreiches Kursprogramm und erweitert den Tätigkeitsbereich des Safety Service Teams.

Mit den neuen Analogmodulen erweitert Wieland die Sicherheitssteuerung samos®PRO COMPACT um die Überwachung von Kraft, Temperatur, Druck, Strömung, Distanz, Neigung und Durchflussmengen. Mit vorgefertigten Bibliotheken in der Sicherheitssoftware speziell für analoge Werte können Grenzen, Bereiche, Verhältnisse und Differenzen überwacht und somit neue, spezifische Anwendungen einfach und intuitiv realisiert werden.

Wieland Electric erweitert sein Portfolio an Sicherheitsschaltern um eine robuste Variante mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Der neue Schalter der Sensor PRO Serie SIN zeichnet sich durch eine robustere Ausführung sowie flexiblere Anschlussmöglichkeiten aus. Der Betätigungskopf, der in der Vorgängervariante aus Kunststoff gefertigt wurde, besteht nun aus Metall, was sich wiederum positiv auf die Lebensdauer des stark beanspruchten Bauteils auswirkt. Zudem bietet der Schalter neben dem Kabelanschluss einen M12-Anschluss, welcher die Installation nicht nur zügiger, sondern auch sicherer gestaltet, da hierdurch Verdrahtungsfehler vermieden werden.