GEWÄCHSHAUS PLUG + PLAY TECHNOLOGIE 

Einfache Lichtinstallationssysteme 
für 
Gewächshäuser und vertikale Farmen

Gewächshaus ANFORDERUNGEN

Die Umgebung einer Gartenbauanlage stellt spezifische Anforderungen an die Beleuchtung (z. B. HPS oder LED). Alle Farmen, ob Gewächshaus oder vertikale Farm, haben die drei folgenden Kriterien gemeinsam an die Beleuchtung:

  • Hohe IP-Schutzart
  • Kein Öffnen von LED-Leuchten oder HPS-Leuchten vor Ort
  • Entfernen von Leuchten zur Reinigung

gewächshaus LÖSUNGEN

Ein komplett steckbares System mit IP67 und höher ist die Antwort auf die Anforderungen. Ob es um die Energieverteilung im Feld oder eine einfache Schnittstelle zu Geräten geht, RST® ist eine einfache Plug + Play-Lösung.

  • Steckverbinder für die Schnittstelle zur konventionellen Verkabelung
  • Verteilerblöcke für die Energieverteilung
  • Vorkonfektionierte Kabel zur Verlegung oder Einspeisung von elektrischer Energie
Horticulture Solution

VORTEILE

Wie profitieren Sie von dieser steckbaren Lösung für die Indoor Gewächshausbeleuchtung? Die Reduzierung der Installations- und Wartungszeit und die Flexibilität sind die wichtigsten Punkte. Zusammen mit einigen anderen:

  • Berührsicher
  • Einfache, schnelle Ausführung
  • Einfache Erweiterung oder Änderung
  • Einstecken und wachsen, ausstecken und reinigen
  • Wartung nimmt weniger Zeit in Anspruch
Horticulture Benefits

SCHAUEN SIE, WIE EINFACH ES IST!

Der schnellste Weg zur Stromversorgung von Leuchten in vertikalen Farmen oder Indoor Gewächshäuser? Schauen Sie mal rein!

Green House with RST Mini

INSTALLATIONSSCHRITTE VERGLEICHEN

Die folgende Grafik zeigt alle Schritte bei der Stromverteilung auf dem Feld und der Installation einer Leuchte in einem Gewächshaus oder Gartenbaubetrieb. Die linke Seite illustriert eine konventionelle Installation, während die rechte Seite alle Schritte mit einer steckbaren Lösung zeigt. Das Ergebnis: Zeit und Kosten werden mit einem Plug + Play-System wie RST® reduziert.

Comparing installation steps in horticulture between conventional wiring and pluggable installtion

WIR HABEN BEWEISE

Überzeugen Sie sich selbst davon, wie viel schneller eine steckbare Installation im Vergleich zum herkömmlichen Verdrahtungssystem ist. In diesem Fall zeigen wir die Installation für eine IP-geschützte Stromverteilung für Umgebungen mit IP66, IP67, IP68 und IP69.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kostenlose Muster erhalten und es selbst ausprobieren möchten! Schnell. Flexibel. Sicher. Das ist unser RST®-System.

HIER IST DER BEWEIS!

Kontaktieren sie uns

Time Comparison RST to traditional installation

DIE RST®-SYSTEMKOMPONENTEN

Nachfolgend sehen Sie ein Beispielsystem mit allen Komponenten, die wir anbieten, um eine möglichst schnelle Installation zu gewährleisten. Vorkonfektionierte Kabel und steckbare Verteilerkomponenten garantieren eine schnelle und sichere Installation für HPS- und LED-Leuchten. Sagen Sie "Auf Wiedersehen" zum Abisolieren, Demontieren und Verdrahten und sagen Sie "Hallo" zu RST® - die beste Lösung für eine IP-geschützte Installation. Alle Komponenten sind in IP66, IP67 oder IP68 ausgeführt; viele RST®-Steckverbinder sind sogar für eine IP69-Umgebung qualifiziert.

STECKVERBINDER

Kabelanschluss kann vor Ort erstellt und installiert werden - einfach, schnell und sicher.
GERÄTEANSCHLUSS

Hersteller integrieren diese Anschlüsse, um ihre Leuchten steckbar zu machen.
VERTEILER

Wählen Sie zwischen einem kompakten Verteilerblock und einer Verteilerbox für eine breitere und flexiblere Verteilung.
VORKONFEKTIONIERTE LEITUNG

Wählen Sie werkseitig konfektionierte Kabel mit Steckern, um die Installation vor Ort zusammenzustecken - keine Kabelvorbereitung erforderlich.

IHRE ELEKTROINSTALLATION 
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Lichtinstallationen in Gewächshäusern und vertikalen Farmen. Mit dem Building Solutions Configurator können Sie steckbare Elektroinstallationen im Handumdrehen planen und Ihre erste Lösung in nur wenigen Minuten konfigurieren. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimiert für effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

GERÄTEANSCHLUSS MOLA®

Der innovative modulare Geräteanschluss in Federkrafttechnik – kompatibel mit dem bewährten RST® MINI-System.

Der Geräteanschluss ist für Leuchtenhersteller optimiert.
Durch den modularen Aufbau ist es möglich, interne Kabelbäume örtlich getrennt vorzubereiten. 
Die Push-In Klemme bietet zudem eine Verdrahtung durch Montageautomaten. Dadurch lassen sich alle Applikationen mit dem neuen RST® MINI-Anschluss flexibler, schneller und sicherer installieren.

MEHR ERFAHREN

DISTRIBUTIONSLÖSUNGEN FÜR IHRE ANLAGENTECHNIK

Sie benötigen flexible und erweiterbare Lösungen für Ihre Maschinen oder Anlagen?

Von der Entwicklung bis zur Serienfertigung erhalten Sie bei uns alle Leistungen aus einer Hand.

  • Einfache Planung
  • kundenspezifische Bestückung
  • Individuelle Express-Fertigung
  • Montagefertige Verkabelung
     

Broschüre Systemverteiler 

Zu den Systemverteilern

RST® - STECKBARE ELEKTROINSTALLATION MIT IP-SCHUTZ

 
RST® CLASSIC
RST® MINI
RST® MICRO
RST® POWER
Produktfamilie
RST20RST16RST08RST50
Anzahl Pole
2 bis 7 polig2 bis 5 polig2 bis 5 polig4 bis 5 polig
Bemessungsstrom
20/32A16 A8 A50 A
Bemessungsspannung
250/400 V250/400 V250/400 V250/400 V
Querschnitt
0,5 ... 6,0 mm20,25 ... 2,5 mm20,2 ... 1,0 mm24,0 ... 16,0 mm2
Schutzgrad
IP66/68/69IP66/68/69IP66/68/69IP66/67/69

HOLEN SIE SICH DEN RST® KATALOG

Klicken Sie hier für mehr technische Details über die RST® Stecker 

MEHR INFORMATIONEN

LERNEN SIE DAS TEAM KENNEN!

WIELAND ELECTRIC, IHR PARTNER FÜR CEA (CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE)

"Wieland konzentriert sich seit über 40 Jahren auf steckbare Lösungen in Gewächshäusern, was zu klassenführenden Lösungen geführt hat, die unseren Kunden helfen, Zeit und Geld zu sparen. Um Ihr Unternehmen zu unterstützen, bietet Ihnen unser Spezialistenteam einen erstklassigen Service, um Ihnen bei der Entwicklung und Installation von Systemen zu helfen, die ideal für Ihre Anwendung sind. Als weltweiter Anbieter können wir problemlos mit einzelnen oder globalen Unternehmen zusammenarbeiten. Unsere Plug+Play-Lösungen erweisen sich jetzt als perfekt für Gewächshäuser, Vertical Farms, Shipping Container Farming und Growing Racks."

Andrew Marshall 
Market Manager Horticulture

Wolfram Hohmann

ELEKTROINSTALLATION AUF HÖCHSTEM NIVEAU

"Elektrische Geräte und Anlagen müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen über viele Jahre zuverlässig funktionieren. Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub muss für eine zuverlässige Funktion verhindert werden. Die RST-Installationssysteme sind für solche Anwendungen prädestiniert und haben sich bereits tausendfach bewährt.“

Wolfram Hohmann
Produktportfolio-Management

Wolfram Hohmann

INCREASE EFFICIENCY

"Gartenbaubezogene Anwendungsbereiche wie Gewächshäuser oder vertikale Farmen sind weltweit auf dem Vormarsch. Eine schnelle elektrische Installation mit geringen Wartungskosten und erstklassiger Qualität sind entscheidend, um Tempo mit Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit zu verbinden. Wir haben eine Lösung geschaffen, die diese Kriterien perfekt erfüllt"

Kornél Kereszturi-Tóth 
Global Key Account Manager

Kornél Kereszturi-Tóth - Global Account Management

KONTAKTIEREN SIE UNS!

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.
DOWNLOADS

Hallo Horticulture - Broschüre

0436.0 | 797 KB

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

RST® - Katalog

0690.0 | 16 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 2 MB

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

Erfahren Sie mehr über steckbare Installation und ihre Vorteile.

ZUM INFOPORTAL
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996