PARKHAUS-
BELEUCHTUNG
steckbar clevere strom- und signalversorgung
In Parkhäusern, Logistikzentren und Lagerbereichen sind Leuchten für die Verkehrssicherheit unverzichtbar. Gleichzeitig fungieren sie als Orientierungshilfe. Einzelne Leuchten oder Leuchtengruppen müssen deshalb flexibel und einwandfrei steuerbar sein. Dafür bieten wir Ihnen eine sichere Strom- und Signalverteilung. Die Kombination aus unseren RST® CLASSIC Rundsteckverbindern, Leitungen, Verteilern und Anschlusskomponenten versorgt unter anderem DALI-Leuchten einfach und sicher. Die Anschlusstechnik der Leuchten ist dabei flexibel wählbar, die Schutzart mit IP66/68/69 dabei unschlagbar.


IHRE BELEUCHTUNGSINSTALLATION
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!
Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Beleuchtungsinstallationen in Parkhäusern und Tiefgaragen einfach. Mit dem Building Solutions Configurator planen Sie schnell und unkompliziert steckbare Elektroinstallationen und konfigurieren dabei in wenigen Minuten Ihre erste Lösung. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimal abgestimmt auf effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:
PROFITIEREN SIE VON DEN STÄRKEN UNSERER DURCHDACHTEN BELEUCHTUNGSVERKABELUNG FÜR HÖHERE SCHUTZARTEN
Zukunftsfähig
Durch die Ausführung mit einer kombinierten Netz-/DALI-Leitung ist die Installation für jegliche Anforderungen nach gesteuerter Beleuchtung gerüstet.
Sicher
Keine Verzögerung auf der Baustelle: Ohne Öffnen können die Leuchten direkt montiert werden. So wird der industrielle Fertigungsstandard bis zur Inbetriebnahme gehalten.
Zügig installiert
Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen kostet viel Zeit. Unser steckbares System ist einfach auszuführen. Damit werden eine schnelle Erstinstallation und einfache Wartung sowie ein aufwandsfreier Austausch der Elektroinstallation möglich.