© Ruby Hotels - Alle Rechte vorbehalten.

ELEKTROINSTALLATION FÜR HOTELZIMMER & -GEBÄUDE

Die moderne Hotellerie steht vor stetig wachsenden Herausforderungen und Chancen, insbesondere im Bereich der Elektroinstallation. Wir verstehen die einzigartigen Anforderungen dieser Branche und setzen auf strukturiert steckbare Installationen.

CHECKEN SIE EIN UND SCHALTEN SIE AB!

Die reibungslose Elektroinstallation von Hotelprojekten, sei es durch Renovierung oder Neubau in modularer oder konventioneller Bauweise, ist entscheidend für eine zeitgerechte Inbetriebnahme.

Am besten gelingt das Vorhaben, wenn Sie auf Wieland setzen. Unsere umfassenden Systemlösungen für die Elektroinstallation von Hotelgebäuden unterstützen eine zuverlässige Energieverteilung, intelligente Raumautomation, passende Beleuchtung und effektiven Sonnenschutz. Gleichzeitig bieten wir Bauherren maximale Wirtschaftlichkeit, Elektroplanern ausgereifte Lösungen, Installateuren eine schnelle, einfache und sichere Installation sowie Hotelbetreibern im laufenden Betrieb eine Minimierung von Ausfallzeiten.

© Ruby Hotels - Alle Rechte vorbehalten.

„Mit unseren steckbaren Lösungen zeigen wir, dass Elektroinstallation nachhaltig, flexibel und erfolgreich sein kann. Wir setzen dabei neue Maßstäbe, insbesondere in der Umsetzung modularer Bauformen in der Hotelbranche."

Robert Gerhäußer, Leiter Vertrieb Deutschland Building Solutions, Wieland Electric GmbH

ELEKTROINSTALLATION IM HOTELBAU: 
VON HERAUSFORDERUNGEN ZU CHANCEN MIT STECKBAREN LÖSUNGEN

⚙️ DIE HERAUSFORDERUNG

Die Hotellerie steht vor zahlreichen Herausforderungen bei der Elektroinstallation, darunter der Druck, Installationen in kurzer Zeit abzuschließen, die Notwendigkeit, die Kosten im Griff zu behalten und gleichzeitig Normen und Vorschriften einzuhalten. Der anhaltende Facharbeitermangel im Elektroinstallationsbereich erschwert die Umsetzung zusätzlich. Zudem erfordert eine erfolgreiche Planung die Fähigkeit zur Skalierung sowie die Integration verschiedener Hersteller von Betriebsmitteln wie Schaltern, Steckdosen, Raumautomationsgeräten, Leuchten und Ventilatoren. Diese vielfältigen Anforderungen machen herkömmliche Verkabelungssysteme oft ineffizient und unzureichend.

🚀 DIE CHANCE

Die Integration steckbarer Elektroinstallationssysteme eröffnet eine Vielzahl von Chancen für Hotels. Insbesondere die hohe Skalierbarkeit ist von entscheidender Bedeutung, da Hotels oft unterschiedliche Anforderungen an ihre elektrische Infrastruktur haben. Durch einen hohen Vorfertigungsgrad können zeitaufwändige Installationsarbeiten minimiert werden, was wiederum dazu beiträgt, den zunehmenden Facharbeitermangel zu bewältigen. Diese effiziente Vorfertigung ermöglicht zudem eine verbesserte Koordination und Optimierung des gesamten Bauablaufs, was letztendlich zu einer schnelleren Fertigstellung des Projekts führt.

🔧 DIE LÖSUNG

Unsere maßgeschneiderten Lösungen für die steckbare Elektroinstallation bieten Ihnen nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit herkömmlicher Systeme, sondern gehen darüber hinaus. Mit gesis® setzen wir auf modernste Technologien, die es Ihnen ermöglichen, elektrische Komponenten mit einem sehr hohen Vorfertigungsgrad schnell und einfach zu installieren oder auszutauschen. Dadurch erhöhen wir die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen und optimieren die Energieeffizienz Ihrer Hotelräume.

VON HERAUSFORDERUNGEN ZU CHANCEN:
UNSERE EFFIZIENTEN ELEKTROLÖSUNGEN FÜR HOTELS

Ein Hotel verkörpert oftmals ein vorübergehendes Zuhause. Mit diesem Verständnis gestalten wir unsere Elektrolösungen mit einem klaren Ziel vor Augen: Jeder Aspekt, von Funktionalität (mit Schwerpunkt auf Raumautomation) über Nachhaltigkeit (betont durch energieeffiziente Elektroinstallation) bis hin zur Anpassungsfähigkeit (insbesondere bei nachträglichen Raumveränderungen), soll dem Komfort und der Vertrautheit eigener vier Wände entsprechen. Denn in einer Umgebung, in der sich Gäste wohlfühlen, verweilen sie gerne und kehren stets zurück.

strukturierte Verkabelung: Energieverteilung in die Fläche

Die strukturierte Verkabelung der Hotelzimmer lässt sich problemlos und zügig mit einer 10 mm² gesis® NRG Flachleitung umsetzen. In den Zimmern werden vorgefertigte Verteiler eingesetzt, die jeweils von der Flachleitung gespeist werden. Bei Bedarf können auch Automationssysteme wie KNX oder ähnliche Systeme über zusätzliche Steckkodierungen in das Gesamtsystem integriert werden.

ZIMMERINSTALLATION MIT VERTEILER UND INTEGRIERTER AUTOMATIONSLÖSUNG

Der vormontierte und steckbare Systemverteiler im Hotelzimmer ist individuell anpassbar. Er dient als Schnittstelle zur steckbaren Infrastruktur im Raum und verbindet alle Leitungen zu den elektrischen Verbrauchern wie Steckdosen und Leuchten. Bei der Verwendung vorgefertigter Module, insbesondere in Nasszellen, könnte der Verteiler bereits integriert sein, wodurch zusätzliche Installationsarbeit eingespart würde.

ZIMMER-VERKABELUNGSEBENE:
STECKBAR UND EFFIZIENT

Die Verkabelung in den Zimmern, sei es für Taster, Fensterkontakte, Leuchten, Jalousien oder Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte, erfolgt steckbar. Wir stehen Ihnen gerne bei der Planung Ihres maßgeschneiderten Konzepts zur Seite.

Schalter und Steckdosen 
im System einbinden

Schalter, gleich ob konventionelle oder elektronische, und Steckdosen werden meist vor Ort installiert und sind ein zeit- und kostenintensiver Faktor. Durch die Verwendung von komplett vorkonfektionierten Systemen können Sie Ihre Montagezeiten erheblich verkürzen und die Fehlerquellen auf der Baustelle deutlich reduzieren.

IHRE ELEKTROINSTALLATION 
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Ganz gleich, ob Sie ein Boutique-Hotel oder eine große Hotelkette managen, unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, Ihre individuellen Anforderungen an Elektroinstallationen zu erfüllen und Ihnen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Ihr Hotel zu erleichtern. Mit dem Building Solutions Configurator können Sie steckbare Elektroinstallationen im Handumdrehen planen und Ihre erste Lösung in nur wenigen Minuten konfigurieren. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimiert für effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE, VON DENEN SIE PROFITIEREN WERDEN

✅ Schnelle, einfache und sichere Installation:


Industriell vorgefertigte Komponenten, direkt steckbare Endverbraucher, Set-Lösungen für effiziente Logistik und einfaches Vor-Ort-Zusammenstecken ermöglichen eine schnelle, benutzerfreundliche und sichere Installation.

✅ Wenn doch einmal ein Problem auftritt:


Im Betrieb werden zwangsläufig Betriebsmittel ausfallen. Dank unserer Stecksysteme können defekte Geräte schnell ausgetauscht werden, sodass die Zimmer schnell wieder vermietet werden können.

✅ Mitarbeit ohne Elektrikerausbildung:


Nach einer Schulung und unter Aufsicht eines Fachmanns dürfen die Wieland Stecksysteme auch von Personen ohne Elektrikerausbildung verarbeitet werden. Dies trägt zumindest teilweise zur Linderung des Fachkräftemangels bei.

✅ Bindeglied zwischen Gewerken und Zulieferern:


Das System bietet eine offene Integration verschiedener Gewerke wie Elektro, HLK, Automation und mehr. Wir verwenden dabei Produkte unserer Partner oder integrieren Ihre bevorzugten Hersteller. Dies reduziert die Komplexität der Verkabelung im Gebäude und verbessert die Übersichtlichkeit.

✅ Stecksysteme für nicht zugängliche Bereiche:


Wir bestätigen gerne, dass die Wieland Stecksysteme gesis® und RST® auch in nicht zugänglichen Bereichen verbaut werden können. Dies erleichtert die Elektroinstallation erheblich und eröffnet Möglichkeiten für innovative Lösungen.

FÜR JEDES GEWERK DIE PASSENDE LÖSUNG

ENERGIEVERSORGUNG

Unsere Empfehlungen und Leistungen zur Energieversorgung:

  • Die herkömmliche Verdrahtung, bei der jede Erweiterung mit neuen Verteiler- und Abzweigdosen das Elektro-Chaos vergrößert, ist längst überholt. Steckbare Elektroinstallationssysteme bieten herausragende Vorteile in puncto Übersicht, Effizienz und Erweiterbarkeit – zweifelsohne der bessere Weg für eine moderne und effektive Energieverteilung. 
     
  • Von der Stockwerksverteilung bis zur Steckdose bietet Wieland Lösungen für die Anbindung einzelner Räume sowie die Integration von Steckdosen, Raumautomationsgeräten und anderen Endgeräten an das Elektronetz.

 

INTELLIGENTE VERKABELUNGSLÖSUNGEN FÜR HOTELGEBÄUDE 

INFRASTRUKTURVERKABELUNG

Die Versorgung der Hotelzimmer erfolgt über eine flexible Stromschiene mit hohem Aderquerschnitt. Das sorgt für klare Strukturen in der Installationsebene des Flurbereichs.

Mehr erfahren

BELEUCHTUNG

Unsere Empfehlungen und Leistungen zur Beleuchtungsverkabelung:

  • Im Gewerk "Beleuchtung" konzentrieren wir uns auf die Verkabelung von Leuchten, wobei wir Verteilerblöcke verwenden und möglicherweise eine dedizierte Infrastrukturverkabelung sowie lokale Bedienungs- oder Bewegungssensorik (konventionell über KNX oder DALI) integrieren.
     
  • Aufgrund des erheblichen Installationsaufwandes und des Rohstoffeinsatzes empfehlen wir, die traditionelle Methode der zentralen Installation von Automationsgeräten durch dezentrale Aktorik zu ersetzen. Konkret führen wir das mit Systemverteilern aus, die wir den Anforderungen entsprechend kundenspezifisch anpassen.
     
  • Wenn keine MSR benötigt wird, empfehlen wir den Einsatz von gesis® FLEX. Dieses KNX basierte System kann ebenso den Sonnenschutz und das Einbinden von konventionellen Tastern übernehmen.

 

BELEUCHTUNGSVERKABELUNG IN HOTELRÄUMEN
 

BELEUCHTUNGSVERKABELUNG – GESCHALTET

Die Beleuchtungsinstallation in Gebäuden nach unserem Motto: schnell, sicher und flexibel. Unser gesis® CLASSIC System ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Montage. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei frei gewählt werden: angefangen bei einer vom Leuchtenhersteller vorkonfektionierten Anschlussleitung mit gesis® CLASSIC über einen klassischen Geräteanschluss (Snap-In) bis hin zum flexiblen Adapter.

Mehr erfahren

BELEUCHTUNGSVERKABELUNG – GEREGELT, DALI ODER 1-10 V

Die Anforderungen an moderne Hotels steigen, je nach Tageszeit und Raumnutzung ist eine flexible Steuerung einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen gefragt. Wir kümmern uns um die einfache und sichere Strom- und Signalversorgung: Mit unseren gesis® CLASSIC Leitungen, Verteilern und Anschlusskomponenten lassen sich beispielsweise DALI-Leuchten auf einfachste Weise versorgen. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden.

Mehr erfahren

DEZENTRALE RAUMAUTOMATION

Unsere Empfehlungen und Leistungen zur Raumautomation:

  • Sollte sich das Projekt auf die Raumautomationsfunktionen Licht, Jalousie, die Steuerung von Heiz- und Kühlventilen sowie die Einbindung konventioneller Taster beschränken, empfehlen wir die Verwendung von gesis® FLEX und KNX-Sensorik.
     
  • Wenn zusätzlich zu diesen Funktionen auch MSR-Technologie zum Einsatz kommt, beispielsweise für die Klimatisierung oder die Regelung der Frischluftzufuhr, werden wir die erforderlichen Automationsgeräte in einem Systemverteiler installieren und diesen komplett steckbar gestalten.
     
  • Beide Systeme zeichnen sich durch ihre strikte dezentrale Struktur aus und leisten somit einen Beitrag zur Ressourcenschonung bereits in der Installationsphase.

 

RAUMAUTOMATION IN HOTELZIMMERN
 

DEZENTRALE RAUMAUTOMATION (KNX)

Für Wieland geht es im Gewerk "Raumautomation" um dezentrale KNX Gebäudeautomation. Dabei konzentrieren wir uns auf gesis® FLEX, es kann sich aber auch Systemverteiler mit KNX-Komponenten von Dritt-Herstellern handeln. "Raumautomation", weil bei KNX Systemen meist nur lokale Regelungen und Steuerungen realisiert werden. Das ist im  Rahmen der allermeisten Anwendungsfälle in kleineren bis mittleren Gebäudegrößen auch absolut ausreichend. 

Mehr erfahren

SYSTEMVERTEILER

Unter unseren Systemverteilern finden auch Sie die smarte und rationelle Lösung für Ihr Projektgeschäft. Von der Energie- und Signalverteilung über Anwendungen im MSR-Bereich bis hin zu kompletten Raumlösungen – wir haben genau das Richtige für Sie.

Mehr erfahren

VERDUNKELUNG UND SONNENSCHUTZ

Unsere Empfehlungen und Leistungen zur Verdunkelung:

  • In dieser Anwendung wird der Vorteil einer dezentralen Installation besonders deutlich. In herkömmlichen Systemen (4-Leiter-Verdrahtung) muss jeder Motor einzeln angesteuert werden, was zu erheblichem Leitungsaufwand führt.
     
  • Wir empfehlen hier den Einsatz von gesis FLEX. Dieses auf KNX basierende System ermöglicht auch die Integration der Beleuchtungssteuerung.
     
  • Wenn das Bussystem SMI (Standard Motor Interface für die Jalousieanwendung) verwendet wird, können bis zu 16 Antriebe parallel in einem Strang verbunden werden. Hierfür verwenden wir unsere 5-poligen Systeme. Abhängig von der Anlagensituation passen unsere Flachleitungen gesis® NRG, Rundleitungssysteme wie gesis® CLASSIC oder im Außenbereich RST® MINI.

 

VERDUNKELUNG UND SONNENSCHUTZ IN HOTELZIMMERN
 

SONNENSCHUTZ (KNX, SMI)

Sonnenschutzvorrichtungen tragen erheblich zum Raumkomfort bei. Wir bieten Ihnen dazu ressourcensparende Installationsmöglichkeiten für die elektrotechnische Installation. Mit unserem dezentralen KNX Systemen gesis® FLEX können Sie 230 V und 24 V DC Antriebe ansteuern und bei Bedarf dezentral absichern. Idealerweise wird gesis FLEX über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt. Für die Ansteuerung von SMI-Antrieben greifen wir auf Elektronik von Partnern zurück und bieten Ihnen damit auch hier ein komplett steckbares System von der Automation bis zum Motoranschluss an.

Mehr erfahren

IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE: 
MIT DER PLANUNG STARTEN

UNSERE PLANUNGSTOOLS

Für Architekten und Elektroplaner sind computergestützte Planungsmethoden unverzichtbar, wenn bereits vorab zuverlässige Informationen zu Gestaltungsumfang, Zeitvorgaben und Kostenentwicklung eines Projekts benötigt werden:

  • BUILDING SOLUTIONS CONFIGURATOR: Das Konzeptionierungstool, das sich ideal für Neueinsteiger eignet. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration von Applikationen aus der steckbaren Elektroinstallation, wodurch Sie Ihre Planung mühelos und effizient gestalten können.
     
  • GESIS® PLAN: Diese Software ist das perfekte Werkzeug für erfahrene Elektroplaner. Mit gesis® PLAN können Sie steckbare Elektroinstallationen in 3D planen und dabei auf bewährte Systeme wie gesis® und RST® zurückgreifen.

KONTAKTMÖGLICHKEITEN UND UNTERSTÜTZUNG

Mit umfangreichen Dienstleistungen und Serviceangeboten steht Wieland Electric seinen Kunden als kompetenter Partner weltweit zur Seite und unterstützt bei der Konzeption, Planung und Durchführung von smarten Elektroinstallationen:

  • Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular, um bei spezifische Fragen oder Anforderungen direkte Unterstützung von unserem Expertenteam zu erhalten.
     
  • Elektroinstallateure können ihre Planung mit einem initialen Beratungstermin beginnen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
     
  • Elektroplanern bieten wir umfassende Ressourcen zur Projekt- und Planungsunterstützung in allen Phasen.

INDIVIDUELLE LOGISTIK

Gerne können Sie auf unsere Erfahrung und Expertise bei der Planung und Bauabwicklung zurückgreifen. Je nach der Bauweise können wir unsere Lieferungen und Dienstleistungen auf ihre Wünsche anpassen. Sprechen Sie uns darauf an:

  • Lieferung nach definierten Bauzonen
  • Lieferungen während festgelegter Zeitfenster
  • Direkte Anlieferung an die Verwendungsstelle (Geschoss, Raum) für optimale Effizienz vor Ort.

ANDERE ELEKTRIKER UND PLANER WIE SIE HABEN 
MIT UNSEREN LÖSUNGEN BEMERKENSWERTE ERGEBNISSE ERZIELT

UNSERE Erfolgsgeschichte MIT RUBY HOTELS

Unsere Lösung für die steckbare Elektroinstallation bildet die Basis für das plug + go System unseres Systempartners JUNG, welches steckbare Schalter und Steckdosen kompatibel macht. Beide Systeme wurden bei der Installation der Hotelzimmer verwendet. Dabei handelt es sich um eine vorkonfektionierte Lösung, die eine einfache Installation in Wänden und Möbeln ermöglicht und sich dabei nahtlos in die Zimmerausstattung integriert. Diese modularen, dezentralen und direkt steckbaren Systeme sind maßgeschneidert für die Hotellerie und bieten die Flexibilität, sich unkompliziert an veränderte Nutzungsanforderungen anzupassen.

"Die steckbare Elektroinstallation mit plug + go lässt uns schnell, effektiv und sicher installieren. Und da die Einheiten von JUNG alle geprüft sind, sind Verdrahtungsfehler bei den plug + go Kombinationen ausgeschlossen. Einfach eine neue Art der Elektroinstallation in Gebäuden."

Andreas Schöpf, Projektleiter Elektro W. Böhme GmbH

© Ruby Hotels - Alle Rechte vorbehalten.

© Ruby Hotels - Alle Rechte vorbehalten.

Thyssen Krupp Bürogebäude 
Essen

The Circle (Büro + Hyatt Hotel) 
Kloten, Flughafen Zürich

Marienturm
Frankfurt

BEWÄHRTE KOMPETENZ IN UNSERER SCHLÜSSELBRANCHE

Steckbare Gebäudeinstallation

Mit einem reichen Erbe in der Elektrobranche verfügen wir über langjährige Erfahrung und ein umfassendes Know-how. Unsere Expertise erstreckt sich über Jahrzehnte, in denen wir kontinuierlich an der Entwicklung und Verbesserung steckbarer Elektroinstallationssysteme gearbeitet haben.

Mehr über die Gebäudetechnik

EINFACH STECKBAR

Die schnelle und strukturierte Installation mit industriell vorgefertigten Komponenten spart Zeit und Kosten. Das flexible Baukastensystem kann auch nach Jahren einfach erweitert oder verändert werden. So bleibt die Installation über die Gebäudelebenszeit flexibel, selbst bei dynamischen Flächenlayouts.

STECKBARE ELEKTROINSTALLATION

ÜBERSICHTLICH DEZENTRAL

Eine komplexe Energieverteilung oder Raumautomation lässt sich mit einer dezentralen Verkabelungsstruktur einfacher und effizienter realisieren. Das spart Zeit und Kosten – nicht nur bei der Planung, sondern auch bei späteren Erweiterungen oder Anpassungen.

DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION

BESSER NACHHALTIG

Eine dezentrale, steckbare Energieverteilung mit gesis® verringert die erforderliche Gesamtleitungslänge um bis zu 80 %. Das führt zu weniger Verlustleistung, reduziertem Materialverbrauch, weniger Abfall und damit zu einer verbesserten CO2-Bilanz dank der steckbaren, dezentralen Elektroinstallation.

EIN SYSTEM FÜR ALLE GEBÄUDETYPEN

Ob Sie als Planer die Installation für ein neues Hochhaus projektieren, für ein Hotel, ein öffentliches Gebäude oder den seriellen Wohnungsbau: Eine steckbare Elektroinstallation hat in jedem Fall entscheidende Vorteile gegenüber der konventionellen Verkabelung.

BEWÄHRTE APPLIKATIONEN FÜR JEDES GEWERK

Als Planer müssen Sie eine Vielzahl von Gewerken berücksichtigen und deren Anforderungen und Änderungswünsche umsetzen. 
Wir unterstützen Sie mit bewährten Applikationen und optimal aufeinander abgestimmten Bauteilen.

ENTDECKEN SIE UNSER ANGEBOT - 
ABGESTIMMT AUF IHRE HERAUSFORDERUNGEN

ELEKTROPLANER

Wir wissen, dass Sie als Planer eine große Verantwortung tragen und möchten Sie dabei unterstützen, diese Aufgabe müheloser zu bewältigen. Daher bieten wir Ihnen moderne Planungstools und Produktkonfiguratoren, bewährte Applikationen für jede Art von Gebäuden und Anforderungen sowie eine breite Palette an Weiterbildungsangeboten und Profi-Services.

ELEKTROINSTALLATEUR

Wir verstehen die komplexen Anforderungen in der Elektroinstallation und wissen, dass Elektroinstallateure täglich neuen Herausforderungen gegenüberstehen, sei es durch die sich stetig weiterentwickelnde Technologie, sich ändernde Normen oder individuelle Anforderungen in verschiedenen Bauprojekten. Zögern Sie nicht, uns über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu erreichen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.

BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG

Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN

  1. Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
     
  2. Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
     
  3. Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR

Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

Modulbauweise – Focus Prefab Broschüre

0442.0 | 25 MB

Systemverteiler - Broschüre

0702.0 | 17 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 5 MB

BLEIBEN SIE IN VERBINDUNG 
WIR HABEN IMMER EIN OFFENES OHR FÜR SIE

IMMER GUT VERBUNDEN!

Sie haben Fragen oder brauchen Support rund um die steckbare Elektroinstallation in Hotelgebäuden? 

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Rückruf durch einen von über 1.700 Wieland Pionieren – und profitieren Sie von dem Anwendungswissen und der Erfahrung eines Weltmarktführers.

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Tel: +49 951 9324 996
E-Mail: building@wieland-electric.com

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.
KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

ZUM KONTAKTFORMULAR
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
ZUM RÜCKRUF-FORMULAR