HOTELZIMMER-
BELEUCHTUNG 
(GEREGELT)

Komfortable Beleuchtung - einfach gesteckt 

NETZ- UND DIMMSIGNAL

Die Anforderungen an moderne Hotels steigen, je nach Tageszeit und Raumnutzung ist eine flexible Steuerung einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen gefragt. Wir kümmern uns um die einfache und sichere Strom- und Signalversorgung: Mit unseren gesis® CLASSIC Leitungen, Verteilern und Anschlusskomponenten lassen sich beispielsweise DALI-Leuchten auf einfachste Weise versorgen. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden.

IHRE BELEUCHTUNGSINSTALLATION
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Beleuchtungsinstallationen in Hotels einfach. Mit dem Building Solutions Configurator planen Sie schnell und unkompliziert steckbare Elektroinstallationen und konfigurieren dabei in wenigen Minuten Ihre erste Lösung. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimal abgestimmt auf effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

IHRE VORTEILE

Einfacher Austausch

Durch die steckbare Ausführung der gesamten Beleuchtung kann im Fehlerfall jede Komponente schnell, einfach und sicher ausgetauscht werden.

Hohe Sicherheit

Die direkt steckbaren Leuchten müssen für die Elektrifizierung nicht geöffnet werden. So kann der industrielle Fertigungsstandard auch auf der Baustelle gehalten werden.

Zügige Installation

Die Installation lässt sich komplett steckbar ausführen. Somit entfällt zeitaufwändiges Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen.

BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG

Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN

  1. Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
     
  2. Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
     
  3. Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR

Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.

Elektroinstallation & -Planung
für Hotels und Gastgewerbe

Trotz ähnlicher Grundrisse und Ausstattungen in Hotelzimmern steht die Hotellerie vor zahlreichen Herausforderungen im Bereich der Elektroinstallation. Eine standardisierte und steckbare Elektroinstallation bietet jedoch eine effiziente Lösung: Sie ermöglicht nicht nur eine schnellere und kostengünstigere Neuinstallation sowie Nachrüstung, sondern vereinfacht auch das Bewältigen dieser Herausforderungen erheblich.

Effiziente Elektroinstallation für HOtels entdecken

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

gesis® NRG SMART VERSORGT - Broschüre

0663.0 | 4 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 10 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996