SONNENSCHUTZ
(KNX, RELAIS + SMI)
WENIGER IST MEHR: SONNENSCHUTZANLAGEN RESSOURCENSPAREND VERKABELN
Sonnenschutzvorrichtungen tragen erheblich zum Raumkomfort in Gebäuden bei. Wir bieten Ihnen ressourcensparende Installationsmöglichkeiten für Verschattungsanlagen. Mit unseren dezentralen KNX Systemen gesis® FLEX und gesis® EIB V lässt sich der Aufwand für die Verkabelung von Sonnenschutzsystemen enorm reduzieren. So gestaltet sich das System beispielsweise als steckbar bis zum Motor mit entsprechendem IP-Schutz. Idealerweise werden die Aktoren über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt. Für die Ansteuerung von modernen SMI-Antrieben steht Ihnen zudem ein entsprechendes gesis® FLEX KNX SMI Gateway zur Verfügung. Des Weiteren bietet sich auch eine SMI-Verkabelung mit dem dazu passenden RST® MINI System an.

IHRE VORTEILE
Geringer Ressourceneinsatz
Sparen Sie Leitungsgut durch eine dezentrale Steuerung der Sonnenschutzantriebe.
Klare Schnittstellen & 100% Klarheit
Die sofort verfügbare Handbedienebene der gesis® FLEX Module macht es möglich: Profitieren Sie von klaren Schnittstellen zwischen den Gewerken.
Übersichtliche Strukturen
Der Einsatz einer 7-poligen Flachleitung zur Versorgung der Module führt zu einer klaren Installationsstruktur.
BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG
Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN
- Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
- Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
- Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR
Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.