INFRASTRUKTUR-
VERKABELUNG 

Energieverteilung in Boden und Decken – strukturiert, flächendeckend und einfach installiert

WIR BRINGEN STRUKTUR IN IHRE ENERGIEVERTEILUNG

Je klarer strukturiert, desto besser – so lautet unsere Devise bei der Verteilung von Energie in Gebäuden. Hier eignet sich unsere gesis® NRG Flachleitung 5G10 mm² in besonderer Weise, um Energie in die Fläche zu bringen. Sie kann 3-phasig mit bis zu 50 A belastet werden. Die erforderlichen Schutzeinrichtungen für den Abgangsadapter und die Anschlussleitung werden in einem Systemverteiler realisiert. Wir liefern die Systemverteiler auch mit bereits angeschlossener Anschlussleitung und vorkonfektioniertem Flachleitungsadapter. Im weiteren Verlauf der Installation ist dann nur noch das Zusammenstecken der einzelnen Komponenten erforderlich.

Infrastrukturverkabelung_von_Wieland

IHRE VORTEILE

Flächendeckende Versorgung 

Energie kann flächendeckend und in klaren Strukturen zur Verfügung gestellt werden.

Einfache Installation

Plug & Play ist Ihre Lösung für die einfache und schnelle Installation. Statt aufwendigem Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren und Verklemmen werden die Komponenten einfach zusammengesteckt.

Vielseitiger Einsatz

Bei entsprechender Ausführung mit dezentraler Absicherung kann die gesis® NRG Flachleitung 5G10mm² auch zur Versorgung von Bodentanks verwendet werden. 

BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG

Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN

  1. Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
     
  2. Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
     
  3. Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR

Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.

WHITEPAPER: NORMGERECHTE ELEKTROINSTALLATION VON VERKAUFSFLÄCHEN

Nutzen Sie unsere Produkte für Ihren Erfolg und holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Whitepaper!

Ihr Nutzen: 

  • Kosten- und Installationszeit sind kalkulierbar
  • Sicherheit geht vor – kein Fehlstecken möglich
  • Flexible Raumkonfiguration – jetzt und in Zukunft sicher gesteckt
     

DOWNLOAD WHITEPAPER

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996