BRÜSTUNGSKANAL-
VERSORGUNG
FLEXIBEL MIT STROM VERSORGT
Brüstungskanäle spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Flexibilität gefragt ist. Unsere gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5/4 mm² schaffen Ihnen Spielraum. Somit steht eine energiesparende und einfach zu installierende Lösung für die Drehstromversorgung bis kurz vor die Steckdose zur Verfügung. Dank verschiedener Leitungsfarben wird die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV) erleichtert. Die 3-poligen, steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen zudem eine flexible Lastaufteilung. Wer BRK-Steckdosen unserer Systempartner einsetzt, kann die gesamte BRK-Installation steckbar ausführen. Alternativ kann die Elektroinstallation auch mit entsprechenden Rundleitungskomponenten durchgeführt werden.


IHRE ELEKTROINSTALLATION
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!
Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für die Brüstungskanal-Stromversorgung in Gebäuden einfach. Mit dem Building Solutions Configurator können Sie steckbare Elektroinstallationen im Handumdrehen planen und Ihre erste Lösung in nur wenigen Minuten konfigurieren. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimiert für effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:
IHRE VORTEILE
Einfache und sichere Installation
Schnell und einfach installiert: Mit Plug & Play müssen die Leitungen nicht geschnitten, abgemantelt, abisoliert und verklemmt werden. Einfach gesteckt, ermöglichen wir Ihnen eine schnelle und sichere Installation.
Energie sparen
Sparen Sie Energie und reduzieren Sie den Spannungsfall durch eine Drehstromversorgung bis ins Feld.
Flexibel
Durch die Verwendung der gesis® Komponenten können Steckdosen versetzt oder hinzugefügt werden – jederzeit und ohne Aufwand.
BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG
Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN
- Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
- Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
- Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR
Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.