KOMMUNIKATIONS-INSELN

Lokal geschaltete Beleuchtung

UNSERE SCHNELLE, SICHERE UND FLEXIBLE VERKABELUNG

Die Beleuchtungsinstallation in Gebäuden nach unserem Motto: schnell, sicher und flexibel. Unser gesis® CLASSIC System ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Montage. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei frei gewählt werden: angefangen bei einer vom Leuchtenhersteller vorkonfektionierten Anschlussleitung mit gesis® CLASSIC über einen klassischen Geräteanschluss (Snap-In) bis hin zum flexiblen Adapter. Zudem stehen auch Schaltverteiler für die steckbare Einbindung von Schaltern oder Tastern für die lokale Bedienung zur Verfügung. Bei engen Einbauverhältnissen können Sie auf das kleinere gesis® MINI-System umstellen.

IHRE BELEUCHTUNGSINSTALLATION
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Beleuchtungsinstallationen in Gebäuden einfach. Mit dem Building Solutions Configurator planen Sie schnell und unkompliziert steckbare Elektroinstallationen und konfigurieren dabei in wenigen Minuten Ihre erste Lösung. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimal abgestimmt auf effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

NUTZEN SIE DIE STÄRKEN DER STECKBAREN BELEUCHTUNGSVERKABELUNG

Sicher

Die direkt steckbaren Leuchten müssen für die Elektrifizierung nicht geöffnet werden. So kann der industrielle Fertigungsstandard auch auf der Baustelle gehalten werden.

Schnell installiert

Die Installation lässt sich komplett steckbar ausführen. Damit vermeiden Sie zeitaufwändiges Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen. Die Installation gestaltet sich einfach, schnell und fehlerfrei.

Flexibel

Durch die flächendeckende steckbare Versorgung der Räumlichkeiten können Sie Änderungen oder Erweiterungen jederzeit und ohne Aufwand realisieren.

BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG

Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN

  1. Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
     
  2. Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
     
  3. Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR

Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 10 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996