BÜROBELEUCHTUNG
(DYNAMISCH)

Netz- und Dimmsignale für die Fläche

steckbare strom- und signalversorgung

Ob in Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern oder Shops – je nach Tageszeit und Raumnutzung ist eine flexible Steuerung einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen gefragt. Wir kümmern uns um die einfache und sichere Stromversorgung und Signalversorgung: Mit unseren gesis® NRG-Flachleitungen in Kombination mit gesis® CLASSIC Leitungen und Anschlusskomponenten lassen sich unter anderem DALI-Leuchten auf einfachste Weise versorgen. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden. Bei großflächigen Anwendungen mit langen Leitungslängen steht auch eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung zur Kombination von Drehstrom und Dimmsignal zur Verfügung.

Beleuchtungsverkabelung_für_Büros

IHRE BELEUCHTUNGSINSTALLATION
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Beleuchtungsinstallationen in Gebäuden einfach. Mit dem Building Solutions Configurator planen Sie schnell und unkompliziert steckbare Elektroinstallationen und konfigurieren dabei in wenigen Minuten Ihre erste Lösung. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimal abgestimmt auf effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

ihre vorteile

Hohe Sicherheit

Keine Verzögerung auf der Baustelle: Ohne Öffnen können die Leuchten direkt montiert werden. Damit bleibt der industrielle Fertigungsstandard aller Komponenten auch auf der Baustelle erhalten.

Zügige Installation

Vermeiden Sie zeitaufwändiges Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen. Mit unserem steckbaren System wird die Installation vereinfacht und beschleunigt.

Schnell ausgetauscht

Durch die steckbare Ausführung der gesamten Beleuchtung kann im Fehlerfall jede Komponente schnell, einfach und sicher ausgetauscht werden.

BEST CHOICE – IHRE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIESE ANWENDUNG

Die Anwendung lässt sich vollständig mit den Produkten unseres Best Choice-Programms realisieren. Unsere steckbaren Lösungen garantieren maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

KOMPLETT UMSETZBAR MIT BEST CHOICE-PRODUKTEN

  1. Perfekt abgestimmt: Alle Komponenten sind speziell auf diese Anwendung zugeschnitten.
     
  2. Schnelle Verfügbarkeit: Durch optimierte Lagerhaltung erhalten Sie Ihre Produkte sofort – ohne Wartezeiten.
     
  3. Effizient und einfach: Plug & Play spart Zeit, reduziert Fehler und vereinfacht die Installation.

KONFIGURIERBAR IM BUILDING SOLUTIONS KONFIGURATOR

Nutzen Sie den Building Solutions Configurator, um Ihre Elektroinstallation schnell, präzise und individuell zu planen – basierend auf den bewährten Produkten des Best Choice-Programms. Ob vorkonfigurierte Optionen oder maßgeschneiderte Lösungen, der Configurator bietet Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz für Ihre Anwendung.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

gesis® NRG SMART VERSORGT - Broschüre

0663.0 | 4 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 10 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996